(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMK-25-2
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK NBK リニアクランパ ズィー MK

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK PMK-25-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,287円
税込単価
5,816円

剛性アップするリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート。【特長】・MK、MKS...

詳細情報を確認する

型番

PMK-25-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PMK-25-2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PMKの外観・使用例(PMK+MK)

PMKの外観・使用例(PMK+MK)

PMKの寸法図

PMKの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番AA1B1B2B3td(通し穴)
適用ねじサイズ
質量
(kg)
PMK-15-45515391515.54M40.07
PMK-20-26620392052M50.04
PMK-20-46620392054M50.04
PMK-25-27520352052M60.08
PMK-25-47520352054M60.04
PMK-25-4/027020392054M60.08
PMK-25-57520352055M60.1
PMK-25-67520352056M60.12
PMK-25-87520352058M60.16
PMK-25-97520352059M60.18
PMK-30-2902239228.52M80.06
PMK-30-3902239228.53M80.08
PMK-30-5902239228.55M80.13
PMK-35-31002439247.53M80.16
PMK-35-41002439247.54M80.03
PMK-35-71002439247.57M80.09
PMK-35-81002439247.58M80.12
PMK-35-101002439247.510M80.21
PMK-35-111002439247.511M80.24
PMK-35-151002439247.515M80.29

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

型番
呼び型番
板厚 t(mm)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMK-25-2

25
2
75
35

1個

5,287( 5,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性アップするリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート。
【特長】
・MK、MKS、HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレート。
・MK、MKS、HKとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合あるので選定表を確認。
・材質/仕上げ(本体):SS330相当、黒色酸化皮膜。
【用途】
・任意の位置決め用途、びびり防止。

カタログ

PMK-25-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMKの型番PMK-25-2のページです。
型番PMK-25-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSV-N-U

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSV-N-U

      リニアクランパ・ズィー MK

      リニアクランパ・ズィー MK

        リニアストッパー 位置決め用 LSV-N

        リニアストッパー 位置決め用 LSV-N

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

            リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

            リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

              リニアストッパー ストッパーブロック SBDW (ボルトF)

              リニアストッパー ストッパーブロック SBDW (ボルトF)

                リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

                リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

                    リニアストッパー ストッパーブロック SBT

                    リニアストッパー ストッパーブロック SBT

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBN

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBN

                        リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

                        リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

                          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                            メーカー 鍋屋バイテック 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所
                            通常価格 3,997円 1,920円 69,477円 963円 2,288円 1,580円 2,585円 1,632円 2,574円 651円 886円 3,481円 2,462円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~  
                            種類 高さ調整ブロック ストッパー クランパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー 高さ調整ブロック ストッパー
                            材質 スチール - スチール - - - スチール スチール - スチール スチール スチール -
                            本体材質 SS330相当 - SCr415相当 - - - - - - - - SS330相当 -
                            表面処理 黒色酸化皮膜 - 無電解ニッケルメッキ - - - - - - - - 黒色酸化皮膜 -
                            制御方式 空気圧 - 空気圧・常時開 - - - - - - - - マニュアル -

                            リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMK-15-4
                            PMK-25-4
                            PMK-25-5
                            PMK-25-6
                            PMK-25-8
                            PMK-25-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び型番 板厚 t
                            (mm)
                            本体長さ
                            (mm)
                            本体幅
                            (mm)

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1545539

                            5,697円

                            ( 6,267円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2547535

                            4,780円

                            ( 5,258円 )
                            1個 -

                            43日目

                            2557535

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2567535

                            5,445円

                            ( 5,990円 )
                            1個 -

                            43日目

                            2587535

                            5,917円

                            ( 6,509円 )
                            1個 -

                            43日目

                            2597535

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました