(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKS-4501-A-03
リニアクランパ・ズィー MKS NBK リニアクランパズィー MKS

リニアクランパ・ズィー MKS MKS-4501-A-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
171,008円
税込単価
188,109円

空気圧排出時にばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプするリニアクランパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランパー
  • 材質:
    スチール
  • 本体材質:
    SCr415相当
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 制御方式:
    空気圧・常時閉

型番

MKS-4501-A-03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MKS-4501-A-03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉の寸法図
  1. ※1MKS-1201-AのみM3
  2. ※2型番により形状が異なります。

製品仕様

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉の外観

外観

リニアクランパ・ズィー 空気圧 常時閉の使用例

使用例

構造

構造

材質・仕上げ

  • 本体:SCr415相当、無電解ニッケルメッキ
  • エアフィルタ:真鍮
  • コンタクトセクション:SUJ2相当、表面処理なし
  • アジャストスクリュー:SUJ2相当、表面処理なし

製品仕様

  • 制御方式:空気圧・常時閉
  • 開放圧力:0.3MPa(MKS-03)、0.4MPa(MKS-04)、0.55MPa(MKS)
  • 最高使用圧力:0.65MPa
  • レスポンスタイム:max.0.06s
  • クランプ寿命※:500万回
  • 使用温度:-10~+70℃
  • 適用レールの呼び:#15~#65(MKS-03)、#15~#65(MKS-04)、#12~#100(MKS)

※参考値であり、保証値ではありません。プラスコネクション時の寿命は100万回です。

配管

レールの呼びねじの呼び空気消費量(l/サイクル(ANR))
標準/プラスコネクション
#12M30.007/0.021
#15M50.011/0.035
#20M50.019/0.063
#21M50.007/0.020
#25M50.021/0.068
#27M50.019/0.063
#30M50.031/0.121
#35M50.031/0.129
#45M50.041/0.175
#50M50.031/0.121
#55M50.041/0.175
#65M50.041/0.175

※圧力が0.6MPaのときの値です。

プラスコネクションの接続方法

「プラスコネクション」とは、ばねによる保持力に、空気圧による保持力を付加(プラス)し、保持力を増強させる接続(コネクション)方法。

プラスコネクションの接続

プラスコネクションの接続

  1. 1.エアフィルタを取りはずす。
  2. 2.管継手・チューブ・ソレノイドバルブを取りつける。
  3. 3.エアを供給する。
  4. 4.ソレノイドバルブを作動させ、クランプの開閉に問題がないことを確認する。
プラスコネクションの接続構造図

プラスコネクションの接続構造図

規格表

寸法・性能

(単位:mm)

【MKS-03】 開放圧力:0.3MPa
型番保持力(N)
標準/プラスコネクション
AA1A2BB1B2B3GH質量
(kg)
MKS-1501-A-03250/5505515558391515.5M44.50.27
MKS-2001-A-03350/810662066139205M55.50.33
MKS-2501-A-03350/880752055635205M680.41
MKS-3001-A-03750/1,320902256839228.5M8100.7
MKS-3501-A-03850/1,8001002456739247.5M8100.83
MKS-4501-A-031,100/1,85012026582492611.5M10151.51
MKS-5501-A-031,100/1,8501283058249309.5M10181.83
MKS-6501-A-031,100/1,8501383058249309.5M10152.62

※プラスコネクションの保持力は、圧力が0.3MPaのときの値です。

【MKS-04】 開放圧力:0.4MPa
型番保持力(N)
標準/プラスコネクション
AA1A2BB1B2B3GH質量
(kg)
MKS-1501-A-04300/6505515558391515.5M44.50.27
MKS-2001-A-04500/1,200662066139205M55.50.33
MKS-2501-A-04650/1,300752055635205M680.41
MKS-3001-A-04850/1,700902256839228.5M8100.7
MKS-3501-A-041,100/1,9001002456739247.5M8100.83
MKS-4501-A-041,350/2,00012026582492611.5M10151.51
MKS-5501-A-041,350/2,0001283058249309.5M10181.83
MKS-6501-A-041,350/2,0001383058249309.5M10152.62

※プラスコネクションの保持力は、圧力が0.4MPaのときの値です。

【MKS】 開放圧力:0.55MPa
型番保持力(N)
標準/プラスコネクション
AA1A2BB1B2B3GH質量
(kg)
MKS-1201-A250/60048.615-64501520.5M44.50.21
MKS-1501-A400/1,0505515558391515.5M44.50.27
MKS-1501-E400/1,0505515658391515.5M44.50.26
MKS-1501/300400/-6415558391515.5M44.50.3
MKS-1502-K400/1,0505515558391515.5M44.50.27
MKS-1502-KB400/-7715-58391511.5M550.45
MKS-1503-BM400/1,3005515658391515.5M44.50.25
MKS-1504-F400/1,3005515658391515.5M44.50.25
MKS-1505-AK400/1,0505515558391515.5M44.50.26
MKS-1510-B400/1,0505515558391515.5M44.50.26
MKS-1514-D400/-5515558391515.5M44.50.27
MKS-1701-B250/6007015564481511.5M57.50.29
MKS-2001-A600/1,300662066139205M55.50.33
MKS-2001-E600/1,300662056139209M660.35
MKS-2001-G400/-6015-68492512M560.37
MKS-2002-K600/1,300662056139205M55.50.33
MKS-2002-KB600/1,600882056139205M55.50.39
MKS-2003-BM600/1,300662056139209M660.36
MKS-2004-F600/1,300662056139209M660.35
MKS-2005-A600/-662056139205M55.50.33
MKS-2005-AK600/1,300662056139209M660.36
MKS-2005-KB400/1,0508020558392015.5M44.50.35
MKS-2007-AR550/-6320561422011M55.50.49
MKS-2010-B600/1,600662056139209M660.35
MKS-2012-F600/1,300662056139209M660.35
MKS-2014-D600/-6620661392010M54.20.31
MKS-2101-B400/-7715-58391521.5M550.29
MKS-2501-A750/1,400752055635205M680.41
MKS-2501-E750/1,500752055635205M67.50.39
MKS-2501-G750/-7520-65442012M680.46
MKS-2501-N750/1,400752055635205M680.41
MKS-2501/1000750/-842055635205M680.47
MKS-2502-K750/1,400752055635205M680.41
MKS-2502-KB750/1,4001215055736205M8100.7
MKS-2502-R750/-752055635205M680.41
MKS-2503-B750/1,500752055635205M680.48
MKS-2503-MR750/1,500752055635205M680.48
MKS-2505-A750/-752055635205M680.42
MKS-2505-AK750/1,500752055635205M680.48
MKS-2505-AR750/1,500752055635205M680.48
MKS-2505-KB750/1,9501205055635205M680.64
MKS-2512-F750/1,500752055635205M680.48
MKS-2514-D750/-752055635205M680.42
MKS-2514-E750/1,500752055635205M680.42
MKS-2701-B600/-8820-6543209.5M660.44
MKS-3001-A1,050/2,600902256839228.5M8100.7
MKS-3001-E750/1,400902256039228.5M890.76
MKS-3001-G1,050/-9022-78492213.5M880.66
MKS-3002-K1,050/2,600902256839228.5M8100.69
MKS-3002-KB1,050/2,8001422256839228.5M881.18
MKS-3003-BM1,050/2,600902256839228.5M890.77
MKS-3004-F750/1,400902256039228.5M890.76
MKS-3005-A1,050/-902256839228.5M870.68
MKS-3005-AK1,050/2,600902256839228.5M890.79
MKS-3012-F750/1,500902256039228.5M890.77
MKS-3014-E750/1,400902256039228.5M890.77
MKS-3501-A1,250/2,2001002456739247.5M8100.83
MKS-3501-B750/1,4001215055736205M8100.69
MKS-3501-E1,250/2,2001002456739247.5M8100.98
MKS-3501-G1,050/-9620-73442010M8100.71
MKS-3501/1000750/-1142456739247.5M8100.94
MKS-3502-D1,250/-1002456739247.5M8101
MKS-3502-K1,250/2,2001002456739247.5M8100.82
MKS-3502-KB1,250/2,2001566056739209.5M10101.44
MKS-3503-BM1,250/2,2001002456739247.5M8101
MKS-3503-MR1,250/2,2001002456739247.5M8101
MKS-3504-F1,250/2,2001002456739247.5M8101
MKS-3505-A1,250/-1002456739247.5M8100.83
MKS-3505-AK1,250/2,2001002456739247.5M8101
MKS-3505-AR1,250/2,2001002456739247.5M8101
MKS-3505-KB1,250/2,2001566057042209.5M10101.47
MKS-3507-AR750/-792055736205M670.77
MKS-3512-F1,250/2,2001002456739247.5M8100.98
MKS-3514-D1,250/-1002456739247.5M8100.84
MKS-3514-E1,250/2,2001002456739247.5M8100.98
MKS-4501-A1,450/3,30012026582492611.5M10151.51
MKS-4501-E1,450/3,30012026582492611.5M10151.88
MKS-4501/10001,450/-13026582492611.5M10151.62
MKS-4502-E1,450/3,30012026582492611.5M1011.81.5
MKS-4502-K1,450/3,30012026582492611.5M10151.52
MKS-4502-R1,450/-12026582492611.5M10151.51
MKS-4503-BM1,450/3,30012026582492611.5M10151.79
MKS-4503-MR1,450/3,30012026582492611.5M10151.77
MKS-4504-F1,450/3,30012026582492611.5M10151.77
MKS-4505-A1,450/-12026582492611.5M10151.52
MKS-4505-AK1,450/3,30012026582492611.5M10151.79
MKS-4505-AR1,450/3,30012026582492611.5M10151.79
MKS-4512-F1,450/3,30012026582492611.5M10151.77
MKS-4514-D1,450/-12026582492611.5M10151.5
MKS-4514-E1,450/3,30012026582492611.5M10151.78
MKS-5001-B1,250/2,2001566056739209.5M10101.45
MKS-5501-A1,450/3,3001283058249309.5M10181.83
MKS-5501-F1,450/3,3001283058249309.5M10151.88
MKS-5501-SR1,450/3,3001283058249309.5M10181.81
MKS-5502-K1,450/3,0001283058249309.5M10181.8
MKS-5502-R1,450/-1283058249309.5M10152.07
MKS-5503-MR1,450/3,3001283058249309.5M10152.3
MKS-5504-F1,450/3,3001283058249309.5M10152.06
MKS-5505-AK1,450/3,3001283058249309.5M10152.07
MKS-5505-AR1,450/3,3001283058249309.5M10152.06
MKS-5514-C1,450/3,3001283058249309.5M10181.8
MKS-5515-A1,450/3,3001283058249309.5M10151.88
MKS-6501-A1,450/3,3001383058249309.5M10152.62
MKS-6501-E1,450/3,3001383058249309.5M10202.83
MKS-6501-F1,450/-1383058249309.5M10152.17
MKS-6501-N1,450/3,3001383058249309.5M10112.36
MKS-6501/10001,450/-1503058249309M10152.85
MKS-6502-R1,450/-1383058249309.5M10192.6
MKS-6503-MR1,450/3,3001383058249309.5M10202.84
MKS-6504-F1,450/3,3001383058249309.5M10202.81
MKS-6505-AK1,450/3,3001383058249309.5M10202.8
MKS-6505-AR1,450/3,3001383058249309.5M10202.8
MKS-6512-F1,450/3,3001383058249309.5M10202.81
MKS-6514-E1,450/3,3001383058249309.5M10202.81
MKS-8501-A1,450/3,3001603058249309.5M10153.05

※プラスコネクションの保持力は、圧力が0.4MPaのときの値です。
・プラスコネクションの値がない型番は、プラスコネクションには対応していません。

注意・禁止事項

使用上のご注意

コンタクトセクション間のスペーサ

MKSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んである。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさない。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKSが作動しなくなることがある。

Rガイド用のリニアクランパ・ズィーを使用する場合、図の点線の延長線上が レールの円弧中心になるようにする

Rガイド用のリニアクランパ・ズィーを使用する場合、図の点線の延長線上が レールの円弧中心になるようにする
  • MKS-1501/300:X=8mm
  • MKS-2501/1000:X=19mm
  • MKS-3501/1000:X=19.5mm
  • MKS-4501/1000:X=16.5mm
  • MKS-6501/1000:X=21mm

注意・禁止事項

  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。
  • ※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • ※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

型番
呼び型番
使用温度
保持力(N)
クランパ形状
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
開放圧力(Mpa)
最高使用圧力(Mpa)
適用レールブランド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKS-4501-A-03

45
-10~+70℃
1100/1850
100
120
82
0.3
0.65
HIWIN / IKO / INA / NSK / Rollon / THK

1個

171,008( 188,109円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧排出時にばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプするリニアクランパ・ズィー。
【特長】
・常時閉(NormallyClosed)タイプ。
・空気圧供給時:クランプを開放する。
・最低開放圧力が0.3MPa・0.4MPaの商品を標準化。
・コンパクト設計。
・既存システムへの組みつけも容易。
・リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要。
【用途】
・任意の位置決め用途、びびり防止、剛性アップ。

カタログ

MKS-4501-A-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー MKSの型番MKS-4501-A-03のページです。
型番MKS-4501-A-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアクランパ・ズィー MKS

リニアクランパ・ズィー MKS

    リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

    リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

      リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

      リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

        リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

        リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

            リニアクランパ・ズィー MK

            リニアクランパ・ズィー MK

              リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

              リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                  リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                  リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

                    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

                      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

                      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

                        リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

                        リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

                          リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

                          リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 岩田製作所 鍋屋バイテック
                            通常価格 77,270円 7,997円 24,390円 6,510円 2,574円 69,477円 2,517円 2,578円 11,913円 3,481円 10,246円 843円 3,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~  
                            種類 クランパー クランパー クランパー クランパー ストッパー クランパー ストッパー ストッパー クランパー 高さ調整ブロック クランパー ストッパー 高さ調整ブロック
                            材質 スチール ステンレス スチール - - スチール - - アルミ スチール アルミ スチール スチール
                            本体材質 SCr415相当 SUS304 SCr415相当 - - SCr415相当 - - A6063相当 SS330相当 A6063相当 - SS330相当
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ - 無電解ニッケルメッキ - - 無電解ニッケルメッキ - - アルマイト処理 黒色酸化皮膜 アルマイト処理 - 黒色酸化皮膜
                            制御方式 空気圧・常時閉 マニュアル マニュアル - - 空気圧・常時開 - - マニュアル マニュアル マニュアル - 空気圧

                            リニアクランパ・ズィー MKSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKS-2001-A
                            MKS-2001-A-03
                            MKS-2001-A-04
                            MKS-4501-A-04
                            MKS-4501-E
                            MKS-4504-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び型番 使用温度 保持力
                            (N)
                            クランパ形状 本体長さ
                            (mm)
                            本体幅
                            (mm)
                            開放圧力
                            (Mpa)
                            最高使用圧力
                            (Mpa)
                            適用レールブランド

                            81,773円

                            ( 89,950円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20-10~+70℃600/130010066610.550.65NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            78,349円

                            ( 86,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20-10~+70℃350/81010066610.30.65NSK / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / OZAK

                            78,349円

                            ( 86,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20-10~+70℃500/120010066610.40.65NSK / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / OZAK

                            171,008円

                            ( 188,109円 )
                            1個 -

                            4日目

                            45-10~+70℃1350/2000100120820.40.65NSK / INA / Rollon / HIWIN / IKO / THK

                            219,278円

                            ( 241,206円 )
                            1個 -

                            4日目

                            45-10~+70℃1450/3300200120820.550.65THK

                            219,278円

                            ( 241,206円 )
                            1個 -

                            4日目

                            45-10~+70℃1450/3300200120820.550.65NSK

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました