(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MK-2501-E
リニアクランパ・ズィー MK NBK リニアクランパズィー MK

リニアクランパ・ズィー MK MK-2501-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91,826円
税込単価
101,009円

テーブルの保持、任意の位置ぎめ、びびり防止に使用するリニアクランパ・ズィー。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランパー
  • 材質:
    スチール
  • 本体材質:
    SCr415相当
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 制御方式:
    空気圧・常時開
  • 使用温度:
    -10~+70℃
  • 最低使用圧力(Mpa):
    0.3
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.65

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

型番

MK-2501-E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MK-2501-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MKの寸法図
リニアクランパ・ズィー MK 外形図

製品仕様

既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

MKの外観

構造

組み立て時の構造

製品仕様

材質・仕上げ

  • 制御方式:空気圧・常時開
  • 最低使用圧力:0.3MPa
  • 最高使用圧力:0.6MPa
  • レスポンスタイム:max.0.06s
  • ・クランプ寿命※:500万回
  • 使用温度:0~70℃
  • 適用レールの呼び:#12~#100
    ※参考値であり、保証値ではありません。
  • 本体:SCr415相当、無電解ニッケルメッキ
  • エアフィルタ:真鍮
  • コンタクトセクション:SUJ2相当、表面処理なし
  • アジャストスクリュー:SUJ2相当、表面処理なし
  • キャップ:SUS303

規格表

寸法・性能

単位:mm
型番保持力*1
(N)
AA1A2B1B2B3GH質量
(kg)
MK-1201-A35048.615-501520.5M44.50.2
MK-1501-A65055155391515.5M44.50.24
MK-1501-E65055156391515.5M44.50.23
MK-1501/30065064155391515.5M44.50.28
MK-1502-K65055155391515.5M44.50.24
MK-1502-KB65077155491521.5M550.27
MK-1503-BM65055156391515.5M44.50.23
MK-1504-F65055156391515.5M44.50.23
MK-1505-AK65055155391515.5M44.50.23
MK-1510-B65055155391515.5M44.50.23
MK-1701-B35070155481511.5M57.50.25
MK-2001-A1,0006620539205M55.50.3
MK-2001-E1,0006620539209M660.33
MK-2001-G65060155592522M560.33
MK-2002-K1,0006620539205M55.50.3
MK-2002-KB1,0008820539205M55.50.36
MK-2003-BM1,0006620539209M660.33
MK-2004-F1,0006620539209M660.33
MK-2005-A1,0006620539205M55.50.31
MK-2005-AK1,0006620539209M660.33
MK-2005-KB65080205392015.5M44.50.33
MK-2007-AR65063205422011M55.50.46
MK-2010-B1,0006620539209M660.33
MK-2012-F1,0006620539209M660.33
MK-2014-D1,00066206392010M54.20.28
MK-2101-B65077155491521.5M550.31
MK-2501-A1,2007520535205M680.35
MK-2501-E1,2007520535205M67.50.33
MK-2501-G1,20075205542022M680.43
MK-2501-N1,2007520535205M680.43
MK-2501/10001,2008420535205M680.4
MK-2502-K1,2007520535205M680.35
MK-2502-KB1,20012150536205M8100.58
MK-2502-R1,2007520535205M680.35
MK-2503-B1,2007520535205M680.42
MK-2503-MR1,2007520535205M680.42
MK-2505-A1,2007520535205M680.35
MK-2505-AK1,2007520535205M680.42
MK-2505-AR1,2007520535205M680.42
MK-2505-KB1,20012050535205M680.55
MK-2512-F1,2007520535205M680.42
MK-2514-D1,2007520535205M680.35
MK-2514-E1,2007520535205M680.35
MK-2701-B1,00088205532019.5M660.46
MK-3001-A1,7509022539228.5M8100.62
MK-3001-E1,2009022539228.5M890.7
MK-3001-G1,75090225592223.5M880.67
MK-3002-K1,7509022539228.5M8100.63
MK-3002-KB1,75014222539228.5M881.1
MK-3003-BM1,7509022539228.5M890.7
MK-3004-F1,2009022539228.5M890.7
MK-3005-A1,7509022539228.5M870.6
MK-3005-AK1,7509022539228.5M890.72
MK-3012-F1,2009022539228.5M890.7
MK-3014-E1,2009022539228.5M890.7
MK-3501-A2,00010024539247.5M8100.7
MK-3501-B1,20012150536205M8100.58
MK-3501-E2,00010024539247.5M8100.88
MK-3501-G1,75096205542020M8100.71
MK-3501/10002,00011424539247.5M8100.83
MK-3502-D2,00010024539247.5M8100.88
MK-3502-K2,00010024539247.5M8100.71
MK-3502-KB2,00015660542209.5M10101.33
MK-3503-BM2,00010024539247.5M8100.88
MK-3503-MR2,00010024539247.5M8100.88
MK-3504-F2,00010024539247.5M8100.88
MK-3505-A2,00010024539247.5M8100.88
MK-3505-AK2,00010024539247.5M8100.88
MK-3505-AR2,00010024539247.5M8100.88
MK-3505-KB2,00015660539209.5M10101.37
MK-3507-AR8007920536205M670.7
MK-3512-F2,00010024539247.5M8100.88
MK-3514-D2,00010024539247.5M8100.7
MK-3514-E2,00010024539247.5M8100.88
MK-4501-A2,250120265492611.5M10151.35
MK-4501-E2,250120265492611.5M10151.63
MK-4501/10002,250130265492611.5M10151.48
MK-4502-K2,250120265492611.5M10151.36
MK-4502-R2,250120265492611.5M10151.37
MK-4503-BM2,250120265492611.5M10151.64
MK-4503-MR2,250120265492611.5M10151.64
MK-4504-F2,250120265492611.5M10151.63
MK-4505-A2,250120265492611.5M10151.35
MK-4505-AK2,250120265492611.5M10151.63
MK-4505-AR2,250120265492611.5M10151.64
MK-4512-F2,250120265492611.5M10151.63
MK-4514-D2,250120265492611.5M10151.35
MK-4514-E2,250120265492611.5M10151.35
MK-5001-B2,00015660539209.5M10101.32
MK-5501-A2,25012830549309.5M10181.64
MK-5501-F2,25012830549309.5M10151.74
MK-5501-SR2,25012830549309.5M10181.65
MK-5502-K2,25012830549309.5M10181.65
MK-5502-R2,25012830549309.5M10151.91
MK-5503-MR2,25012830549309.5M10151.9
MK-5504-F2,25012830549309.5M10151.9
MK-5505-AK2,25012830549309.5M10151.9
MK-5505-AR2,25012830549309.5M10151.9
MK-5514-E2,25012830549309.5M10151.9
MK-5515-A2,25012830549309.5M10151.73
MK-6501-A2,25013830549309.5M10152.42
MK-6501-E2,25013830549309.5M10202.62
MK-6501-F2,25013830549309.5M10152
MK-6501-N2,25013830549309.5M10112.21
MK-6501/10002,25015030549309M10152.69
MK-6502-R2,25013830549309.5M10192.45
MK-6503-MR2,25013830549309.5M10202.84
MK-6504-F2,25013830549309.5M10202.64
MK-6505-AK2,25013830549309.5M10202.63
MK-6505-AR2,25013830549309.5M10202.64
MK-6512-F2,25013830549309.5M10202.63
MK-6514-E2,25013830549309.5M10202.64
MK-8501-A2,25016030549309.5M10152.83

*1:圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

使用例

MKの使用例

性能・試験情報

保持力

保持力・圧力のグラフ

保持力・圧力のグラフ

保持力は、圧力が0.6MPaのときの値。
保持力は0.3~0.6MPaの範囲では圧力に比例する。

MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生する

MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生する

空気圧による力Fは、ピストンに加わるとウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになる。この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生みだし、MKの大きな保持力となる。

注意・禁止事項

使用上の注意

Rガイド用のリニアクランパ・ズィーを使用する場合、下図の点線の延長線上がレールの円弧中心になるようにしてください。

Rガイド用のリニアクランパ・ズィーを使用する場合、点線の延長線上がレールの円弧中心になるようにすること
  • MK-1501/300:X=8mm
  • MK-2501/1000:X=19mm
  • MK-3501/1000:X=19.5mm
  • MK-4501/1000:X=16.5mm
  • MK-6501/1000:X=21mm

注意・禁止事項

※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
呼び型番
保持力(N)
クランパ形状
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
適用レールブランド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-2501-E

25
1200
200
75
35
THK

1個

91,826( 101,009円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブルの保持、任意の位置ぎめ、びびり防止に使用するリニアクランパ・ズィー。
【特長】
・常時開(Normally Open)タイプ。
・空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプする。
・排気時:クランプを開放する。
・コンパクト設計。
・角シャフトにも使用できる。
・既存システムへの組みつけも容易。
・リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要。

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

カタログ

MK-2501-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー MKの型番MK-2501-Eのページです。
型番MK-2501-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアクランパ・ズィー MK

リニアクランパ・ズィー MK

    リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

    リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

      リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

      リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

        リニアストッパー ストッパーブロック SBAH(ボルトR)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBAH(ボルトR)

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

            リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

            リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

              リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

              リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK

                リニアガイド押さえ

                リニアガイド押さえ

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

                    リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                    リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                      リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP

                      リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP

                        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

                        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

                          リニアストッパー ストッパーブロック SBCH (ボルトF)

                          リニアストッパー ストッパーブロック SBCH (ボルトF)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 鍋屋バイテック ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 69,477円 7,997円 3,481円 1,804円 2,574円 1,513円 3,997円 240円 1,632円 2,462円 46,816円 2,574円 1,886円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   3日目   4日目   4日目  
                            種類 クランパー クランパー 高さ調整ブロック ストッパー ストッパー ストッパー 高さ調整ブロック ロック・押さえ ストッパー ストッパー クランパー ストッパー ストッパー
                            材質 スチール ステンレス スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール
                            本体材質 SCr415相当 SUS304 SS330相当 - - - SS330相当 - - - SCr415相当 - -
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ - 黒色酸化皮膜 - - - 黒色酸化皮膜 - - - 無電解ニッケルメッキ - -
                            制御方式 空気圧・常時開 マニュアル マニュアル - - - 空気圧 - - - 空気圧・常時開 - -

                            リニアクランパ・ズィー MKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK-1501-A
                            MK-2001-A
                            MK-2501-A
                            MK-2505-AR
                            MK-3001-A
                            MK-3001-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び型番 保持力
                            (N)
                            クランパ形状 本体長さ
                            (mm)
                            本体幅
                            (mm)
                            適用レールブランド

                            69,477円

                            ( 76,425円 )
                            1個 -

                            3日目

                            156501005539NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            70,470円

                            ( 77,517円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2010001006639NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            73,165円

                            ( 80,482円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2512001007535NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            92,684円

                            ( 101,952円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2512002007535NSK / Rexroth

                            76,554円

                            ( 84,209円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3017501009039NSK / 日本ベアリング / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            101,078円

                            ( 111,186円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3012002009039THK

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました