テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に最適なリニアガイドブレーキ。【特長】・マ...
商品記号 | HKC-A | HKC-Z |
---|---|---|
本体 | A6063相当 アルマイト処理 | A6063相当 アルマイト処理 |
スプリング | SUS304-WPB | SUS304-WPB |
ボルト | SUS304相当 | SUS304相当 |
レバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
スペーサ | SUS304 | SUS304 |
コンタクトセクション・ジョー | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) |
コンタクトセクション・パッド | SUS304 | SUS304 |
調整ナット | - | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M4 | 2.5 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
安全上の注意、設計における注意事項、取り付け手順を事前にご確認ください。
HKC-Zは調整ナットをまわして保持力を調整します。
レバーの向きを決定し、調整ナットを回し保持力を調整してください。
グラフの値以上の保持力を発生させるとHKCが破損します。
(単位:mm)
型番 | 保持力*1 (N) | レバー 稼動範囲α (°) | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | H2 | 質量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC-1501-A | 350 | 130 | 47 | 85.75 | 30.7 | 20 | 12 | 4 | M4 | 63 | 6 | 14 | 18.7 | 0.09 |
HKC-2001-A | 350 | 130 | 63 | 85.75 | 30.7 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 8.7 | 17.6 | 23.2 | 0.12 |
HKC-2501-A | 500 | 130 | 70 | 85.75 | 30.7 | 28 | 20 | 4 | M5 | 63 | 6 | 19.3 | 27 | 0.17 |
HKC-3001-A | 700 | 130 | 90 | 110.7 | 40 | 34 | 22 | 6 | M6 | 82 | 9 | 25.6 | 34.2 | 0.28 |
HKC-3501-A | 700 | 130 | 100 | 110.7 | 40 | 34 | 22 | 6 | M6 | 82 | 9 | 23.6 | 34.2 | 0.34 |
HKC-1501-Z | - | 180 | 47 | 86.55 | 31.5 | 20 | 12 | 4 | M4 | 63 | 6 | 14 | 18.7 | 0.1 |
HKC-2001-Z | - | 180 | 63 | 86.55 | 31.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 8.7 | 17.6 | 23.2 | 0.13 |
HKC-2501-Z | - | 180 | 70 | 86.55 | 31.5 | 28 | 20 | 4 | M5 | 63 | 6 | 19.3 | 27 | 0.17 |
HKC-3001-Z | - | 180 | 90 | 110.7 | 40 | 34 | 22 | 6 | M6 | 82 | 9 | 25.6 | 34.2 | 0.28 |
HKC-3501-Z | - | 180 | 100 | 110.7 | 40 | 34 | 22 | 6 | M6 | 82 | 9 | 23.6 | 34.2 | 0.35 |
レールをクランプした状態でレバーを回転させると、HKCが破損する場合があります。レバー位置の調整は必ずアンクランプ状態で行ってください。
Loading...
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に最適なリニアガイドブレーキ。
【特長】
・マニュアルタイプ。シングルで安価なクランプ機構。
・レバーを倒すとカムの力でレールをクランプする。
・HKC-Aは保持力固定タイプ。適応リニアガイドウエイに合わせて保持力を調整済み。
・レバーを360°どの位置で使用しても保持力が一定。
・HKC-Zは保持力調整タイプ。クランプする対象物に合わせて保持力を調整できる。
・カムの力で保持力は一定。作業の標準化に適している。
【用途】
・テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
HKC-2501-Aで型番確定
リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKCの型番HKC-2501-Aのページです。
型番HKC-2501-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HKC-1501-Z |
HKC-2001-A |
HKC-2001-Z |
HKC-2501-Z |
HKC-3001-A |
HKC-3501-A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び型番 | 保持力 (N) | 本体高さ (mm) | 本体長さ (mm) | 本体幅 (mm) | レバー長さ (mm) | 適用レールブランド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,184円 ( 13,402円 ) | 1個 | - | 3日目 | 15 | 調整タイプ | 18.7 | 47 | 20 | 63 | NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / SBC / PMI / OZAK | |
13,611円 ( 14,972円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 350 | 23.2 | 63 | 24 | 63 | NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / SBC / PMI / OZAK | |
13,477円 ( 14,825円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 調整タイプ | 23.2 | 63 | 24 | 63 | NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / SBC / PMI / OZAK | |
14,658円 ( 16,124円 ) | 1個 | - | 3日目 | 25 | 調整タイプ | 27 | 70 | 28 | 63 | NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / HIWIN / IKO / Schneeberger / MiSUMi / THK / SBC / PMI / OZAK | |
17,473円 ( 19,220円 ) | 1個 | - | 3日目 | 30 | 700 | 34.2 | 90 | 34 | 82 | NSK / 日本ベアリング / INA / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / SBC / PMI / OZAK | |
17,786円 ( 19,565円 ) | 1個 | - | 3日目 | 35 | 700 | 34.2 | 100 | 34 | 82 | NSK / 日本ベアリング / INA / HIWIN / IKO / Schneeberger / THK / SBC / PMI / OZAK |