(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HK-1501-A
リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ NBK リニアクランパズィー HK

リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ HK-1501-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,390円
税込単価
26,829円

マニュアルタイプのリニアガイドブレーキ。【特長】・テーブルの保持・位置ぎめ・び...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランパー
  • 材質:
    スチール
  • 本体材質:
    SCr415相当
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 制御方式:
    マニュアル
  • 使用温度:
    0℃~70℃
  • 固定レバー:
    クランプレバータイプ

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

型番

HK-1501-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HK-1501-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HKシリーズの寸法図

※クランプ部の形状は品番により異なります。

製品仕様

HKシリーズの外観

材質・仕上げ

  • 本体:SCr415相当、無電解ニッケルメッキ
  • コンタクトセクション:S45C相当、表面処理なし
  • レバー:ナイロン6(つや消し黒)

製品仕様

  • 制御方式:マニュアル
  • 使用温度:0~70℃
  • 適用レールの呼び:#15~#65

取りつけ

  • ねじの呼び M4:締めつけトルク 2.8N・m
  • ねじの呼び M5:締めつけトルク 5.5N・m
  • ねじの呼び M6:締めつけトルク 9.5N・m
  • ねじの呼び M8:締めつけトルク 23N・m
  • ねじの呼び M10:締めつけトルク 46N・m
  • ねじの呼び M14:締めつけトルク 125N・m
  • ねじの呼び M16:締めつけトルク 195N・m
  • ※ 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
  • ※ 安全上の注意、設計における注意事項、取りつけ手順を事前にご確認ください。

構造

HKシリーズの構造図

規格表

寸法・性能

単位:mm
型番保持力*1
(N)
締めつけ
トルク
(N・m)
AA1A2A3BB1B2GLHH1質量
(kg)
HK-1501-A1,200547173935.524173.5M445512.50.23
HK-1501-G1,200432173935.525174M44557.80.12
HK-1501 / 1501,200547173935.524174M445512.50.17
HK-1502-K1,200547173935.524173.5M445512.50.17
HK-1502-KB1,200569173935.525174M445512.50.21
HK-1503-BM1,200447173935.524174M445514.30.16
HK-1505-F1303341033.329.820105M340612.90.07
HK-1505-KR1,200447173935.524174M445514.30.16
HK-1511-A250547153935.523154M445514.90.09
HK-1514-D1,200547173935.524174M445513.30.15
HK-1701-B1,200460173935.525174M4455100.14
HK-2001-A1,2007601552.446.324154.5M5636130.21
HK-2001-G1,200543153935.524154.5M54568.80.14
HK-2002-K1,200460153935.524154.5M545512.50.2
HK-2003-BM1,200560153935.524154.5M545617.50.25
HK-2005-F2503441233.329.824126M4406160.19
HK-2005-KB1,20048015333024154.5M5457.318.80.26
HK-2005-KR1,200560153935.524154.5M545617.50.22
HK-2006-A1,200760153935.524154.5M545617.50.24
HK-2010-B1,200560153935.524154.5M545617.50.25
HK-2011-A350563153935.528156.5M5456170.18
HK-2016-C750542153935.524154.5M545513.60.16
HK-2101-B1,200477243935.524154.5M545612.50.4
HK-2501-A1,2007702052.440.630205M663816.20.33
HK-2501-G1,2007472052.446.330205M66379.50.2
HK-2502-KB1,20071182052.446.330205M663813.50.6
HK-2503-BM1,2007702052.446.330205M663722.30.4
HK-2505-F3303481533.329.830158M645719.60.2
HK-2505-KB1,20071205052.446.339257M6631123.20.7
HK-2505-KR1,2007702052.446.330205M663722.30.4
HK-2507-A1,2005702039.035.530205M645618.30.3
HK-2511-A50010702052.446.335208M663821.20.2
HK-2701-B1,2004802039.035.530205M645617.00.3
HK-3001-A2,00015902259.455.439229M678821.50.8
HK-3001-E2,00015902259.455.439229M678825.00.9
HK-3001-G2,00015571859.455.429186M678813.00.4
HK-3002-K2,00015902259.455.439229M678821.50.8
HK-3003-BM2,00015902259.455.439229M678825.00.9
HK-3005-KR2,00015902259.455.439229M678825.00.9
HK-3011-A80012902059.455.438209M678825.90.7
HK-3014-D2,00015902259.455.439229M678825.00.9
HK-3014-E2,00015902259.455.439229M678825.00.9
HK-3501-A2,000151002459.455.439248M8781021.51.2
HK-3501-B2,000151355059.455.4392010M8781020.51.1
HK-3501-G2,00015682459.455.439248M8781015.00.5
HK-3501 / 10002,000151002459.455.439248M87810.021.51
HK-3502-K2,000151002459.455.439248M8781021.50.9
HK-3502-KB2,000151456059.455.4392010M8781126.91.2
HK-3502-R2,000151002459.455.439248M8781021.50.9
HK-3503-BM2,000151002459.455.439248M8781031.01.1
HK-3505-KB2,000151456059.455.4392010M8781126.91.3
HK-3505-KR2,000151002459.455.439248M8781031.01.1
HK-3507-A1,20071002452.446.339248M8631027.31.0
HK-4501-A2,000151202659.455.444269M10781432.61.5
HK-4503-BM2,000151202659.455.444269M10781435.01.7
HK-4503-MR2,000151202659.455.444269M10781435.01.7
HK-4505-KR2,000151202659.455.444269M10781432.61.7
HK-4507-A1,20051202652.446.344269M10631436.50.9
HK-5001-B2,000151456059.455.4392010M8781126.91.2
HK-5501-A2,000221403070.066.0493010M14921437.51.4
HK-5501-E2,000221403070.066.0493010M14921437.51.6
HK-5505-KR2,000221403070.066.0493010M14921437.51.6
HK-6501-A2,000221603570.066.0643515M16922045.52.6
HK-6504-F2,000221603570.066.0643515M16922045.52.5
HK-6505-KR2,000221603570.066.0643515M16922045.52.7

*1:記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

使用例

HKシリーズの取り付けイメージ

HKシリーズの取り付けイメージ

型番リスト

型番
呼び型番
保持力(N)
取付締めつけトルク(N・m)
クランパ形状
本体高さ(mm)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
レバー長さ(mm)
適用レールブランド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-1501-A

15
1200
5
100
17.5
47
25
45
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / OZAK / PMI / Rollon / THK / 日本ベアリング

1個

24,390( 26,829円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マニュアルタイプのリニアガイドブレーキ。
【特長】
・テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
・低コストタイプ。
・コンパクト設計で、既存システムへの組みつけも容易。
【用途】
・任意の位置決め用途。
・びびり防止、剛性アップ。

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

カタログ

HK-1501-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズの型番HK-1501-Aのページです。
型番HK-1501-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

    リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

    リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

        リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

        リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

          リニアクランパ・ズィー MKS

          リニアクランパ・ズィー MKS

            リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

            リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

              リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

              リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

                  リニアクランパ・ズィー MK

                  リニアクランパ・ズィー MK

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

                      リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                      リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                        リニアストッパー ストッパーボルト SBFH

                        リニアストッパー ストッパーボルト SBFH

                          リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

                          リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 24,390円 10,246円 11,913円 7,997円 77,270円 6,510円 3,481円 2,517円 69,477円 2,574円 2,578円 882円 843円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー 高さ調整ブロック ストッパー クランパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー
                            材質 スチール アルミ アルミ ステンレス スチール - スチール - スチール - - スチール スチール
                            本体材質 SCr415相当 A6063相当 A6063相当 SUS304 SCr415相当 - SS330相当 - SCr415相当 - - - -
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ アルマイト処理 アルマイト処理 - 無電解ニッケルメッキ - 黒色酸化皮膜 - 無電解ニッケルメッキ - - - -
                            制御方式 マニュアル マニュアル マニュアル マニュアル 空気圧・常時閉 - マニュアル - 空気圧・常時開 - - - -

                            リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            LMガイド固定
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/07
                            LMガイドのブロックの固定には一番良い(しっかりと固定できます)と思う
                            (・・・・が価格が高すぎるので☆マイナス2)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HK-1701-B
                            HK-2001-A
                            HK-2501-A
                            HK-2701-B
                            HK-3001-A
                            HK-3501-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び型番 保持力
                            (N)
                            取付締めつけトルク
                            (N・m)
                            クランパ形状 本体高さ
                            (mm)
                            本体長さ
                            (mm)
                            本体幅
                            (mm)
                            レバー長さ
                            (mm)
                            適用レールブランド

                            32,544円

                            ( 35,798円 )
                            1個 -

                            11日目

                            171200410015602545NSK / 日本ベアリング / THK

                            25,458円

                            ( 28,004円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            201200710019602463NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            27,949円

                            ( 30,744円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            251200710024.2703063NSK / 日本ベアリング / KURODA / INA / Rollon / HIWIN / IKO / Schneeberger / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            34,781円

                            ( 38,259円 )
                            1個 -

                            11日目

                            271200410023803045NSK / 日本ベアリング / THK

                            29,084円

                            ( 31,992円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3020001510029.5903978NSK / 日本ベアリング / INA / Rollon / HIWIN / IKO / MiSUMi / THK / PMI / OZAK

                            30,270円

                            ( 33,297円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3520001510031.51003978NSK / 日本ベアリング / INA / Rollon / HIWIN / IKO / THK / PMI / OZAK

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました