(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)
  • 適用フレーム:
    ZF 60-80-100シリーズ
  • 溝数:
    1
  • 溝幅(mm):
    6
  • セット内容:
    ZF TスロットSS S×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S 外形図01

製品仕様

  • ナット(SSサイズ)が使用できます。
 

キット内容

  • ZF TスロットSS S×1
  • ZF Easy ナット(M5)×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×1
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材(本体)
鉄(ナルト・ボルト)
質量28g
環境RoHS10対応品

使用例

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFK-001

1個

655( 721円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。

カタログ

ZFK-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS Sの型番ZFK-001のページです。
型番ZFK-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                  ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                  ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 655円 727円 776円 728円 - 951円 - 1,122円 1,852円 1,920円 891円 6,959円 5,194円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)
                            適用フレーム ZF 60-80-100シリーズ ZF 60-80-100シリーズ - - - ZF 60ビームシリーズ - - - - - - -
                            溝数 1 2 1 - - 2 - - - - - - -
                            溝幅(mm) 6 6 - - - 8 - - - - - - -
                            セット内容 ZF TスロットSS S×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1 ZF TスロットSS W×1/ZF Easy ナット M5×1/六角穴付ボルト(M5×10)×1 - - - ZF Tスロットトップ ビーム A×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1 - - - - - - -

                            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました