(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZFJ-640
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZF コーナージョイント60 H

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZFJ-640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト)

ZFJ-640 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ZFJ-840

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZFJ-840外形図

ZFJ-640

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZFJ-640外形図

製品仕様

型番材質質量環境
ZFJ-840アルミダイカスト
ボルト:鉄/ステンレス
271gRoHS10対応品
ZFJ-640アルミダイカスト
ボルト:鉄/ステンレス
110gRoHS10対応品

使用例

ZFJ-840

ZFJ-640

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZFJ-840使用例

*フレー厶幅100mm同士の接合に使用します。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H ZFJ-640使用例

*フレー厶幅80mm同士の接合に使用します。

型番リスト

型番
適用フレーム
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFJ-640

ZF 60シリーズ
ZF コーナージョイントH×1/六角穴付ボルト(M6×60)×1

1個

1,122( 1,234円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。

カタログ

 

ZFJ-640で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント Hの型番ZFJ-640のページです。
型番ZFJ-640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキャスタキット

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキット

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 アジャスタキット

            ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

            ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームA

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS S

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ビームB

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

                      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,122円 728円 10,004円 891円 3,711円 1,852円 951円 655円 776円 1,920円 727円 5,479円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) ADC12(本体)/鉄(アジャスタ・キャスタ・ボルト) アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) ADC12(本体)/鉄(アジャスタ・ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) A6N01SS-T5/アルマイト表面処理

                            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZFJ-840
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用フレーム セット内容

                            1,319円

                            ( 1,451円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ZF 80シリーズZF コーナージョイントH×1/六角穴付ボルト(M8×55)×1

                            架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました