(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZFK-632
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L トクシュケイジョウアルミフレーム

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L ZFK-632

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,194円
税込単価
5,713円

【特長】・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材・架台専用に開発した剛接合アルミ構造...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZFK-632 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L 外形図1

ZFK-672

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L 外形図2

ZFK-872

製品仕様

型番材質質量(kg)キット内容環境締付トルク(N・m)
ZFK-672
(ZF2方ジョイント 60Lキット)
アルミ押出材(本体)
鉄(ボルト)
1.00ジョイント本体×1
六角穴付皿ボルトM6×12 12本
RoHS10対応品7.4
ZFK-872
(ZF2方ジョイント 80Lキット)
2.28ジョイント本体×1
六角穴付皿ボルトM8×15 12本
10.8

使用例

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U 使用例1

(1)皿穴加工されたZFビームを、ジョイントへ挿入する
(2)各ZFビームを、皿ボルトで取り付ける
(3)面組み状態のものを、上下そろえる
(4)皿穴加工されたZFピラーを、上下面組みされた枠へ差し込み皿ボルトで取り付ける/ZFピラーが上下に取り付く場合は、ジョイントMをご利用下さい

型番リスト

型番
適用フレーム
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFK-632

ZF 60シリーズ
ZF 2方ジョイント60L×1/六角穴付皿ボルト(M6×12)×12本
-

1個

5,194( 5,713円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・架台用として開発された各種部品は、剛性、精度を向上させ、さらに軽量化による資源削減、組立工数削減を実現します
・ジョイントは、剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ZFK-632で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント Lの型番ZFK-632のページです。
型番ZFK-632に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント U

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント U

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント 60・80Mキット

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント 60・80Mキット

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                      ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                      ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 Tスロットトップ ピラー

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 5,194円 6,959円 5,367円 7,156円 5,479円 8,028円 - - 891円 1,920円 1,852円 728円 1,122円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) - - アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト)

                            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZFK-832
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用フレーム セット内容

                            7,088円

                            ( 7,797円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -ZF 80シリーズZF 2方ジョイント80L×1/六角穴付皿ボルト(M8×15)×12本

                            架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました