(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明 GFLED

LED照明 GFLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,697円 ~ 14,267円
税込価格
12,867円 ~ 15,694円

グリーンフレームN(GFシリーズ使用可能)。【特長】・GFのツメのついたLED...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧(V):
    DC24
  • フレーム種類:
    グリーンフレームN

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LED照明 GFLED 外形図

( )寸法はGFLED-Mタイプ

製品仕様

型番CYL-GT11CYL-GT21
名称GFLED-SGFLED-M
長さ(mm)606908
照度(ルクス)1,350 lx/0.5m1,700 lx/0.5m
400 lx/m550 lx/m
光束(ルーメン)2,050 lm3,050 lm
入力電圧・電流DC24V  600mADC24V  900mA
温度範囲-10℃~50℃
湿度範囲10~90%RH(25℃)  結露なきこと
消費電力14.4W21.6W
色温度(ケルビン)5,000K  (4,600K~5,500K)
配光角度約140°
材質アルミ押出材
発光面ポリカーボネート
本体質量460g700g
寿命約40,000時間
環境RoHS6対応品

使用例

LED照明 GFLED 使用方法図

*コネクタ2個以上で固定してください。

技術情報

テクニカルデータ

照度分布(単位lx)/(白色)

LED照明 GFLED 照度分布(単位lx)/(白色)図

光の波長データ(分光分布)/S・M

LED照明 GFLED 光の波長データ(分光分布)/S・M図

型番リスト

型番
長さ(mm)
照度(ルクス)(lx/0.5m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
606
1350

1個

11,697( 12,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

908
1700

1個

14,267( 15,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームN(GFシリーズ使用可能)。
【特長】
・GFのツメのついたLEDです。
・コネクタで簡単に取付けできます。
・コネクタ2個以上で固定してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明 GFLED

LED照明 GFLED

    GFLEDオプション コネクタ付ハーネス

    GFLEDオプション コネクタ付ハーネス

      GFLEDオプション ACアダプタ

      GFLEDオプション ACアダプタ

        フルカラーLED

        フルカラーLED

          GFLEDオプション スイッチ

          GFLEDオプション スイッチ

            高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー

            高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー

              高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー

              高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー

                高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー

                高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー

                  小径高さ調整ピン 圧入タイプ

                  小径高さ調整ピン 圧入タイプ

                    小径高さ調整ピン おねじタイプ

                    小径高さ調整ピン おねじタイプ

                      高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ

                      高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ

                        治具用位置決めピン 並級 導入部ロングタイプ 止めねじ

                        治具用位置決めピン 並級 導入部ロングタイプ 止めねじ

                          高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-

                          高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 11,697円 1,294円 3,254円 1,928円 4,907円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目~   16日目   16日目   2日目~   3日目~   2日目~  
                            入力電圧(V) DC24 - AC100±10% - 100V AC 未満 - - - - - - - -
                            フレーム種類 グリーンフレームN グリーンフレームN グリーンフレームN - - - - - - - - - -

                            LED照明 GFLEDのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の作業台の照明に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            お客様からのご依頼で、このGFLED照明(CYL-GT11、CYL-GT21)とオプションのスイッチ(CYL-011K)、ACアダプタ(CRB-122J)を納品しました。工場内の作業台が暗く作業しづらいとのことで、お客様が自ら照明を取り付けられました。お客様と一緒に明るさを確認したのですが、蛍光灯並みに明るく、お客さまも作業しやすくなったと喜んでいらっしゃいました。今後、もし当社の作業場に照明が必要になった際は、このGFLEDを検討しても良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用LED・アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました