【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5・ナベ小ネジ【材質】ステンレ...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
ワッシャー材質 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
・ナベ小ネジ
【材質】ステンレス
【処理】生地
・スプリングワッシャー(SW)
【材質】ステンレス
【処理】生地
・ナイロンワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
・PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)
RoHS対応製品
ナイロンワッシャー(KW)
PTFEワッシャー(KW)
ナベ小ネジ
スプリングワッシャー(SW)