(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
7円 ~ 394円  特別価格 
税込価格
8円 ~ 433円  特別価格 

【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5ナベ小ネジ【材質】鉄【処理】三価クロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定21件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
6
0.4
10

20個

324( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
8
0.4
10

50個

16( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10
0.4
10

50個

16( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
12
0.4
10

20個

394円

275

( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
15
0.5
10

20個

342( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
18
0.5
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
10

20個

394( 433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
10

20個

324( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
10

20個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
0.7
10

20個

394( 433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
10

20個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
10

20個

368円

257

( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
0.8
10

20個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
5
15
0.8
10

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
2.6
8
0.45
10

50個

7( 8円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5
ナベ小ネジ
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート
スプリングワッシャー(SW)
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート
平ワッシャー(PW)
【材質】鉄
【処理】三価クロムクロメート

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

外形図

鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E 外形図_01

製品仕様

・RoHS対応製品

規格表

ネジ径ピッチD-HSW
d-t
PW(小)
d-t
L型     番
M20.4-3.5-1.34-0.54.3-0.44F-0204-S1E
5F-0205-S1E
6F-0206-S1E
8F-0208-S1E
10F-0210-S1E
12F-0212-S1E
M2.60.45-4.5-1.74.8-0.65-0.54F-2604-S1E
5F-2605-S1E
6F-2606-S1E
8F-2608-S1E
10F-2610-S1E
12F-2612-S1E
15F-2615-S1E
18F-2618-S1E
20F-2620-S1E
M30.5-5.5-2.05.5-0.76-0.55F-0305-S1E
6F-0306-S1E
8F-0308-S1E
10F-0310-S1E
12F-0312-S1E
15F-0315-S1E
18F-0318-S1E
20F-0320-S1E
25F-0325-S1E
30F-0330-S1E
M40.7-7-2.67-1.08-0.56F-0406-S1E
8F-0408-S1E
10F-0410-S1E
12F-0412-S1E
15F-0415-S1E
M50.8-9-3.38.5-1.310-0.88F-0508-S1E
10F-0510-S1E
12F-0512-S1E
15F-0515-S1E

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

    鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

    鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

      鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

      鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

        鉄 ナベ小ネジ/F-0000-E

        鉄 ナベ小ネジ/F-0000-E

          黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S1B

          黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S1B

            黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2B

            黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2B

              黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/B-0000-S1

              黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/B-0000-S1

                黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2

                黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2

                  黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-S

                  黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-S

                    黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-SB

                    黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-SB

                      ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1

                      ステンレス セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付)/U-0000-S1

                        黄銅 ナベ小ネジ/B-0000B

                        黄銅 ナベ小ネジ/B-0000B

                          ステンレス セットナベ小ネジ(SW付)/U-0000-S

                          ステンレス セットナベ小ネジ(SW付)/U-0000-S

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 7円 7円 10円 12円 18円 14円 8円 7円 12円 15円 13円 14円 15円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 黒色ニッケルメッキ 黒色ニッケルメッキ ニッケルメッキ ニッケルメッキ ニッケルメッキ 黒色ニッケルメッキ なし 黒色ニッケルメッキ なし

                            鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1Eのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            オリジナル製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            当社で製作している電子機器のオリジナル製品に使用しています。電子機器の基板などの部品固定にこの商品とポリアセタールスペーサーを使っています。以前から使っていて実績もあり、問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            正確な品質で、大量に止める部分に問題無く使える。
                            精密な作りで、安心して使用出来る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筺体と基板の固定用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/30
                            少量から販売しており、サイズも豊富で社内在庫の代わりで使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/08
                            小ねじにばね座金と平座金を組付けるのは、数量が多いと時間がかかって大変です。組付けねじは多少高いですが、トータルではコストダウンになっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっとした固定に
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/09
                            定番でしょうか。 ネジを簡単に注文できるように種類やMサイズ、長さ、材質など一覧表やセレクト表にして注文できるように使い勝手を上げてほしいです。よろしく!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました