【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3ナベ小ネジ【材質】黄銅【処理】ニッケ...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
3
|
8
|
0.5
| 10 | 50個 | 8円(
9円
) | - |
|
3
|
25
|
0.5
| 10 | 50個 | 17円(
19円
) | - |
|
2.6
|
6
|
0.45
| 10 | 50個 | 12円(
13円
) | - |
|
2.6
|
8
|
0.45
| 10 | 50個 | 12円(
13円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3
ナベ小ネジ
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
スプリングワッシャー(SW)
【材質】リン青銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
平ワッシャー(PW)
【材質】黄銅
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
ナイロンワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
型番 | ネジ径 | SW | PW(小) | KW(ナイロン) | L |
---|---|---|---|---|---|
d-t | d-t | d-t | |||
B-0205-S1N | M2 | 4-0.5 | 4.3-0.4 | 4.3-0.5 | 5 |
B-0206-S1N | 6 | ||||
B-0208-S1N | 8 | ||||
B-0210-S1N | 10 | ||||
B-0212-S1N | 12 | ||||
B-2504-S1N | M2.5 | 4.8-0.6 | 5-0.5 | 5.5-0.8 | 4 |
B-2505-S1N | 5 | ||||
B-2506-S1N | 6 | ||||
B-2508-S1N | 8 | ||||
B-2510-S1N | 10 | ||||
B-2512-S1N | 12 | ||||
B-2605-S1N | M2.6 | 4.8-0.6 | 5-0.5 | 5.5-0.8 | 5 |
B-2606-S1N | 6 | ||||
B-2608-S1N | 8 | ||||
B-2610-S1N | 10 | ||||
B-2612-S1N | 12 | ||||
B-2615-S1N | 15 | ||||
B-2618-S1N | 18 | ||||
B-2620-S1N | 20 | ||||
B-0306-S1N | M3 | 5.5-0.7 | 6-0.5 | 6-0.8 | 6 |
B-0308-S1N | 8 | ||||
B-0310-S1N | 10 | ||||
B-0312-S1N | 12 | ||||
B-0315-S1N | 15 | ||||
B-0318-S1N | 18 | ||||
B-0320-S1N | 20 | ||||
B-0325-S1N | 25 | ||||
B-0330-S1N | 30 |