(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N
  • 数量スライド割引

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N (レビュー)

通常価格(税別)
73円 ~ 137円
税込価格
80円 ~ 151円
通常出荷日
9日目
ローレットツマミ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
ナイロンワッシャー
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa … 75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-Nのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具固定用
    評価 5.0満足度:5.02022/07/04
    頭が小さくてつまみやすいボルトを探していたので購入しました。別で購入したローレットナットとセットで使用していますが、非常に使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

      黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャ組込)/NB-G-N

      黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャ組込)/NB-G-N

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

              黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

              黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

                黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                  黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

                  黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-AC-N

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-AC-N

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 73円 113円 79円 53円 71円 159円 79円 57円 131円 109円 97円 75円 179円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
                            取付穴形状 なし マイナス なし なし マイナス マイナス なし なし なし マイナス マイナス マイナス マイナス
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。