(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
79円
税込価格
87円

◎ローレットツマミ【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    2.6
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    0.45
  • 詳細形状:
    ローレット
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    標準
  • ツマミ厚さ H(mm):
    7
  • 材質詳細:
    快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満

型番

NB-206BCG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
ツマミ外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NB-206BCG

6
6
10

50個

79( 87円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

◎ローレットツマミ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】金メッキ(ニッケル下地)
◎ナイロンワッシャー
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

DD1HL型番
6574NB-204BCG
6NB-206BCG
8NB-208BCG
10NB-210BCG
12NB-212BCG
874NB-204ICG
6NB-206ICG
8NB-208ICG
10NB-210ICG
12NB-212ICG

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

      黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

      黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

                黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

                黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

                          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

                          黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 79円 97円 75円 51円 53円 71円 109円 119円 122円 113円 169円 175円 131円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ねじの呼び(M) 2.6 2.6 2.6 - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ピッチ(mm) 0.45 0.45 0.45 - - - - - - - - - -
                            詳細形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
                            取付穴形状 なし マイナス マイナス なし なし マイナス マイナス なし マイナス マイナス マイナス マイナス なし

                            黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました