(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB-206BCC-N
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N HSK ローレットツマミ

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N NB-206BCC-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
131円 ~ 195円
税込価格
144円 ~ 215円

ローレットツマミ【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未...

詳細情報を確認する

型番

NB-206BCC-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ツマミ外径 D(φ)
ツマミ厚さ H(mm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NB-206BCC-N

2.6
6
0.45
6
7
5.5
0.8
10

50個

131( 144円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ローレットツマミ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】クロムメッキ(バフ研磨)
ナイロンワッシャー
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図

NB-200CC-N

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図2

NB-300CC-N

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図3

NB-400CC-N

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図4

NB-500CC-N

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図5

NB-600CC-N

製品仕様

RoHS対応製品

ローレットツマミ

  • 材質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  • 処理/クロムメッキ(バフ研磨)

ナイロンワッシャー(KW)

  • 材質/ナイロン66
  • 色/半透明
  • 熱変形温度/1.82MPa・・・75℃
  • UL規格/UL94V-2(材料)

    規格表

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表
    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表2
    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表3
    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表4

    カタログ

    Loading...

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

    黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-N

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

          黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャ組込)/NB-G-N

          黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャ組込)/NB-G-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

              黄銅 ローレットツマミ(低頭)/NB-GC

              黄銅 ローレットツマミ(低頭)/NB-GC

                黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

                  黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N

                  黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャ組込)/NB-D-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

                      黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

                        黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC

                        黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N

                            黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-AC-N

                            黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-AC-N

                              メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                              通常価格 131円 53円 119円 79円 109円 139円 113円 73円 169円 159円 114円 71円 179円
                              通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                              ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                              詳細形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
                              取付穴形状 なし なし なし なし マイナス なし マイナス なし マイナス マイナス なし マイナス マイナス
                              基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                              材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                              黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-CC-Nのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました