(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
175円
税込価格
193円

【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満【処理】クロム...

詳細情報を確認する

型番

NB-318BBC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ツマミ外径 D(φ)
ツマミ厚さ H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NB-318BBC

3
18
0.5
6
7
10

50個

175( 193円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】クロムメッキ(バフ研磨)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図

NB-200BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図2

NB-300BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図3

NB-400BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図4

NB-500BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 外形図5

NB-600BC

製品仕様

RoHS対応製品

ローレットツマミ

  • 材質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  • 処理/クロムメッキ(バフ研磨)

規格表

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表2
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表3
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC 規格表4

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BC

    黄銅 ローレットツマミ(低頭)/NB-GC

    黄銅 ローレットツマミ(低頭)/NB-GC

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC

        黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC

        黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)/NB-AC

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細)/NB-FC

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細)/NB-FC

            黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC

            黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B

                黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B

                  黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                  黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                    黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB-G

                    黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB-G

                      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

                      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付・胴細) NB-E

                        黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付・胴細) NB-E

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割・段付・胴細) NB-F

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割・段付・胴細) NB-F

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 175円 139円 119円 139円 179円 114円 169円 71円 57円 86円 51円 79円 79円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
                            取付穴形状 マイナス なし なし マイナス マイナス なし マイナス マイナス なし なし なし マイナス マイナス
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                            黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)/NB-BCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました