(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB-204GAG
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N HSK ローレットツマミ

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N NB-204GAG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
75円 ~ 99円
税込価格
83円 ~ 109円

◎ローレットツマミ【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    2.6
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    0.45
  • 詳細形状:
    ローレット
  • 取付穴形状:
    マイナス
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    金メッキ
  • 先端形状:
    平先
  • 追加形状:
    標準
  • ツマミ厚さ H(mm):
    3
  • 材質詳細:
    快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満

型番

NB-204GAG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
ツマミ外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NB-204GAG

4
8
10

50個

99( 109円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

◎ローレットツマミ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】金メッキ(ニッケル下地)
◎ナイロンワッシャー
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa⋯75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

DHL型番
634NB-204AAG
6NB-206AAG
8NB-208AAG
10NB-210AAG
12NB-212AAG
84NB-204GAG
6NB-206GAG
8NB-208GAG
10NB-210GAG
12NB-212GAG

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

      黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

        黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-Cシリーズ

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

          黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

            黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

              黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-E-N

                黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

                黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャ組込)/NB-C-N

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                  黄銅 ローレットツマミ(スリ割 ツバ付 胴細・ワッシャ組込)/NB-EC-N

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付・胴細) NB-E

                    黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付・胴細) NB-E

                      黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB-G

                      黄銅 ローレットツマミ(低頭) NB-G

                        黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                        黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

                          黄銅 ローレットツマミ(スリ割 段付 胴細・ワッシャ組込)/NB-F-N

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 75円 97円 79円 51円 122円 113円 109円 53円 169円 79円 86円 57円 159円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   8日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ねじの呼び(M) 2.6 2.6 2.6 - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ピッチ(mm) 0.45 0.45 0.45 - - - - - - - - - -
                            詳細形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
                            取付穴形状 マイナス マイナス なし なし マイナス マイナス マイナス なし マイナス マイナス なし なし マイナス

                            黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました