(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D2736-6105
ジュラコンブッシュ D/D-B ブッシュ

ジュラコンブッシュ D/D-B D2736-6105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
12円 ~ 337円
税込価格
13円 ~ 371円

【材質】ジュラコン(POM)【色】乳白色・黒【熱変形温度】1.82MPa⋯11...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ツバ付
  • 材質:
    樹脂
  • 詳細材質:
    ジュラコン(POM)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

D2736-6105 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ジュラコンブッシュ D/D-B 外形図

D0000-0000/D0000-0000B

型番リスト

型番
外径 d'
内径 d
厚み・長さ L+t
フランジ径(φ)
ツバ高さ(mm)
フランジ径 D(φ)
ツバ高さ t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

D2736-6105

3.6
2.7
1.5
乳白色
6.0
1.0
6.0
1.0
10

50個

13( 14円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ジュラコン(POM)
【色】乳白色・黒
【熱変形温度】1.82MPa⋯110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュラコンブッシュ D/D-B

ジュラコンブッシュ D/D-B

    ABS ブッシュ A/A-B

    ABS ブッシュ A/A-B

      ピークブッシュ PE0000-0000

      ピークブッシュ PE0000-0000

        PEEK ブッシュ(成型品)/PE0000-0000M

        PEEK ブッシュ(成型品)/PE0000-0000M

          PTFE ブッシュ T/T-B

          PTFE ブッシュ T/T-B

            ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000

            ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000

              樹脂ツバ付カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)

              樹脂ツバ付カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)

                ポリアセタール ブッシュ

                ポリアセタール ブッシュ

                  極薄樹脂ワッシャ

                  極薄樹脂ワッシャ

                    PBT ブッシュ/Z0000-0000

                    PBT ブッシュ/Z0000-0000

                      極薄樹脂ワッシャ

                      極薄樹脂ワッシャ

                        LED取付カバー/LDC

                        LED取付カバー/LDC

                          PPS ブッシュ(成型品)/PS0000-0000M

                          PPS ブッシュ(成型品)/PS0000-0000M

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ SUNCO ミスミ 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 12円 14円 65円 55円 17円 149円 300円 207円 180円 31円 - 11円 45円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   9日目   9日目  
                            形状 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付 - 標準 ツバ付 標準 ツバ付 ツバ付
                            材質 樹脂 樹脂 PEEK PEEK 樹脂 樹脂 - 樹脂 ポリスライダー®(ナイロン樹脂) 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            詳細材質 ジュラコン(POM) ABS PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)グレード#NC PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) PTFE ガラスエポキシ グレード#EW-3105 - - - ジュラネックス(PBT) - シリコンゴム PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#A504X90 ガラス繊維40%入

                            ジュラコンブッシュ D/D-Bのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            絶縁対策
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            自分で樹脂部品を製作すると高くなりますが、少量から様々なサイズが選べるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作の軸摺動用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/01
                            今回はこのサイズを選択しましたが種類が豊富で入手が早いので試作の製作に大変役に立っています。ただ少数で購入できればもっと良いのですが・・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/21
                            この商品は試作品に使用しました。社内設備のトライアルで摺動設備部分に使用しているものになります。まだ組み立て中でもありますので、この商品自体の機能等につきましては不明ですが、取り付けに関して作業性は悪くはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました