(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,544円 ~ 25,850円
税込価格
7,198円 ~ 28,435円

IP44・IP44相当の圧力スイッチです。【特長】・ランプ付きです【用途】・工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定165件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

開放型 ISG110~191-030(調整用応差目盛板なし)

開放型 ISG110~191-030(調整用応差目盛板なし)の寸法図

開放型 ISG110~131-031(調整用応差目盛板付き)

開放型 ISG110~131-031(調整用応差目盛板付き)の寸法図

防滴型 ISG210~291-030(調整用応差目盛板なし)

防滴型 ISG210~291-030(調整用応差目盛板なし)の寸法図

防滴型 ISG210~231-031(調整用応差目盛板付き)

防滴型 ISG210~231-031(調整用応差目盛板付き)の寸法図

製品仕様

ISGシリーズ 開放型の外観

ISGシリーズ 開放型

ISGシリーズ 開放型応差目盛板型の外観

ISGシリーズ 開放型応差目盛板型

ISGシリーズ 防滴型の外観

ISGシリーズ 防滴型

型番・仕様

型番圧力調整範囲
MPa
応差調整範囲
MPa
保証耐圧力
MPa
繰返精度
MPa
接液部材質応差目盛板リード線接続方法
開放型
(非防水)
防滴型
ISG110-030ISG210-030+0.02~+0.3+0.015~+0.21.0±0.006黄銅・リン青銅なし(開放型)グロメット
(防滴型)キャプコン
φ11~13(直径11~13mm)
ISG110-031ISG210-031黄銅・リン青銅
ISG111-030ISG211-030SUS316なし
ISG111-031ISG211-031SUS316
ISG120-030ISG220-030+0.05~+0.7+0.02~+0.351.5±0.014黄銅・リン青銅なし
ISG120-031ISG220-031+0.02~+0.45黄銅・リン青銅
ISG121-030ISG221-030+0.02~+0.35SUS316なし
ISG121-031ISG221-031+0.02~+0.45SUS316
ISG130-030ISG230-030+0.1~+1.0+0.03~+0.41.5±0.02黄銅・リン青銅なし
ISG130-031ISG230-031+0.03~+0.6黄銅・リン青銅
ISG131-030ISG231-030+0.03~+0.4SUS316なし
ISG131-031ISG231-031+0.03~+0.6SUS316
ISG190-030ISG290-030-10~-100kPa+7~+53kPa0.5±2kPa黄銅・リン青銅なし
ISG191-030ISG291-030SUS316なし

※周囲温度および使用流体温度:+5~+80℃(ただし、凍結なきこと)、接点構成:1a1b、2ab(準標準)、接続口径:3/8、質量:1.2kg(開放型)、1.3kg(防滴型)

使用流体

  • 使用流体は、接液部材質によって制限される。適応する材質の機種を選定すること。
適用流体接液部材質
ベローズ流体取入部
腐食性のない水、エア、液体、不活性ガスリン青銅黄銅
※蒸気(150℃以下)などSUS316を腐食しない流体SUS316SUS316

※周囲温度は80℃以下でご使用ください。

JIS記号

ISGシリーズのJIS記号

接点構成

1a1b型スナップスイッチ(標準)/2ab型スナップスイッチの接点構成

1a1b型スナップスイッチ(標準)/2ab型スナップスイッチの接点構成

電気定格

定格電圧(V)注)無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
AC110122123
AC220101101.5
AC4406131
DC2432.532.5
DC481.51.21.51.25
DC1100.50.250.50.2
DC2200.250.10.250.1
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V メガ)
  • 耐電圧:AC2,000V 1分間

注)CE対応品は、AC220V、DC110V以下に適合します。

構造

ISGシリーズの構造図
番号部品名
1設定圧力調整用ボルト
2目盛板
3指針
4設定圧力調整用スプリング
5作動用主レバー
6ベローズアセンブリ
7スイッチ・プッシュ間調整ボルト
81a+1b型スナップスイッチ
番号部品名
9本体
10応差(ON~OFFの幅)調整用スプリング
11応差(ON~OFFの幅)調整用ボルト
12ブラケット
13グロメット
14スイッチ操作用連結レバー
15作動レバー用ストッパ

規格表

単位:mm

開放型 ISG110~191-030(調整用応差目盛板なし)

型番ABC
ISG110-030(-W)1725419
ISG1□0~1□0-030(-W)1695119
ISG1□1~1□1-030(-W)1775923

開放型 ISG110~131-031(調整用応差目盛板付き)

型番(A)(B)C
ISG110~130-031(-W)1725419
ISG111~131-031(-W)1775923

防滴型 ISG210~291-030(調整用応差目盛板なし)

型番ABC
ISG2□0~2□0-030(-W)1735519
ISG2□1~2□1-030(-W)1786023

防滴型 ISG210~231-031(調整用応差目盛板付き)

型番(A)(B)C
ISG210~230-031(-W)1735519
ISG211~231-031(-W)1786023

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表画像となっております。

型番リスト

型番
配管ねじの種類
接液部材質
流体の特性
流体の種類
圧力の種類
詳細タイプ
圧力設定範囲
調整用応差目盛板
接点構成
目盛板圧力単位
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

7,329( 8,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

7,861( 8,647円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

8,243( 9,067円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

11,793( 12,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

10,884( 11,972円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
CE対応品

1個

10,071( 11,078円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

10,071( 11,078円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

6,544( 7,198円 )

6日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

7,861( 8,647円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

8,754( 9,629円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

15,108( 16,619円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

13,899( 15,289円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

17,206( 18,927円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

18,633( 20,496円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
CE対応品

1個

14,899( 16,389円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

14,747( 16,222円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

11,771( 12,948円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.02~0.3MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

13,429( 14,772円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

8,799( 9,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

8,417( 9,259円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

7,861( 8,647円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

7,861( 8,647円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

11,793( 12,972円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

12,590( 13,849円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
CE対応品

1個

10,799( 11,879円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

10,799( 11,879円 )

6日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

6,544( 7,198円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

7,889( 8,678円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

8,754( 9,629円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

10,071( 11,078円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

15,108( 16,619円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

13,899( 15,289円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

18,039( 19,843円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
CE対応品

1個

14,747( 16,222円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

14,747( 16,222円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

13,429( 14,772円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

18,049( 19,854円 )

19日目

[NPT] NPT
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.05~0.7MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

14,747( 16,222円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

8,632( 9,495円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

7,889( 8,678円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

8,243( 9,067円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

9,591( 10,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

12,590( 13,849円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
2ab
MPa・psi併記
非対応

1個

14,269( 15,696円 )

19日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
CE対応品

1個

10,071( 11,078円 )

6日目

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

10,071( 11,078円 )

6日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

6,544( 7,198円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

7,889( 8,678円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

8,754( 9,629円 )

19日目

[NPT] NPT
[銅合金] 黄銅・リン青銅
非腐食性 / 不活性
空気 / 水 / 窒素ガス / アルゴン
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
2ab
MPa
非対応

1個

10,071( 11,078円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa
非対応

1個

15,108( 16,619円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
1a1b
MPa
CE対応品

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
なし
2ab
MPa
非対応

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa
非対応

1個

17,206( 18,927円 )

6日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
1a1b
MPa・psi併記
非対応

1個

18,633( 20,496円 )

19日目

[Rc(R)] R
[ステンレス] SUS316
非腐食性
正圧
開放型(IP40相当)
0.1~1.0MPa
応差目盛板付
2ab
MPa・psi併記
非対応

1個

17,560( 19,316円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IP44・IP44相当の圧力スイッチです。
【特長】
・ランプ付きです
【用途】
・工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

    汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ

    汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ

      動作表示灯付圧力スイッチ

      動作表示灯付圧力スイッチ

        汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

        汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

          2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

          2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

            空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

            空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

              圧力スイッチ BNタイプ

              圧力スイッチ BNタイプ

                純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

                純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

                  デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                  デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

                      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

                        デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                        デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC 日本精器 SMC CKD CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 6,544円 13,077円 13,510円 639円 368円 4,889円 5,489円 17,127円 7,861円 - 286円 8,889円 4,291円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ - - 圧力スイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力センサ 流量センサ - 圧力スイッチ 圧力センサ
                            出力方式 スイッチ スイッチ スイッチ - - スイッチ スイッチ - - - - スイッチ アナログ
                            配管口の種類 おねじ おねじ おねじ - - - - - - - - - -
                            配管ねじの呼び 3/8 3/8 3/8 - - - - - 1/8 - - - -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 一体形 - - 一体形 - - 一体形 一体形 - 一体形 分離型・センサ部

                            汎用圧力スイッチ ISGシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            コンプレッサーの圧力スイッチ交換
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/16
                            コンプレッサーに元々ついている圧力スイッチの置き換えに使用。細かな圧力調整ができるようになり満足しています。考えていたよりもかなり大きく、もっと小さなものがあればそれを選択しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存品交換用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/14
                            既存品が経年劣化が確認でき、トラブルを起こす前に
                            交換するために購入。
                            納期も早く助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置の改良に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            当社で使用している特殊な検査装置の改良に使用しました。装置内のあるユニットの出・入を圧力で検出するのにこの圧力スイッチを使いました。動作は全く問題有りませんでした。この圧力スイッチを選定したのは、外部電源が不要なことです。ただ思ったよりサイズが大きく、もう少しサイズが小さい物があればと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ISG汎用圧力スイッチは、水・空気以外の流体は使用可能ですか?
                            A
                            腐食性のない液体や不活性ガスの使用は可能です。
                            また、接液部材質SUS316ですと蒸気(150℃以下)やSUS316を腐食しない流体の使用が可能です。
                            ただし、使用流体温度は接液部材質SUS316の蒸気の場合(150℃以下)を除き、すべて-5~80℃までです。
                            また、周囲温度は蒸気の場合でも80℃以下でご使用ください。
                            なお、動作表示灯(ランプ)付圧力スイッチの場合は、接液部材質SUS316の場合でも蒸気は使用できません。
                            注意)引火性流体及び引火性ガスの雰囲気では、絶対に使用しないでください。
                            防爆構造になっていませんので、爆発災害を引き起こす可能性があります。
                            Q 水配管ラインに設置したISG汎用圧力スイッチの本体から、水漏れが発生しました。原因は何が考えられますか?
                            A
                            たとえば、ウォーターハンマ(サージ圧)によるべローズ破損が考えられます。
                            その対策としては、
                            ①ISGの直前に水撃緩和機器を設ける。
                            ②ISGが低圧設定タイプなら高圧設定タイプを検討する。
                            ③圧力調整範囲、応差調整範囲に注意する。
                            水配管ラインに2ポートバルブをご使用の場合は、④ISGとバルブの設置距離をとるなど回路を見直す。
                            ⑤ウォーターハンマ緩和タイプのバルブに交換する。
                            ⑥鋼管配管であれば、フレキシブルなホース配管を検討する。
                            ⑦ISGの直前にボールバルブを接続し、圧力検出に問題ない範囲で絞る、
                            などです。
                            なお、べローズは交換可能です。ISG□-□用ベローズAss,yで手配してください。

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました