多様な構造(防水種別)のフロースイッチ。【特長】・3/4B~6Bまでの配管に適...
型番
未確定125件の候補があります。
Loading...
単位:mm
開放型:300、301、303
防滴・防雨型:310、311、313
防沫・防噴流型:320、321、323
外観
使用流体 | 銅合金 | 水および非腐食性液体 |
---|---|---|
SUS304 | SUS304を腐食しない液体 | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | |
耐水力 | 1.75MPa | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500メガ) | |
耐電圧 | AC1,500V 1分間 | |
接点 | 1ab | |
接続口径 | 3/4、1 |
電圧 | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | |
AC125V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
AC250V | 15 | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 15 | 3 | 1.5 |
DC8V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
DC14V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 |
DC30V | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
DC125V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
DC250V | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
液体温度 | 注)適用周囲温度 |
---|---|
70℃以下 | 70℃(70℃)以下 |
80℃ | 58℃(60℃)以下 |
90℃ | 47℃(50℃)以下 |
100℃ | 35℃(40℃)以下 |
注)( )はIF32□の場合
※マイクロスイッチを保護するため、液体温度が70℃を超える場合は周囲温度を低くする必要があります。
開放型 | 屋内で水滴などのかからない場合 |
---|---|
防滴・防雨型 (JIS C0920) | 屋内・屋外で水滴のかかる場所で使用する場合(IP42相当) |
防沫・防噴流型 (JIS C0920) | 密閉構造となっており、屋外や一時的に水流のかかる場所、または海岸近くなど雰囲気の悪い場所で使用する場合(IP44相当) |
番号 | 名称 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|
IF30□ | IF31□ | IF32□ | ||
1 | カバー | SPCD | SPCD | ADC12 |
2 | 取付板 | SPCC | SUS304 | SUS304 |
3 | ベローズ | PBPまたはSUS304 | ||
4 | 本体 | C3604BまたはSUS304 | ||
5 | 可動棒 | C2700WまたはSUSXM7 | ||
6 | パドル | SUS304 | ||
7 | Oリング | NBRまたはFPM |
フロースイッチ | 取付け分類 | 設定流量調整範囲L/min | ON流量の設定流速範囲m/s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||
配管口径 | パドルサイズ | ON流量 | OFF流量min | ON流量 | OFF流量min | ||
IF3□0-06 | 3/4 | 長 | 14 | 7 | 38 | 33 | 0.66~1.79 |
3/4 | 中 | 18 | 9 | 50 | 44 | 0.85~2.36 | |
3/4 | 短 | 22 | 11 | 60 | 53 | 1.04~2.83 | |
IF3□1-10 | 1 | 短 | 20 | 10 | 60 | 55 | 0.56~1.67 |
1 1/4 | 短 | 34 | 17 | 100 | 90 | 0.57~1.67 | |
1 1/2 | 短 | 52 | 26 | 160 | 140 | 0.63~1.95 | |
2 | 中 | 45 | 23 | 140 | 125 | 0.34~1.06 | |
2 1/2 | 中 | 90 | 45 | 280 | 250 | 0.41~1.29 | |
3 | 長 | 80 | 40 | 250 | 220 | 0.26~0.81 | |
4 | 長 | 170 | 85 | 550 | 480 | 0.33~1.05 | |
5 | 長 | 300 | 150 | 1,000 | 870 | 0.37~1.24 | |
6 | 長 | 460 | 230 | 1,500 | 1,300 | 0.40~1.32 | |
IF3□3-10 | 1 | 短 | 36 | 18 | 110 | 100 | 1.00~3.05 |
1 1/4 | 短 | 54 | 27 | 160 | 140 | 0.90~2.67 | |
1 1/2 | 短 | 90 | 45 | 270 | 230 | 1.10~3.29 | |
2 | 中 | 90 | 45 | 270 | 230 | 0.68~2.05 | |
2 1/2 | 中 | 160 | 80 | 500 | 420 | 0.74~2.30 | |
3 | 長 | 160 | 80 | 500 | 420 | 0.52~1.63 | |
4 | 長 | 320 | 160 | 1,000 | 800 | 0.61~1.91 | |
5 | 長 | 560 | 280 | 1,800 | 1,450 | 0.69~2.23 | |
6 | 長 | 800 | 400 | 2,600 | 2,000 | 0.70~2.28 |
※( )内の数字はガス管の内径を示す
型番 | 寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接続口径 | A | B | C | D | E | F | |
IF300 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF301 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF303 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
型番 | 寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接続口径 | A | B | C | D | E | F | |
IF310 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF311 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF313 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
型番 | 寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接続口径 | A | B | C | D | E | F | |
IF320 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 141.3 | 105.4 |
IF321 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 194 | 104 |
IF323 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 161 | 104 |
単位:mm
1 1/4B~3Bの場合
配管B | 異径チーズB |
---|---|
1 1/4 | 1 1/4×1 1/4×1 |
1 1/2 | 1 1/2×1 1/2×1 |
2 | 2×2×1 |
2 1/2 | 2 1/2×2 1/2×1 |
3 | 3×3×1 |
4B~6Bの場合
記号 | 接点 |
---|---|
C | COMMON |
A | NORMALLY OPEN |
B | NORMALLY CLOSED |
型番 |
流量範囲(最大値)(L/min) |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
接液部材質 |
適用流体 |
定格流量範囲(L/min) |
詳細タイプ |
接液部シール材質 |
CE対応 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,803円(
10,783円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 9,604円(
10,564円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 31日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 23,927円(
26,320円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,349円(
10,284円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 9,604円(
10,564円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 10,369円(
11,406円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 23,927円(
26,320円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,803円(
10,783円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 9,604円(
10,564円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 10,369円(
11,406円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 6日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 23,927円(
26,320円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 6日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 23,927円(
26,320円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,349円(
10,284円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 9,689円(
10,658円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 13,262円(
14,588円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 23,927円(
26,320円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 30日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 26,808円(
29,489円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,349円(
10,284円
) | 3日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 9,689円(
10,658円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 11,758円(
12,934円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 24,818円(
27,300円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 25,086円(
27,595円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
36~2600
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 9,349円(
10,284円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
36~2600
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,114円(
11,125円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
36~2600
|
開放型
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
36~2600
|
開放型
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 23,671円(
26,038円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 10,560円(
11,616円
) | 6日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 10,828円(
11,911円
) | 6日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,794円(
11,873円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 11,049円(
12,154円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 24,394円(
26,833円
) | 6日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 24,899円(
27,389円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 24,394円(
26,833円
) | 6日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 24,649円(
27,114円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 10,071円(
11,078円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,794円(
11,873円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 24,394円(
26,833円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 24,649円(
27,114円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 24,394円(
26,833円
) | 19日目 | |
50~100未満
|
[3/4] 3/4
|
[NPT] NPT
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
14~60
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 24,649円(
27,114円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 10,560円(
11,616円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 10,327円(
11,360円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
非対応
| 1個 | 10,794円(
11,873円
) | 19日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[銅合金] 黄銅・リン青銅
|
水および非腐食性液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
FPM
|
CE対応品
| 1個 | 11,899円(
13,089円
) | 6日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
非対応
| 1個 | 24,394円(
26,833円
) | 6日目 | |
500~5000未満
|
[1] 1
|
[Rc(R)] R
|
[ステンレス] SUS304
|
SUS304を腐食しない液体
|
20~1500
|
防滴・防雨型(IP42相当)
|
NBR
|
CE対応品
| 1個 | 24,899円(
27,389円
) | 30日目 |
Loading...
多様な構造(防水種別)のフロースイッチ。
【特長】
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応
・幅広い適用流体
・接液部金属材質:銅合金、ステンレス
【用途】
・空気調和装置、水処理装置などの各種装置の汎用形断水、減水リレーとして液体の流れの検出・確認に用いる
・開放型、防滴・防雨型、防沫・防噴流型
SMC
水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ
フロースイッチです。1つのコントローラで4台分の流量管理が可能です。表示一体型と分離型の2タイプをご用意しております。
SMC
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
圧力スイッチです。一般産業機械の冷却水設備など各種装置の汎用形断水・減水リレーとして、流れの検出確認にご利用ください。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。