(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
  • 数量スライド割引

平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
348円 ~ 64,038円
税込価格
383円 ~ 70,442円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
標準タイプの平行開閉形エアチャック。
【特長】
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・作動方式:D 複動形、S 単動形(常時開)、C 単動形(常時閉)
・マルテンサイト系ステンレス鋼
・ボディ厚さ公差:±0.05mm
・ガイドのボディ厚さ方向の出張りなし
・取付再現性の向上従来タイプより深さが0.5~2mm深いので、取付けがより確実

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー

高評価レビュー

チャック板の作成
評価 5.0満足度:5.02022/01/08
製品のチャックの為に使用。
たまに壊れるので当日出荷が可能なので重宝しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    チャック板の作成
    評価 5.0満足度:5.02022/01/08
    製品のチャックの為に使用。
    たまに壊れるので当日出荷が可能なので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品取り出し
    評価 4.0満足度:4.02023/03/29
    新規機械の製品取り出し部に使用している、納期も早く次回も購入予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク把持
    評価 4.0満足度:4.02022/07/05
    小型かつ軽量で、精度もしっかりしていたこともあり、ワーク把持に適切に対応できた

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    射出成形機で成形した製品を、取り出す際の動作用。
    評価 5.0満足度:5.02022/03/15
    製品の重量が軽く、取り出しヘッド全体の重さを軽くできトラバースの動きに大きな負荷をかけずに済む。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備装置の予備品としています
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    生産設備装置のトラバースチェックと製品取出し装置の予備品としています。装置として8個遣いしている装置なのと、機械を止めたくないので、最小数予備品として購入しました。ミスミからは、ちょくちょく購入していて、今回も購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボットハンドの要素として
    評価 5.0満足度:5.02021/05/10
    シンプルで良いと思います。取付けにタップと穴があるので選択でき良いです。ドイツ製のものに比べ安価です。精度も価格の割に良いのではないでしょうか。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラスチック成型の取り出しに
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    新規の製作にあたり、小さいものを探しておりこの商品を選定しました。以前もSMC社の商品を使用したことがあります。やはり一流なので信頼がおけます。トラブルなどもなく安心して利用することができます。特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具
    評価 4.0満足度:4.02020/01/25
    コンパクトで非常に便利な商品です。
    位置決めピン挿入部は加工してあるわけでないようでざらざらとした表面になっており、実際はどうかわかりませんが精度に不安を感じます。
    爪部は先端側は面取りしてありますが、肝心の部品が取り付く側面側はほぼピン角になっているのは不便です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置
    評価 4.0満足度:4.02019/09/22
    形状がコンパクトでいいと思います。また機会があったら購入しようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボットのチャックに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/01/29
    自社設備ロボットにワーククランプ用途で使用しています。既存設備に対し当初から本商品を使用しており性能や耐久性に満足しているため保全の際、パッキンの劣化した物や本体が損傷した物などを交換部品として継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品のクランプに利用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/26
    生産設備にて製品のクランプに利用しています。径年劣化による交換用として自社にて常時最低限のストックをしている商品で、もともと設備品の純正部品であり、性能や耐久性等に不満はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ

平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ

    平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

    平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

      リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

      リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

        リニアスライドハンド LSHシリーズ

        リニアスライドハンド LSHシリーズ

          平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

          平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

            横型平行ハンド HCシリーズ

            横型平行ハンド HCシリーズ

              薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

              薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

                ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

                ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

                  支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                  支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

                    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

                      180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                      180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                        薄形エアチャック MHF2シリーズ

                        薄形エアチャック MHF2シリーズ

                          横形平行ハンド HCPシリーズ

                          横形平行ハンド HCPシリーズ

                            メーカー SMC CKD CKD CKD CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 SMC SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 348円 33,805円 3,095円 18,372円 20,121円 35,090円 17,901円 44,641円 6,995円 25,031円 638円 67円 32,157円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   3日目~   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。