(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,179円 ~ 90,734円
税込価格
10,097円 ~ 99,807円

ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定7,303件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

ロッド取付形

CKG1□40、50、63 ロッド取付形 寸法図

CKG1□40、50、63

CKP1□40、50、63 ロッド取付形 寸法図

CKP1□40、50、63

注1)クレビス最小幅の箇所(チューブ側)を示します。

バンド取付形

CK□1□40、50、63 バンド取付形 寸法図

CK□1□40、50、63 バンド取付形
注1)クレビス最小幅の箇所(チューブ側)を示します。

先端金具

1山ナックルジョイント 寸法図

1山ナックルジョイント

2山ナックルジョイント 寸法図

2山ナックルジョイント

ピン 寸法図

ピン

リミットスイッチ取付台/ドグ金具 寸法図

リミットスイッチ取付台/ドグ金具

フート 寸法図

フート

台座 寸法図

台座

製品仕様

CK1シリーズ バリエーション表 イメージ

CK1シリーズ バリエーション表 イメージ

  1. ※1クレビス幅は12mmになります。

ロッド取付形 CKG1・CKP1シリーズ

CKG1 商品イメージ

CKG1 商品イメージ

CKP1 商品イメージ

CKP1 商品イメージ

■型番表示方法(耐強磁界オートスイッチ)

耐強磁界オートスイッチ 型番例

■型番表示方法(標準形オートスイッチ)

標準形オートスイッチ 型番例

■個別オーダーメイド仕様 型番例

個別オーダーメイド仕様 型番例

■オーダーメイド仕様表

オーダーメイド仕様表 イメージ
  • ※ CKP1シリーズの設定はありません。

■標準形オートスイッチの選別表

標準形オートスイッチの選別表 イメージ
  • ※ 標準形オートスイッチは強磁界環境下でご使用できません。
  • ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
  • ※ オートスイッチおよび取付金具は同梱出荷(未組付)となります。

■仕様

チューブ内径(mm)405063
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10℃~+60℃
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションアンクランプ側(ヘッド側):エアクッション付
スピードコントローラ両側付
給油無給油
ストローク長さの許容差+1.0
0
取付支持形式注)2山クレビス
  • ※ 注)クレビスピン、割ピン、平座金 標準付属

■クレビス幅

クレビス幅16.5mmCKG1A/CKP1A
19.5mmCKG1B/CKP1B
12.5mmCKG1C/CKP1C

■標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
4050,75,100,125,150
50,6350,75,100,125,150,200

■先端金具/オプション

型番記号部品名部品型番
CKG1A/CKP1ACKG1B/CKP1BCKG1C/CKP1C
I1山ナックルジョイントM6 タップなしCKB-I04
IAM6 タップ付CKB-IA04
Y2山ナックルジョイント
(ナックルピン、割りピン、平座金 標準付属)
M6 タップなしCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 タップ付CKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

■質量表(※基本質量はスイッチ取り付けロッドを含んだ、0ストロークの質量です。)

単位:kg

チューブ内径(mm)405063
CKG1□シリンダ基本質量0.700.921.12
25ストローク当りの割増質量0.110.120.14
CKP1□シリンダ基本質量0.720.981.28
25ストローク当りの割増質量0.110.120.14
1山ナックルジョイント0.20
2山ナックルジョイント
(ナックルピン、割りピン、平座金 標準付属)
0.34

計算方法

例)CKG1□50-100YZ-P

  • 基本質量:0.92kg(φ50(直径50mm))
  • 割増質量:0.12/25ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク
  • 2山ナックルジョイント:0.34(Y)

0.92+0.12×100/25+0.34=1.74kg

■構造図(CKG140、50、63)

CKG140、50、63 ロッド取付形 構造図

■構成部品(CKG140、50、63)

CKG140、50、63 ロッド取付形の構成部品表(1~17)イメージ
CKG140、50、63 ロッド取付形の構造部品表(18~31)イメージ

■構造図(CKP140, 50, 63)

CKP140, 50, 63 ロッド取付形 構造図

■構成部品(CKP140, 50, 63)

CKP140、50、63 ロッド取付形の構造部品表 イメージ

■交換部品/パッキンセット

交換部品/パッキンセットの詳細 イメージ

注1)パッキンセットはCKG1□/CKP1□とも同一です。
注2)パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。グリース品番:GR-S-010(各サイズ共通)
注3)φ50(直径50mm)以上になると、大きな締付トルクで締付けていますので分解は不可能です。

バンド取付形 CK1・CKG1シリーズ

■型番表示方法(耐強磁界オートスイッチ)

CK1・CKG1シリーズの型番表示方法 イメージ

■型番表示方法(標準形オートスイッチ)

CKG1シリーズの型番表示方法 イメージ

■仕様

チューブ内径(mm)405063
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10℃~+70℃
オートスイッチ付:-10℃~+60℃
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションアンクランプ側(ヘッド側):エアクッション付
スピードコントローラ両側付
給油無給油
ストローク長さの許容差+1.0
0
取付支持形式注)2山クレビス

※ 注)クレビスピン、割ピン、平座金 標準付属

■クレビス幅

クレビス幅16.5mmCK1A/CKG1A
19.5mmCK1B/CKG1B
12.5mmCK1C/CKG1C

■標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
4050,75,100,125,150
50,6350,75,100,125,150,200

■先端金具/オプション

型番記号部品名部品型番
CK1A/CKG1ACK1B/CKG1BCK1C/CKG1C
I1山ナックルジョイントM6 タップなしCKB-I04
IAM6 タップ付CKB-IA04
Y2山ナックルジョイント
(ナックルピン、割りピン、平座金 標準付属)
M6 タップなしCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 タップ付CKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

■質量表

単位:kg

チューブ内径(mm)405063
シリンダ基本質量0.680.901.10
25ストローク当りの割増質量0.100.110.13
1山ナックルジョイント0.20
2山ナックルジョイント
(ナックルピン、割りピン、平座金 標準付属)
0.34

計算方法

例)CKG1□50-100YZ

  • 基本質量:0.92kg(φ50(直径50mm))
  • 割増質量:0.12/25ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク
  • 2山ナックルジョイント:0.34(Y)

0.90+0.11×100/25+0.34=1.68kg

■構造図(CK140、50、63)

CK140、50、63 バンド取付形 構造図

■構成部品表(CK140、50、63)

CK140、50、63 バンド取付形 構成部品表 イメージ

■交換部品/パッキンセット

交換部品/パッキンセットの詳細 イメージ

先端金具

■1山ナックルジョイント

材質:鋳鉄

1山ナックルジョイント 詳細表 イメージ

■2山ナックルジョイント

材質:鋳鉄

2山ナックルジョイント 詳細表 イメージ

注1)2山ナックルジョイントには、ナックルピン・割りピン・平座金・スプリングピンが標準付属されます。
注2)従来品は、部品型番CKA-YA04、CKB-YA04(先端金具記号YA)に相当します。
注3)※寸法は、ピストンロッドに装着した状態を示します。

■ピン

材質:炭素鋼

ピン 詳細表 イメージ
  • ※ 注)ピンには割りピン・平座金が標準付属されます。

■フート

材質:圧延鋼材

フート 詳細表 イメージ

注1)フートには、取付用ボルト(六角穴付ボルト)バネ座金が標準付属されます。
注2)シリンダの取付は、フートとクレビスピンを使用してください。フート単体での取付は、破損の原因となり危険ですので行わないでください。

■リミットスイッチ取付台/ドグ金具

材質:圧延鋼材

リミットスイッチ取付台/ドグ金具 詳細表 イメージ

注1)六角穴付ボルトを取外して任意の位置にリミットスイッチ取付台およびドグ金具を変更できます。
注2)リミットスイッチ取付台およびドグ金具を部品で手配された場合には、取付用ボルト(六角穴付ボルト)バネ座金が標準付属されます。

※ ドグ金具を取付ける場合は、必ずM6タップ付のナックルジョイント(先端金具記号IAもしくはYA)を選択してください。M6タップなしのナックルジョイント(先端金具記号IもしくはY)には取付られません。

■台座

材質:圧延鋼材

単位:mm

台座 寸法表 イメージ

注)CK□1Aシリーズ(クレビス幅:16.5mm)のみの対応となります。

リード線・コネクタ仕様の詳細

規格表

単位:mm

CKG1□40、50、63 ロッド取付形

CKG1□40、50、63 ロッド取付形の寸法表 イメージ

CKP1□40、50、63 ロッド取付形

CKP1□40、50、63 ロッド取付形の寸法表

CK□1□40、50、63 バンド取付形

CK□1□40、50、63 バンド取付形 寸法表 イメージ

商品特長詳細

理論出力表

単位:N

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動
方向
受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク(mm)
クランプ力(kN)
使用温度範囲(℃)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
仕様
ポートねじタイプ
クレビス幅(mm)
先端金具
リミットスイッチ取付台
ドグ金具
フート
台座
スイッチ取付ロッド
オーダーメイド仕様
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
35
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,928( 12,021円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
あり
なし
なし
-
なし
なし

1個

13,004( 14,304円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,241( 11,265円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
あり
なし
-
なし
なし

1個

10,921( 12,013円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,998( 12,098円 )

19日目

40
70
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

10,497( 11,547円 )

19日目

40
70
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

10,575( 11,633円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,210( 12,331円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

13,259( 14,585円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

23,970( 26,367円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
なし
-
なし
なし

1個

11,814( 12,995円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

20,951( 23,046円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,497( 11,547円 )

19日目

40
80
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

10,751( 11,826円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

10,667( 11,734円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,492( 12,641円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

10,667( 11,734円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

13,514( 14,865円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

12,197( 13,417円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

12,069( 13,276円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,751( 11,826円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

40
100
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
あり
あり
-
なし
なし

1個

11,431( 12,574円 )

19日目

40
125
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,774( 12,951円 )

19日目

40
125
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
なし
-
なし
なし

1個

12,324( 13,556円 )

19日目

40
125
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,007( 12,108円 )

19日目

40
125
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

9,944( 10,938円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

12,056( 13,262円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

14,024( 15,426円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
あり
-
なし
なし

1個

13,536( 14,890円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
あり
あり
-
なし
なし

1個

11,941( 13,135円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,261( 12,387円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

23,671( 26,038円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
あり
あり
-
なし
なし

1個

11,941( 13,135円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

11,261( 12,387円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

10,199( 11,219円 )

19日目

40
50
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
G1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

10,241( 11,265円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
G1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

10,497( 11,547円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
G1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

11,261( 12,387円 )

19日目

40
150
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
G1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

11,261( 12,387円 )

19日目

40
75
0.63
-10~70
スイッチなし
-
-
-
NPT1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
あり
-
なし
なし

1個

10,497( 11,547円 )

19日目

50
25
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,045( 13,250円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

10,794( 11,873円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,633( 12,796円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
あり
なし
-
なし
なし

1個

10,497( 11,547円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
あり
なし
なし
-
なし
なし

1個

13,641( 15,005円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
あり
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

12,324( 13,556円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
あり
なし
なし
-
なし
なし

1個

12,197( 13,417円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
あり
なし
-
なし
なし

1個

11,559( 12,715円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,879( 11,967円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
あり
なし
-
なし
なし

1個

11,559( 12,715円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

10,879( 11,967円 )

19日目

50
50
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
金具なし
なし
なし
なし
なし
なし
両側エアクッション付
なし

1個

11,548( 12,703円 )

19日目

50
51
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

13,165( 14,482円 )

19日目

50
57
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
両側エアクッション付
なし

1個

11,219( 12,341円 )

19日目

50
63
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

11,219( 12,341円 )

19日目

50
70
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

11,219( 12,341円 )

19日目

50
70
0.98
-10~70
スイッチなし
-
-
-
Rc1/4
16.5
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
なし
なし
なし
なし
-
なし
なし

1個

11,219( 12,341円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)。
【特長】
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・スピードコントローラバルブ
・ねじ調整構造により速度微調整が容易
・カシメによる抜止め構造
・クレビス幅は12.5mm/16.5mm/19.5mm対応で使用用途にあった選択が可能
・3方向に耐強磁界オートスイッチが取付可能
・エアクッション付
・配管ポートを3面に配置

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

    クランプシリンダCAC4シリーズ

    クランプシリンダCAC4シリーズ

      クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

      クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

        クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

        クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

          ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

          ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

            ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

            ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

                エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                  ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                  ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                    ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                    ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                      ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                      ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                        エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

                        エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

                          エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

                          エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)

                            メーカー SMC CKD CKD SMC SMC SMC コガネイ イマオコーポレーション SMC CKD SMC イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 9,179円 - - 9,179円 19,804円 19,549円 29,064円 58,683円 20,739円 - 7,756円 53,315円 47,227円
                            通常出荷日 3日目~   9日目~   9日目   19日目   19日目   6日目~   9日目   3日目~   6日目~   9日目~   3日目~   3日目~   3日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク スイング スイング 直進ストローク 移動旋回 移動旋回 スイング スイング
                            支持形式 クレビス - - クレビス クレビス クレビス - ヘッド側フランジ タップ - タップ ヘッド側フランジ ヘッド側フランジ
                            ロッド先端形状 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 - おねじ その他 めねじ めねじ おねじ おねじ
                            最大圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 0.7 0.7 1 1 1 0.7 0.7
                            ボディオプション なし(標準) - - - - なし(標準) なし なし なし(標準) - なし(標準) なし なし

                            クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました