(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,449円 ~ 57,804円
税込価格
15,894円 ~ 63,584円

水平横取付可能なロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    移動旋回
  • 回転角度 θ:
    90°±5°
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 仕様:
    磁石内蔵

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定2,386件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形寸法図/φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) 寸法図(1)

図1:φ20(直径20mm), φ25(直径25mm)

外形寸法図/φ20(直径20mm), φ25(直径25mm) 寸法図(2)

図2:φ20(直径20mm), φ25(直径25mm)

製品仕様

ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ 商品イメージ

商品イメージ

適用オートスイッチ

種類特殊機能リード線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧
DCAC
無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V, 12V-
3線(PNP)
2線12V
コネクタ
診断表示(2色表示)グロメット3線(NPN)5V, 12V
3線(PNP)
2線12V
耐水性向上品(2色表示)3線(NPN)5V, 12V
3線(PNP)
2線12V
診断出力付(2色表示)4線5V, 12V
耐強磁界(2色表示)2線
(無極性)
-
有接点オートスイッチ-グロメット3線
(NPN相当)
-5V-
2線-200V
24V12V100V
5V, 12V100V以下
コネクタ12V-
5V, 12V24V以下
診断表示(2色表示)グロメット--
種類オートスイッチ型番リード線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
縦取出し横取出し0.5
(無記号)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
なし
(N)
φ20(直径20mm), φ25(直径25mm)φ32~63(直径32~63mm)φ20(直径20mm)φ25(直径25mm)φ32~63(直径32~63mm)
無接点オートスイッチM9NVM9N--IC回路リレー、PLC
M9PVM9P--
M9BVM9B---
-J79C---
M9NWVM9NW-IC回路
M9PWVM9PW-
M9BWVM9BW--
※1M9NAV※1M9NA-IC回路
※1M9PAV※1M9PA-
※1M9BAV※1M9BA--
--F79F--IC回路
--※※※P3DWA---
--※※P4DW---
有接点オートスイッチA96VA96----IC回路-
-A72-A72H-----リレー、PLC
※2A93VA93--
-A90----IC回路
-A73C----
----IC回路
-A79W------
  • ※ 1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
  • ※ 2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。
  • ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※※ D-P4DW型はφ40~63(直径40~63mm)までの対応となります。
※※ D-P4DW型のみ、組付出荷となります。
※※※ D-P3DWA□型はφ25~63(直径25~63mm)までの対応となります。

  • ※ 上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがあります。
  • ※ オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

製品仕様

チューブ内径(mm)202532405063
作動方式複動式
回転角度注1)90°±5°
回転方向注2)左・右
回転ストローク mm192933
クランプストローク mm10・2020・50
理論クランプ力 N注3)1001853005258251,300
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
使用圧力範囲0.1~1MPa
周囲および使用流体温度オートスイッチ無 -10~70℃(凍結なきこと)
オートスイッチ付 -10~60℃(凍結なきこと)
給油不要
配管接続口径M5×0.8Rc1/8, NPT1/8, G1/8Rc1/4, NPT1/4, G1/4
取付け通し穴・両端タップ共通、ヘッド側フランジ
クッションラバークッション
ストローク長さの許容差0~+1.0
使用ピストン速度50~200mm/s
不回転精度(クランプ部)±1.0°±0.5°

注1)角度はロータリ角度図参照してください。
注2)ロッド側からみてピストンロッド引き込み時の回転方法
注3)圧力0.5MPa時

ロータリ角度図

ロータリ角度図

理論出力表

チューブ内径(mm)ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(cm2
使用圧力(MPa)
0.30.50.71.0
2012R260.8100139200
H390.2149208298
2512R3.7112185258370
H4.9149245341490
3216R6182300418600
H8243400557800
4016R10.53195257311,050
H12.53806258701,250
5020R16.55028251,1491,648
H19.65969801,3651,961
6325R267801,3001,8202,600
H31.29481,5602,1723,121

注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(cm2)×100となります。
作動方向 R:ロッド側(クランプ)/H:ヘッド側(アンクランプ)

質量表/取付通し穴形

クランプストローク
(mm)
チューブ内径(mm)
202532405063
103674488061,008--
204335209141,1272,0492,609
50----2,6723,354

割増質量表

チューブ内径(mm)202532405063
アーム付100100200200350600
ヘッド側フランジ形(取付ボルト含む)133153166198345531

オプション部品型番/アーム

チューブ内径(mm)型番付属部品
20MK-A020Zクランプボルト
六角穴付ボルト
六角ナット
バネ座金
25
32MK-A032Z
40
50MK-A050Z
63MK2T-A063

支持金具部品型番/フランジ

チューブ内径(mm)型番付属部品
20CQS-F020六角穴付ボルト
25CQS-F025
32MK2T-F032
40MK2T-F040
50MK2T-F050
63MK2T-F063

構造

MK2T□20~MK2T□63 構造図

MK2T□20~MK2T□63

構成部品

番号部品名材質備考
1ロッドカバー構造鋼-
2シリンダチューブアルミニウム合金-
3ピストンアルミニウム合金-
4ブッシュ焼結含油合金φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)
青銅鋳物φ32~63(直径32~63mm)
5ガイドシャフトステンレス鋼φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)
構造鋼φ32~63(直径32~63mm)
6ガイドローラ構造用鋼-
7止め輪特殊用途鋼φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)
φ32~63(直径32~63mm)
8ピストンロッドステンレス鋼φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)
構造鋼φ32~63(直径32~63mm)
9ダンパウレタン-
10パッキン押えアルミニウム合金-
11磁石--
12キー構造鋼-
13アーム構造用鋼-
14クランプボルト構造用鋼-
15六角ナット構造用鋼-
16六角穴付ボルト構造用鋼-
17バネ座金鋼線-
18フランジ構造用鋼-
19ガスケットNBR-
20コイルスクレーパ青銅-
21ピストンパッキンNBR-
22ロッドパッキンNBR-
23ウエアリング樹脂-
24底板アルミニウム合金-
25止め輪特殊用途鋼-
26六角穴付ボルト(SW付)構造用鋼-
座金ステンレス鋼φ25(直径25mm)、φ32(直径32mm)のみ
六角穴付ボルト構造用鋼-

交換部品/パッキンセット

チューブ内径(mm)202532405063
手配番号MK2T20-PSMK2T25-PSMK2T32-PSMK2T40-PSMK2T50-PSMK2T63-PS
内容上記番号(19)(20)(21)(22)のセット
  • ※ パッキンセットは、(19),(20),(21),(22)が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

規格表

ヘッド側フランジ形

型番ABC
MK2TG20603948
MK2TG25644252

通し穴・両端タップ共通(標準)

チューブ内径AφBCクランプストローク10mmクランプストローク20mm
QRSQRS
20364725.5116.5110.559136.5130.569
254052281191135913913369

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

製品仕様

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク(mm)
支持形式
ロッド先端形状
クランプ力(kN)
ボディオプション
回転方向
使用温度範囲(℃)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
ポートねじタイプ
オーダーメイド仕様
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~70
スイッチなし
-
-
Mねじ
なし
なし

1個

15,299( 16,829円 )

6日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A90
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

16,574( 18,231円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

17,084( 18,792円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

17,594( 19,353円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93
3
1
Mねじ
なし
なし

1個

17,993( 19,792円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93V
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

18,104( 19,914円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93V
3
1
Mねじ
なし
なし

1個

16,277( 17,905円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
A93
5
2
Mねじ
なし
なし

1個

18,104( 19,914円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9B
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

18,784( 20,662円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BA
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,994( 23,093円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BA
0.5
2
Mねじ
なし
M12-4ピン

1個

26,805( 29,486円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BAV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

24,162( 26,578円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9B
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,294( 21,223円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9B
3
1
Mねじ
なし
なし

1個

18,948( 20,843円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,464( 21,410円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,974( 21,971円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BV
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BV
0.5
2
Mねじ
なし
M12-4ピン

1個

22,864( 25,150円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BW
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,209( 21,130円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BW
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BW
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,464( 21,410円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BWV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BWV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,229( 22,252円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BWV
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,974( 21,971円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BWV
0.5
2
Mねじ
なし
M12-4ピン

1個

25,588( 28,147円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9BW
5
2
Mねじ
なし
なし

1個

23,212( 25,533円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9B
5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,889( 21,878円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9N
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

18,954( 20,849円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NA
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,994( 23,093円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9N
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,464( 21,410円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,464( 21,410円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,974( 21,971円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NW
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,209( 21,130円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NW
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NW
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,812( 23,993円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NWV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NWV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,229( 22,252円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NWV
3
1
Mねじ
なし
なし

1個

17,339( 19,073円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9NWV
5
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,739( 22,813円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9N
5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,974( 21,971円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9PAV
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

23,868( 26,255円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9P
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,812( 23,993円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9PV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,974( 21,971円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9PWV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.1
なし(標準)
-10~60
M9PWV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,229( 22,252円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~70
スイッチなし
-
-
Mねじ
なし
なし

1個

16,574( 18,231円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
A93
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,209( 21,130円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
A93
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
A93
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,812( 23,993円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
A93V
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

19,719( 21,691円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
A93V
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,229( 22,252円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9B
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BA
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

25,613( 28,174円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9B
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,419( 23,561円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9B
1
2
Mねじ
なし
なし

1個

23,436( 25,780円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BV
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,589( 23,748円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BV
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

22,099( 24,309円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BV
0.5
1
Mねじ
なし
なし

1個

21,859( 24,045円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BW
0.5
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,334( 23,467円 )

19日目

20
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.1
アーム付
-10~60
M9BW
3
2
Mねじ
なし
なし

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平横取付可能なロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ。
【特長】
・回転機構部にガイドローラを2ヶ所採用
・不回転精度/回転精度向上!

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

    ロータリクランプシリンダ

    ロータリクランプシリンダ

      ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

      ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

            ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

              ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

              ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                  ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                  ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                        ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                        ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                          エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

                          エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

                            メーカー SMC ミスミ AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC コガネイ イマオコーポレーション
                            通常価格 14,449円 23,510円 3,520円 7,389円 20,739円 7,756円 62,040円 - 61,394円 57,544円 62,567円 13,488円 48,158円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   19日目   9日目~   19日目   19日目   19日目   9日目   3日目  
                            作動方式 移動旋回 移動旋回 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 スイング
                            回転角度 θ 90°±5° 90°±10° 90° 90°±10° - 90°±10° - - - - - 90° 180°
                            最大圧力(MPa) 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - 0.7 0.7
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動形 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - -
                            仕様 磁石内蔵 - - 磁石内蔵 - - - - - - - - -

                            ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リフレッシュ品MK-Zシリーズは、旧タイプMK/MK2シリーズと取付寸法の互換性はあるのか?
                            A
                            旧MKと旧MK2(高負荷タイプ)は2010年10月に生産終了し、新MK-Zシリーズに統合されました。
                            新MK-Zの全長寸法は旧MKと同じですが、旧MK2との比較では3~10mm短縮しています。
                            MK2との互換が必要な場合は、新MK-Zの全長寸法を旧MK2と同寸法にした特注品(-X2094)を用意しています。
                            なおX2094はロッドカバーを延ばすことでMK2との全長を合わせた特注品のため、ロッド側基準で取付けされている場合は、互換がありません。また旧MKシリーズにはMKA(両端タップ)とMKB(通し穴)がありました。新MK-Zシリーズは、MKBで通し穴・両端タップ共通となりました。旧MKAをタップ取付していた場合は、新MK-Zの座ぐり穴の寸法分を考慮して、取付ボルトを長くする必要があります。
                            Q MKシリーズの回転ストロークとクランプストロークの意味は何ですか?
                            A
                            MKシリンダの回転ストロークは、ピストンロッドが上昇端より90゜回転しながら下がってくる際のストロークです。
                            回転ストロークは、MKシリンダのチューブ内径でストロークが決まっています。 MKシリンダのクランプストロークは、回転ストローク後に直線で下がってくるストロークです。クランプストロークは、チューブ内径により2~4種類のストロークを選択できます。
                            MKカタログの外形寸法図に記載された、ロッド状態が押出時の全長寸法(Q寸法)は、ロッド引込時の寸法に、回転ストロークとクランプストロークを加算した値です。
                            例)MKB50-30RZの押出時の全長寸法⇒172+19+30=221mm
                            Q ロータリークランプシリンダMKシリーズは、どういった動きをするものなのか?
                            A
                            MKシリンダは、上昇端より90゜回転しながら下降し、回転ストローク後は直線で下降端まで動きます。
                            MKシリーズの回転ストローク部は、ロッドにあるらせん状の溝とガイドピンとのかみあいにより回転する構造です。
                            この回転動作は、クランプを外してワークを移動させる際に、MKシリンダのアームがワークに干渉しないようにするためです。ワークのクランプは、クランプストローク内で行います。MKシリーズの取付けはロッド上向きのみで、水平横取付(横方向での使用)はできません。MK2Tシリーズは、水平横取付(横方向での使用)が可能です。
                            Q ロータリークランプシリンダMKシリーズのカタログに記載のある、回転角度90゜±10゜と不回転精度(±0.7゜~1.4゜)の意味は?
                            A
                            MKシリーズの回転角度90゜±10゜の意味は、シリンダの引込み端(クランプ状態)を基準( 0゜)にして、ピストンロッドの出端までの角度を表しています。不回転精度の意味は、シリンダの引込み端のクランプ位置の精度になります。(カタログの仕様欄にある不回転精度の数値は初期値です)
                            MK2Tシリーズは、回転角度の精度と不回転精度を向上させたタイプです。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました