【特長】・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ・オートスイッチ取付溝、クッ...
型番
未確定1,503件の候補があります。
Loading...
オートスイッチなし/HYG20、HYG25
チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | |||||
使用流体 | 空気 | |||||
最低使用圧力 | 0.2MPa | 0.15MPa | ||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
周囲温度および使用流体温度 | 0~+60℃ | |||||
給油 | 不要 | |||||
使用ピストン速度 | 50~500mm/s(1.0MPa加圧時)注) | |||||
クッション | ラバークッション | |||||
ストローク公差の許容差 | (0~+1.5)mm |
注)許容運動エネルギー以下で使用してください。
番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ボディ | アルミニウム合金 | 1 | 陽極酸化被膜 |
2 | プレート | アルミニウム合金 | 1 | 陽極酸化被膜 |
3 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | 1 | 硬質クロームめっき |
4 | ガイドロッド | ステンレス鋼 | 2 | 特殊コーティング |
5 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 陽極酸化被膜 |
6 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | クロメート |
7 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | - |
8 | ブッシュ | ステンレス鋼 | 4 | 特殊コーティング |
9 | マグネットホルダ | アルミニウム合金 | 1 | クロメート |
10 | ダンパA | 樹脂 | 1 | - |
11 | ダンパB | 樹脂 | 1 | - |
12 | スクレーパ(ピストンロッド部) | ステンレス鋼+NBR | 1 | (FKM選択可能) |
13 | スクレーパ(ガイドロッド部) | ステンレス鋼+NBR | 2 | (FKM選択可能) |
14 | ポートプラグ | ステンレス鋼 | 3 | - |
15 | ロッドパッキン | NBR | 1 | (FKM選択可能) |
16 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
17 | Oリング(ロッド側) | NBR | 1 | (FKM選択可能) |
18 | Oリング(ヘッド側) | NBR | 1 | - |
19 | シールワッシャー | ステンレス鋼+NBR | 3 | (FKM選択可能) |
20 | 磁石 | - | 1 | (磁石内蔵型のみ) (φ32(直径32mm)以上は2ヶ) |
21 | スイッチレール台座 | ステンレス鋼 | 2 | (磁石内蔵型のみ) |
22 | スイッチレール | ステンレス鋼 | 1 | (磁石内蔵型のみ) |
23 | 六角ボルト | ステンレス鋼 | 2 | (磁石内蔵型のみ) |
チューブ内径 | 手配番号 | セット内容 |
---|---|---|
20 | HYG20□-PS | 左記番号(15)、(16)、(17)、(19)のセット |
25 | HYG25□-PS | |
32 | HYG32□-PS |
記号 | 材質 |
---|---|
R | NBR |
H | 外部FKM※ |
単位:mm
チューブ内径 | 標準ストローク | A | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30st以下 | 31~50st | 51~100st | 101st以上 | 30st以下 | 31~50st | 51~100st | 101st以上 | ||
20 | 20, 30, 50, 100, 150, 200 | 78.5 | 88.5 | 108.5 | 128.5 | 52 | 62 | 82 | 102 |
25 | 86 | 96 | 116 | 136 | 56.5 | 66.5 | 86.5 | 106.5 |
チューブ内径 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | MA | MB | N | P | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 36 | 83 | 14 | 30 | 81 | 18 | 54 | 12 | 10 | 4 | 27 | 12.5 | M5×0.8 | 16 |
25 | 42 | 93 | 16 | 38 | 91 | 21 | 64 | 16 | 12 | 4.5 | 32 | 13.5 | M5×0.8 | 18 |
チューブ内径 | PB | PC | PD | QA | QB | RA | RB | RC | RD | RE | RF | TA | TB | TC | TD | UA | UB | UC | UD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32.5 | 14 | 28.5 | 7 | 68.5 | 39 | 9.5 | 32 | 5.4 | M6×1 | 12 | 24 | 72 | M5×0.8 | 13 | 18 | 70 | M5×0.8 | 10 |
25 | 34.5 | 15 | 34 | 8.5 | 78.5 | 41.5 | 9.5 | 38 | 5.4 | M6×1 | 12 | 29 | 80 | M6×1 | 14.5 | 26 | 78 | M6×1 | 12 |
型番 |
ストローク L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
| 1個 | 33,871円(
37,258円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 33,871円(
37,258円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 37,399円(
41,139円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 34,424円(
37,866円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 38,249円(
42,074円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 37,951円(
41,746円
) | 19日目 | |
10
| 1個 | 38,504円(
42,354円
) | 19日目 | |
12
| 1個 | 36,520円(
40,172円
) | 19日目 | |
12
| 1個 | 40,326円(
44,359円
) | 19日目 | |
15
| 1個 | 33,871円(
37,258円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 33,871円(
37,258円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 40,927円(
45,020円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,521円(
45,673円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 42,031円(
46,234円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,097円(
45,207円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 44,709円(
49,180円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,607円(
45,768円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,097円(
45,207円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 34,424円(
37,866円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,479円(
45,627円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 42,074円(
46,281円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 38,249円(
42,074円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 37,951円(
41,746円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 42,584円(
46,842円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,649円(
45,814円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 42,159円(
46,375円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 42,669円(
46,936円
) | 19日目 | |
20
| 1個 | 41,649円(
45,814円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 34,891円(
38,380円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 46,582円(
51,240円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 35,444円(
38,988円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 42,499円(
46,749円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 57,119円(
62,831円
) | 19日目 | |
25
| 1個 | 47,307円(
52,038円
) | 19日目 | |
26
| 1個 | 35,444円(
38,988円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 34,891円(
38,380円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 41,947円(
46,142円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 42,541円(
46,795円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 38,717円(
42,589円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,051円(
47,356円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 42,627円(
46,890円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 35,444円(
38,988円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 42,499円(
46,749円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,094円(
47,403円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,604円(
47,964円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 46,281円(
50,909円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,179円(
47,497円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,689円(
48,058円
) | 19日目 | |
30
| 1個 | 43,179円(
47,497円
) | 19日目 | |
35
| 1個 | 37,569円(
41,326円
) | 19日目 | |
35
| 1個 | 48,222円(
53,044円
) | 19日目 | |
40
| 1個 | 45,177円(
49,695円
) | 19日目 | |
40
| 1個 | 37,569円(
41,326円
) | 19日目 | |
40
| 1個 | 45,219円(
49,741円
) | 19日目 | |
50
| 1個 | 37,017円(
40,719円
) | 19日目 | |
50
| 1個 | 44,071円(
48,478円
) | 19日目 | |
50
| 1個 | 44,667円(
49,134円
) | 19日目 | |
50
| 1個 | 45,177円(
49,695円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
・オートスイッチ取付溝、クッションニードル部などの凹形状部を排除
・寿命約5倍向上
・食品用グリース(NSF-H1認証品)対応可能