(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDNBB32-60-D
ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズ SMC エアシリンダ

ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB32-60-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,559円
税込単価
31,415円

両方向ロックが可能な一般型シリンダ。【特長】・中間停止や非常停止・落下防止に適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MDNBB32-60-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

基本形(B)/MNBB

基本形(B)/MNBBの寸法図

軸方向フート形(L)/MNBL

軸方向フート形(L)/MNBLの寸法図

ロッド側フランジ形(F)/MNBF

ロッド側フランジ形(F)/MNBF寸法図

ヘッド側フランジ形(G)/MNBG

ヘッド側フランジ形(G)/MNBGの寸法図

※外形図の数値および上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

製品仕様

ロック付きシリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズの外観
チューブ内径 (mm)16
作動方式複動片ロッド形
給油不要(無給油)
ロック作動方式スプリングロック(排気ロック)
空気圧(加圧ロック)
スプリング・空気圧併用ロック
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.08MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
ストローク長さの許容差0~+1.0
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、2山クレビス形

※ロック時のピストン速度、取り付け方法、使用圧力により負荷の制限があります。

製品仕様

チューブ内径(mm)3240506380100
ロック作動形式スプリングロック(排気ロック)
ロック開放圧力0.25MPa以上
ロック開始圧力0.20MPa以下
最高使用圧力1.0MPa
ロック方向両方向
保持力(最大静荷重)N5528821,3702,1603,4305,390

※保持力(最大静荷重)とは最大能力を示し、常用的に保持可能な能力ではありません。したがってシリンダの選定は必ずカタログに従って選定してください。

片ロッド質量表/アルミチューブ

単位:kg

チューブ内径(mm)3240506380100
基準質量基本形1.201.722.764.066.8510.26
フート形1.301.842.944.327.2810.85
フランジ形1.442.043.294.808.3013.57
1山クレビス形1.451.983.104.697.9613.43
2山クレビス形1.461.993.194.858.2513.95
50ストローク当たりの割増質量全取付金具0.110.160.260.270.420.56
付属金具1山ナックル0.150.230.260.260.600.83
2山ナックル(ピン付)0.220.370.430.430.871.27

計算方法(例)MNBB32-100-D(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

  • 基準質量:1.20kg(基本形、φ32(直径32mm))
  • 割増質量:0.11kg/50ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク

1.20+0.11×100/50=1.42kg

構造原理図

構造原理図(ロック状態)

ロック状態

構造原理図(ロック開放状態)

ロック開放状態

スプリングロック(排気ロック)

  • テーパリングに作用したスプリング力はくさび効果により拡大され、環状に多数個、2列に配列された各々の鋼球に伝わりブレーキシューホルダ、ブレーキシューに作用し、大きな力でピストンロッドを締め付けロック。
  • ロック開放は、開放ポートに空気圧を供給すると、ブレーキピストン、テーパリングがスプリング力に対抗し、右側に移動し、ボールリテーナがカバーのA部に当たり、ボールリテーナを介して、鋼球をテーパリングより離脱させてブレーキ力を開放する。

構造

ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズの構造図
番号部品名材質備考
1ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト後メタリック塗装
2ヘッドカバーアルミダイカストクロメート後メタリック塗装
3カバーアルミニウム合金硬質アルマイト後メタリック塗装
4シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイト
5ピストンロッド炭素鋼硬質クロムめっき
6ピストンアルミニウム合金クロメート
7テーパリング炭素鋼熱処理
8ボールリテーナ特殊樹脂-
9ピストンガイド炭素鋼亜鉛クロメート
10ブレーキシューホルダ特殊鋼熱処理
11リリースピストンφ32(直径32mm), φ80(直径80mm), φ100(直径100mm)アルミニウム合金クロメート
φ40(直径40mm), φ50(直径50mm), φ63(直径63mm)硬質アルマイト
12リリースピストンブッシュ鋼+特殊樹脂φ32(直径32mm), φ80(直径80mm), φ100(直径100mm)のみ
13ロック開放カムクロムモリブデン鋼光沢クロメート
14ワッシャー炭素鋼無色亜鉛クロメート
15リテーナ予圧用スプリングφ32(直径32mm)鋼線亜鉛クロメート
φ40~100(直径40~100mm)ステンレス鋼線-
16ブレーキスプリング鋼線亜鉛クロメート
17クリップAステンレス-
18クリップBステンレス-
19鋼球A炭素鋼-
20鋼球B炭素鋼-
21ツースリングステンレス-
22ダンパポリウレタンゴム-
23開放カム用軸用C形止め輪炭素鋼-
24テーパリング用C形止め輪炭素鋼-
25ブレーキシュー特殊摩擦材-
26タイロッド炭素鋼亜鉛クロメート
27ブッシュ軸受合金-
28クッションリングアルミニウム合金アルマイト
29クッションバルブ鋼線-
30ウエアリング樹脂-
31ユニット固定用タイロッド炭素鋼ユニクロφ80(直径80mm), φ100(直径100mm)のみ
32BCエレメント--
33タイロッドナット炭素鋼-
34ロッド先端ナット炭素鋼-
35六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼φ32~63(直径32~63mm)
36六角穴付ボルト用バネ座金鋼線φ32~63(直径32~63mm)
37止め輪バネ用鋼-
38ピストンパッキンNBR-
39シリンダチューブガスケットNBR-
40ロッドパッキンANBR-
41クッションパッキンNBR-
42クッションバルブパッキンNBR-
43ピストンガスケットNBR-
44リリースピストンパッキンNBR-
45ロッドパッキンBNBR-
46リリースピストンガスケットNBR-
47ピストンガイド用ガスケットNBR-
48開放カム用ガスケットNBR-

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
ジャバラ
オーダーメイド仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDNBB32-60-D

60
32
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
スイッチなし
-
-
なし

1個

28,559( 31,415円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両方向ロックが可能な一般型シリンダ。
【特長】
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ
・テーパリングとスチールボールのクサビ効果による増力機構の採用
・許容(運動エネルギー)範囲内であれば、50~1000mm/sで使用可能です
・高いロック効率
・ロック開放エアの質に影響を受けにくい構造
・ロック開放マニュアル装備
・高い信頼性と安定した保持力

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

MDNBB32-60-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズの型番MDNBB32-60-Dのページです。
型番MDNBB32-60-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズ

ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズ

    ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

    ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

      ロック付シリンダ 複動 両ロッド CNA2Wシリーズ

      ロック付シリンダ 複動 両ロッド CNA2Wシリーズ

        ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

        ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

          ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ

          ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ

            ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

            ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

              ロック付シリンダ 複動・片ロッド CNGシリーズ

              ロック付シリンダ 複動・片ロッド CNGシリーズ

                ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLG1シリーズ

                ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLG1シリーズ

                  ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ

                  ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ

                    ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNA2シリーズ

                    ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNA2シリーズ

                      低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

                      低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

                        ロック付シリンダ 複動 両ロッド MWBWシリーズ

                        ロック付シリンダ 複動 両ロッド MWBWシリーズ

                          スムースシリンダ CS2Yシリーズ

                          スムースシリンダ CS2Yシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 27,879円 29,621円 29,899円 117,681円 23,374円 117,681円 24,181円 24,267円 24,479円 23,899円 4,504円 779円 34,084円
                            通常出荷日 18日目~   19日目   18日目~   18日目~   19日目   18日目~   19日目   6日目~   19日目   6日目~   9日目~   19日目   18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ - 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 - 丸形 - ブロック形
                            付加機能 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 - 標準 - 標準

                            ロック付シリンダ 複動・片ロッド MNBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロック付シリンダMWB/CNG/CNA2/CNS/MNB/MLGC/CLJ2/CLM2/CLG1/CL1シリーズで、推奨する空気圧回路を教えてください。
                            A
                            カタログの各シリーズに記載の製品個別注意事項[空気圧回路]をご参照ください。
                            シリンダロック停止後の再起動時や手動ロック開放時の飛出し動作防止のため、逆流機能付レギュレータにてピストン両側がバランスする回路をご使用ください。垂直取付以外に水平取付の場合でも、シリンダの出側と戻側の受圧面積差がありますので、逆流機能付レギュレータの使用をお勧めします。
                            ロック付シリンダ駆動用電磁弁には、プレッシャセンタか3方弁の2個使用をお勧めします。クローズドセンタは、エアバランスしない状態でシリンダが停止するため、停止位置が不安定になったり、シリンダ再起動の際に飛び出しが発生することがあり、推奨しておりません。
                            Q ロック付シリンダCNG/CNA/MNB/CNSシリーズ、ファインロックシリンダCLJ/CLM/CLGシリーズ、ロックアップシリンダCL1シリーズの、ロック方式の違いについて教えてください。
                            A
                            ①ロック付シリンダCNG/CNA/MNB/CNSシリーズのロック方式は、ボール+テ―パリング方式のスプリングロックで、ロック方向は両方向可能です。シンプルな構造で高いロック効率と安定した保持力が得られ、耐久性に優れます。
                            手動ロック開放保持ができないフェールセーフ構造です。
                            ②ロック付シリンダには別のロック方式でMWBシリーズとCLSシリーズがあり、ロック方向は両方向可能です。
                            手動ロック開放保持が可能なため、設置、メンテナンス時の扱いが容易です。
                            ③ファインロックシリンダCLJ/CLM/CLGシリーズのロック方式は、レバー+クサビ方式のスプリングロック・空気圧ロック・スプリング空気圧併用ロックの3種類があり、ロック方向は両方向可能です。
                            ④ロックアップシリンダCL1シリーズのロック方式は、斜板方式のスプリングロックで、ロック方向は片方向のみです。
                            詳細は、各シリーズのカタログをご参照ください。
                            Q ロック付シリンダCNG/CNA2/MNB/CNSシリーズの、ロック開放方法を教えてください。
                            A
                            CNG/CNA2/MNB/CNSシリーズについては、ロック開放ポートに0.25MPa以上(CNGφ20は0.2MPa以上)の空気を加圧しますとロックが開放され、空気を排気しますとロックします。運転中のシリンダ移動時は必ずロック開放状態にし、停止時には排気してロックします。
                            ・カタログのロック付シリンダの各シリーズより、ロック構造やロック開放圧力を確認してください。
                            ・ロック停止後の再起動の際には、ロック解放用電磁弁が、シリンダ駆動電磁弁より前か、同時に作動するように制御してください。
                            ・ロック停止からロック解除までの時間を0.5秒以上とってください。
                            Q ロック付シリンダMNBシリーズにはトラニオン形が用意されていないが、MWBシリーズにトラニオン形が追加された理由は?
                            A
                            MNBシリーズはロッドカバーとロックユニットが一体構造で、タイロッドをロッドカバー一体のロックユニットにネジ込み固定する構造でした。
                            MWBシリーズはロックユニットをシリンダ部と完全に独立させた構造により、MB-Zシリーズと同じ取付方法が対応可能になりました。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDNBB100-100-D-P4DWSCS
                            MDNBB100-100-D-P5DWZ-XC35
                            MDNBB100-100-D-P5DWZS-XC35
                            MDNBB32-600-D-Y69BL
                            MDNBB32-660-D
                            MDNBB32-75-D-A54
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ オーダーメイド仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            72,971円

                            ( 80,268円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100磁石内蔵Rc基本形なしなしP4DWSC0.31M12-3/4ピン

                            91,724円

                            ( 100,896円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100磁石内蔵Rc基本形なしコイルスクレーパ付P5DW52なし

                            84,600円

                            ( 93,060円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100磁石内蔵Rc基本形なしコイルスクレーパ付P5DW51なし

                            38,971円

                            ( 42,868円 )
                            1個 -

                            19日目

                            60032磁石内蔵Rc基本形なしなしY69B32なし

                            37,428円

                            ( 41,171円 )
                            1個 -

                            19日目

                            66032磁石内蔵Rc基本形なしなしスイッチなし--なし

                            34,594円

                            ( 38,053円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7532磁石内蔵Rc基本形なしなしA540.52なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました