【特長】・ロッド先端形状めねじを標準化・オートスイッチ位置微調整が容易・基本形...
型番
未確定87,582件の候補があります。
Loading...
ラバークッション
エアクッション
外観
JIS記号 ラバークッション
JIS記号 エアクッション
チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動形片ロッド | |||||||||
給油 | 不要(無給油) | |||||||||
使用流体 | 空気 | |||||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||||
最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||||||
周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10℃~70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10℃~60℃(凍結なきこと) | |||||||||
使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | 50~700mm/s | ||||||||
ストローク長さの許容差 | ~1,000(st0~+1.4)mm、~1,500(st0~+1.8)mm | |||||||||
クッション | ラバークッション、エアクッション | |||||||||
取付支持形式※※ | 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形、 クレビス形 | |||||||||
許容運動エネルギー (J) | ラバー クッション | ロッド先端 おねじ | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
ロッド先端 めねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
エア クッション | ロッド先端 おねじ | R:0.35 H:0.42 | R:0.56 H:0.65 | 0.91 | 1.80 | 3.40 | 4.90 | 11.80 | 16.70 | |
ロッド先端 めねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 |
チューブ内径 | 標準ストローク注1) | 最大製作可能ストローク注2) |
---|---|---|
20 | 25、50、75、100、125、150、200 | 201~1,500 |
25 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 301~1,500 |
32 | ||
40 | ||
50・63 | ||
80 | ||
100 |
注1)上記以外の中間ストロークは、受注生産になります。
1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは、使用いたしません)。
注2)最大製作可能ストロークはロングストロークを示します。
注3)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、デジタルカタログをご参照ください。
また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。
ラバークッション付
エアクッション付
構成部品
番号 | 名称 | 材質 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
2 | チューブカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
3 | ピストン | アルミニウム合金 | - | |
4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)のマグネット内蔵の場合 | |
炭素鋼※ | 硬質クロームめっき※ | |||
5 | ブッシュ | 軸受合金 | - | |
6 | ダンパ | 樹脂 | φ32(直径32mm)以上は共通 | |
7 | ダンパ | 樹脂 | ||
8 | 止め輪 | ステンレス鋼 | φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)はなし | |
9 | ウエアリング | 樹脂 | - | |
10 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
11 | クッションリングA | アルミニウム合金 | - | |
12 | クッションリングB | アルミニウム合金 | - | |
13 | パッキン押え | 圧延鋼材 | 亜鉛クロメート | |
14 | クッションバルブ | φ40(直径40mm)以下 | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき |
φ50(直径50mm)以上 | 鋼線 | 亜鉛クロメート | ||
15 | クッションパッキンA | ウレタン | φ32(直径32mm)以上は共通 | |
16 | クッションパッキンB | ウレタン | ||
17 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
18 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
19 | ロッドパッキン | NBR | - | |
20 | ピストンパッキン | NBR | - | |
21 | チューブガスケット | NBR | - | |
22 | バルブパッキン | NBR | - |
注)オートスイッチ付シリンダの場合、ピストンに磁石が装着されます。
※オートスイッチ付シリンダのφ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)は材質がステンレス鋼になります。
※上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。
トラニオン組付要領:φ20~63(直径20~63mm)
トラニオン形に揺動受け金具を組付ける際には、上図のように行います。
クレビス組付要領:φ20~63(直径20~63mm)
クレビス形に揺動受け金具を組付ける際には、上図のように行います。
クレビス組付要領:φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)
クレビス形に揺動受け金具を組付ける際には、上図のように行います。
チューブ内径 | (E1) | *E | (F1) | *F | GA | S | TA | WA | ZZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc | NPT | G | おねじ | めねじ | ||||||||
32 | 17 | 18 | 2 | 2 | 18 | 16.5 | 77(85) | 17 | 22 | 119(127) | 93(101) | |
40 | 21 | 25 | 2 | 2 | 19 | 19 | 84(93) | 18 | 23 | 136(145) | 101(110) | |
50 | 26 | 30 | 2 | 2 | 21 | 21 | 97(109) | 20 | 25 | 157(169) | 115(127) | |
63 | 26 | 32 | 2 | 2 | 21 | 21 | 97(109) | 20 | 25 | 157(169) | 115(127) | |
80 | 32 | 40 | 3 | 3 | 28 | 25.5 | 116(130) | - | 32 | 190(204) | 138(152) | |
100 | 37 | 50 | 3 | 3 | 29 | 26.5 | 117(131) | - | 33 | 191(205) | 142(156) |
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
付加機能 |
環境・用途 |
周囲温度(℃) |
エンドロック |
バルブ |
クッション |
仕様 |
ポートねじの種類 |
揺動受け金具 |
ロッド先端形状適用 |
取付支持形式 |
ロッド先端形状 |
ジャバラ |
オーダーメイド仕様 |
シリンダ仕様 |
オートスイッチ |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
コネクタの種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-10~70
|
なし
|
なし
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 5,439円(
5,983円
) | 6日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
0.5
|
1
|
なし
| 1個 | 6,842円(
7,526円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A1
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,329円(
9,162円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,287円(
9,116円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BA
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,797円(
9,677円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BAV
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 9,051円(
9,956円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 7,947円(
8,742円
) | 6日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
0.5
|
1
|
なし
| 1個 | 7,692円(
8,461円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BWV
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,415円(
9,257円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BWV
|
0.5
|
1
|
なし
| 1個 | 8,160円(
8,976円
) | 19日目 | |
10
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9NW
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,159円(
8,975円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端めねじ
|
ジャバラなし
|
可変行程シリンダ/押出し調整形(0~25mm)
|
標準
|
M9B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 16,000円(
17,600円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端めねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 5,440円(
5,984円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-10~70
|
なし
|
なし
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 5,439円(
5,983円
) | 6日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 9,009円(
9,910円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-10~60
|
なし
|
なし
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A1
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 12,338円(
13,572円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,389円(
12,528円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,287円(
9,116円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 10,199円(
11,219円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 10,709円(
11,780円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BW
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,134円(
12,247円
) | 19日目 | |
15
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9N
|
1
|
2
|
なし
| 1個 | 10,625円(
11,688円
) | 19日目 | |
20
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端めねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 5,440円(
5,984円
) | 19日目 | |
20
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 5,439円(
5,983円
) | 19日目 | |
20
|
20
|
標準
|
標準
|
-10~60
|
なし
|
なし
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 8,989円(
9,888円
) | 19日目 | |
20
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
パッキン類フッ素ゴム
|
標準
|
M9B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 15,722円(
17,294円
) | 19日目 | |
20
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9N
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 10,369円(
11,406円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
可変行程シリンダ/押出し調整形(0~25mm)
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 10,743円(
11,817円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端めねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 5,440円(
5,984円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端めねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 10,709円(
11,780円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ナイロンターポリン
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
-
|
-
|
なし
| 1個 | 9,095円(
10,005円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ナイロンターポリン
|
なし
|
標準
|
A93
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,941円(
13,135円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
1山ナックルジョイント
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
耐熱ターポリン
|
なし
|
標準
|
M9BW
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 17,094円(
18,803円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-10~70
|
なし
|
なし
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
オートスイッチなし
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 5,789円(
6,368円
) | 6日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
オートスイッチレール取付形(Aタイプ)
|
標準
|
A73
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 10,957円(
12,053円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 8,499円(
9,349円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 9,009円(
9,910円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 7,097円(
7,807円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
0.5
|
1
|
なし
| 1個 | 6,841円(
7,525円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93V
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,127円(
8,940円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
A93
|
5
|
1
|
なし
| 1個 | 7,351円(
8,086円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
B54
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 11,474円(
12,621円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
C73
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 9,800円(
10,780円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
C73
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
C73
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 7,437円(
8,181円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
C73
|
5
|
1
|
なし
| 1個 | 8,249円(
9,074円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
オートスイッチレール取付形(Aタイプ)
|
標準
|
F7BAV
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 15,890円(
17,479円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A1
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 12,428円(
13,671円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A1
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,474円(
12,621円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A1
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,329円(
9,162円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A2
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,474円(
12,621円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7A2
|
3
|
1
|
なし
| 1個 | 8,954円(
9,849円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 10,879円(
11,967円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7BA
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 14,110円(
15,521円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 11,389円(
12,528円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7B
|
0.5
|
1
|
なし
| 1個 | 8,031円(
8,834円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
H7BW
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 12,325円(
13,558円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
K59
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 13,599円(
14,959円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9B
|
0.5
|
2
|
なし
| 1個 | 10,199円(
11,219円
) | 19日目 | |
25
|
20
|
標準
|
標準
|
-
|
-
|
-
|
エアクッション
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
金具なし
|
金具なし
|
基本形
|
ロッド先端おねじ
|
ジャバラなし
|
なし
|
標準
|
M9BA
|
3
|
2
|
なし
| 1個 | 12,409円(
13,650円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化
・オートスイッチ位置微調整が容易
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
・豊富な取付支持金具
SMC
エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ
同商品タイプの標準形:単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。
SMC
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ
同商品タイプの複動・両ロッドです。押し引きとも空気で操作をする際に使用します。用途にあわせて比較検討可能です。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。