(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
  • 数量スライド割引

ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,039円 ~ 13,604円
税込価格
2,243円 ~ 14,964円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
チューブ内径Φ4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品交換用として購入しました
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    紙を供給する機械の部品交換用として購入しました。紙を一枚ずつほぐすために必要な部品です。以前から利用しているメーカーですし問題なく使用できています。WEB検索上で手に入りやすいのでとても助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換品として使用しました
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    当社で使用している自動射出成型機のこの部品が破損したので交換品として使用しました。自動射出成型機のメーカーよりいただいていたパーツリストに型番と製造メーカー名があったので、ミスミで手配し購入しました。交換も特に問題もなくできました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベヤラインの制動
    評価 3.0満足度:3.02022/02/04
    既存のシリンダが破損、廃盤のため、こちらを代替えで購入。エアホース管径やセンサ取り付けが異なったため、交換にはかなり手間取ってしまいました。性能はいいのですが、できれば旧機との互換性が欲しかったところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    自社の設備の中で開閉用にこの商品を使用しています。現場からの改善要求で改良し、使ってみて特に問題もありません。ミスミですと選定し易いです。CADデータもよく使っています。ただこの商品は、メーカーに移動してからの入手なので面倒くさかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立機械の装置に
    評価 4.0満足度:4.02021/11/02
    SMC直より値段は高い。
    但し急ぎで欲しい時に選定、購入している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械
    評価 4.0満足度:4.02020/11/23
    ピンシリンダーというだけあってとても小さなシリンダーですが、バリエーションが豊富でいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    生産設備品駆動部に使用しています。以前から同商品を利用しており運動性能等に満足度が高いため、設備新設時や既存設備の相当品劣化時に交換部品としてリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

    一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

    一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

      マルチマウントシリンダ MKシリーズ

      マルチマウントシリンダ MKシリーズ

        パネル形シリンダ MPGシリーズ

        パネル形シリンダ MPGシリーズ

          【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

          【在庫品】パネル形シリンダ MPGシリーズ

            食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

            食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

              標準シリンダ JSIシリーズ

              標準シリンダ JSIシリーズ

                【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

                【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

                  ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

                  ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

                    【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

                    【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

                      一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                      一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                        標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

                        標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                            メーカー SMC コガネイ AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 2,039円 1,627円 - - 1,192円 - - 3,784円 - 1,070円 - - 4,971円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動形 複動形 複動形 - 複動形 複動形 複動形 - - 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ピンシリンダ - 角形 パネル形 - 角形 角形 角形カバー 角形 角形 丸形 角形 丸形
                            付加機能 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 - - 標準 標準 標準 - 標準 ロッド回り止め機能付

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。