(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,457円 ~ 114,350円
税込価格
9,303円 ~ 125,785円

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。【特長】・質量10%削減・ロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定53,066件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本形/(MBB)

基本形/(MBB)

軸方向フート形/(MBL)

軸方向フート形/(MBL)

ロッド側フランジ形/(MBF)

ロッド側フランジ形/(MBF)

ヘッド側フランジ形/(MBG)

ヘッド側フランジ形/(MBG)

  • ※ 寸法図の数値および上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

製品仕様

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズの外観

外観

JIS記号(複動タイプ)

JIS記号(複動タイプ)

製品仕様

チューブ内径(mm)3240506380100125
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~1,000mm/s
ストローク長さの許容差~250:(0~+1.0), 251~1,000:(0~+1.4), 1,001~1,500:(0~+1.8), 1,501~2,000:(0~+2.2)
クッションエアクッションまたはラバークッション
接続口径(Rc)1/81/43/81/2
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形
1山クレビス形、2山クレビス形、軸式トラニオン形

 

ストローク表

(単位:mm)

チューブ内径標準ストローク製作可能
最大ストローク
ストローク範囲(1)ストローク範囲(2)
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500~1,000~2,700
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500~1,800
5025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
12525, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000~2,000
  1. ※1中間ストロークについてはSMC社へお問い合わせください。(スペーサは使用いたしません。)
  2. ※2使用方法により、使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましてはカタログをご参照ください。また、ストローク範囲1を超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますので、ご注意ください。
  3. ※3ストローク範囲2を超える場合、製作可否と品番につきましては別途SMC社へお問い合わせください。
  4. ※4ジャバラ付の場合のストローク範囲は~1,000mmです。1,000mmを超える場合は別途SMC社へお問い合わせください。

 

理論出力表

アウト(右むき矢印)/イン(左むき矢印)

アウト(右むき矢印)/イン(左むき矢印)

 

(単位:N)

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
3212OUT804161241322402482563643724804
IN691138207276346415484553622691
4016OUT1,2572513775036297548801,0061,1311,257
IN1,0562113174225286347398459501,056
5020OUT1,9633935897859821,1781,3741,5701,7671,963
IN1,6493304956608259891,1541,3191,4841,649
6320OUT3,1176239351,2471,5591,8702,1822,4942,8053,117
IN2,8035618411,1211,4021,6821,9622,2422,5232,803
8025OUT5,0271,0051,5082,0112,5143,0163,5194,0224,5245,027
IN4,5369071,3611,8142,2682,7223,1753,6294,0824,536
10030OUT7,8541,5712,3563,1423,9274,7125,4986,2837,0697,854
IN7,1471,4292,1442,8593,5744,2885,0035,7186,4327,147
12532OUT12,2722,4543,6824,9096,1367,3638,5909,81811,04512,272
IN11,4682,2943,4404,5885,7346,8818,0289,17410,32111,468

※理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

 

質量表

(単位:kg)

チューブ内径(mm)3240506380100125
基準質量基本形0.440.591.041.292.413.365.48
軸方向フート形0.560.731.261.572.914.027.56
フランジ形0.730.961.492.083.866.679.64
1山クレビス形0.690.821.381.923.526.538.05
2山クレビス形0.70.861.472.083.817.058.25
軸式トラニオン形0.730.951.522.093.967.038.46
50ストローク当りの割増質量全取付金具0.110.160.260.270.420.560.71
付属金具1山ナックル0.150.230.260.260.600.831.08
2山ナックル(ピン付)0.220.370.430.430.871.271.58

計算方法 例)MBB32-100Z(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

  • 基準質量:0.44kg(基本形、φ32(直径32mm))
  • 割増質量:0.11kg/50ストローク
  • シリンダ ストローク:100ストローク

0.44+0.11×100/50=0.66kg

構造

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズの構造図
番号名称材質数量備考
1ロッドカバーアルミダイカスト1三価クロメート
2ヘッドカバーアルミダイカスト1三価クロメート
3シリンダチューブアルミニウム合金1硬質アルマイト
4ピストンロッド炭素鋼1硬質クロームめっき
5ピストンアルミニウム合金1-
6クッションリングアルミニウム合金1アルマイト
7クッションリングBアルミニウム合金1アルマイト
8ブッシュ軸受合金1-
9クッションバルブ鋼線2亜鉛三価クロメート
10止め輪バネ用鋼2φ40~25(直径40mm~25mm)
11タイロッド炭素鋼4亜鉛三価クロメート
12タイロッドナット炭素鋼8亜鉛三価クロメート
13ウェアリング樹脂1-
14ロッドパッキンNBR1-
15ピストンパッキンNBR1-
16クッションパッキンウレタン2-
17クッションバルブパッキンNBR2-
18シリンダチューブガスケットNBR2-
19ロッド先端ナット圧延鋼材1亜鉛三価クロメート
20磁石-(1)-

選定サポート情報

製品仕様

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
付加機能
環境・用途
周囲温度(℃)
クッション
仕様
ポートねじの種類
揺動受け金具
ロッド先端形状適用
取付支持形式
ジャバラ
オーダーメイド仕様
オーダーメイド仕様(ポートの位置)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
オーダーメイド仕様(クッションバルブ位置)
オーダーメイド仕様(トラニオン金具の取付位置)
ストローク調整記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,474( 10,421円 )

19日目

10
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,954( 9,849円 )

19日目

15
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,954( 9,849円 )

19日目

16
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,954( 9,849円 )

19日目

20
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,989( 9,888円 )

19日目

25
32
標準
標準
-
ラバークッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,457( 9,303円 )

19日目

25
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,457( 9,303円 )

6日目

25
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
1山ナックルジョイント
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,924( 9,816円 )

19日目

25
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,069( 13,276円 )

19日目

25
32
標準
耐熱
-10~110
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~110℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,703( 13,973円 )

19日目

25
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
タンデム形シリンダ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

28,053( 30,858円 )

19日目

30
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

30
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,367( 13,604円 )

19日目

35
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

35
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

14,115( 15,527円 )

19日目

38
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

40
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

11,389( 12,528円 )

19日目

40
32
標準
標準
-
ラバークッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

40
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

40
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
2山ナックルジョイント
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,414( 11,455円 )

19日目

45
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

45
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
強力スクレーパ付
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,304( 11,334円 )

19日目

50
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

11,389( 12,528円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
2山ナックルジョイント
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

13,425( 14,768円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
耐熱ターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,197( 13,417円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
ラバークッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

50
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,669( 9,536円 )

6日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
2山ナックルジョイント
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,552( 11,607円 )

19日目

50
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,367( 13,604円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
強力スクレーパ付
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,304( 11,334円 )

19日目

50
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~110℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,934( 14,227円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
コイルスクレーパ付
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,709( 11,780円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,409( 13,650円 )

19日目

50
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,503( 13,753円 )

19日目

55
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,404( 10,344円 )

19日目

57
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,914( 10,905円 )

19日目

60
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

11,814( 12,995円 )

19日目

60
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,404( 10,344円 )

19日目

65
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,404( 10,344円 )

19日目

70
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,404( 10,344円 )

19日目

75
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

11,814( 12,995円 )

19日目

75
32
標準
標準
-
ラバークッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,404( 10,344円 )

19日目

75
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

8,881( 9,769円 )

6日目

75
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,664( 13,930円 )

19日目

80
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,629( 10,592円 )

19日目

85
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,629( 10,592円 )

19日目

90
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,629( 10,592円 )

19日目

95
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,629( 10,592円 )

19日目

1000
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

16,744( 18,418円 )

19日目

100
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
ナイロンターポリン
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,239( 13,463円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
ラバークッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,629( 10,592円 )

19日目

100
32
標準
標準
-10~70
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,094( 10,003円 )

6日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
2山ナックルジョイント
基本形
なし
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

9,731( 10,704円 )

19日目

100
32
標準
耐熱
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,961( 14,257円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
パッキン類フッ素ゴム
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

14,207( 15,628円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
コイルスクレーパ付
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

11,134( 12,247円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

15,658( 17,224円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

10,071( 11,078円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

13,089( 14,398円 )

19日目

100
32
標準
標準
-
エアクッション
磁石なし
Rc
金具なし
金具なし
基本形
なし
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

12,111( 13,322円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
【特長】
・質量10%削減
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質不使用。摺動部材は鉛フリーブッシュを使用しています
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

    スムースシリンダ MBYシリーズ

    スムースシリンダ MBYシリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

          ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNA2シリーズ

          ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNA2シリーズ

            ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLA2シリーズ

            ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLA2シリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                  スムースシリンダ CA2Yシリーズ

                  スムースシリンダ CA2Yシリーズ

                    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                      エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

                      エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,457円 9,137円 36,421円 9,817円 23,899円 31,534円 10,879円 10,369円 9,690円 12,834円 12,111円 12,281円 8,711円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   9日目~   6日目~   18日目~   6日目~   19日目   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 - - ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            エンドロック なし なし なし - - - - なし なし - あり - -

                            エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            自社開発している試験機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                            自社で開発している試験機に使用しています。現在は、評価中ですがそれまでは、特に問題なく使えています。このメーカ―は、知名度も高く、顧客も知っているメーカーなので使用部品などの説明のさいに話が早くなるので、この商品としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/18
                            納品に時間が掛かっってしまったが、部品調達がスムーズに出来良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換及び在庫
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/29
                            今回購入したシリンダは出荷日が約2週間ほどだったので念のため在庫分も購入しました。納期に関しては商社もミスミさんと変わらない日数だったので、出荷日を見てから購入する数量を考えるようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/25
                            性能や耐久性に特別問題は感じません。当日出荷できる商品がいくつかあるとよりいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MBシリーズで、マグネット無しのMBシリンダに、後からオートスイッチを付けて使用できますか?
                            A
                            ピストン部にマグネット内蔵のMDBタイプでないと、オートスイッチ(磁気近接スイッチ)は、使用できません。
                            注)マグネットのみの部品出荷は、対応していません。
                            Q MBシリーズで、オートスイッチ付と無しでは、シリンダの寸法に違いがありますか?
                            A
                            寸法は同じです。MBとMDBの違いは、ピストン部の溝にマグネットが付いているか、いないかになります。
                            注)CQ2とCDQ2など、全長が違うシリンダのシリーズがあります。
                            Q MBシリーズで、ストロークの後に[Z]が付いているが、この意味は?
                            A
                            MBシリーズは2013年9月に、MB1シリーズは2015年4月に生産終了しました。
                            MB/MB1のリフレッシュタイプは、型式表示ストロークの後に[Z]が付きます。
                            Q リフレッシュ品MB-Zシリーズのパッキンセットは、旧MBシリーズのパッキンに利用可能か?
                            A
                            新旧MBシリーズのφ32~φ100では、ロッドパッキン・ピストンパッキンなどは同じですが、チューブガスケットが異なります。Φ125については、新旧パッキンセットは同じです。
                            注1)軸式トラニオン形は、組付け精度が必要なため、分解しないでください。
                            注2)MBシリーズのパッキンセットには、グリースパックが付属します。
                            Q MBシリーズのエアクッションとラバークッションについて、教えてください。
                            A
                            シリンダのストロークエンドでピストンがカバーに衝突停止するとき、速度やピストンロッドに取り付いた負荷質量が大きければ、衝撃(振動や衝突音)が発生します。この衝撃の繰り返しは、シリンダや機械の耐久性に影響を及ぼします。
                            ストロークエンドで発生する衝撃を吸収するため、目的に合わせて以下の2種類のクッション機構が有ります。
                            ・ラバークッション・・・ウレタンゴムを設けて、衝突音を軽減します。(クッション効果は少し)
                            ・エアクッション・・・・ストロークエンド手前で背圧を高め、衝撃を吸収します。(クッション効果あり)

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました