(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRTU0805R-20
難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ SMC TRTU シリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ TRTU0805R-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,899円
税込単価
13,089円

3層構造 難燃性(UL-94規格V-0相当)FR3層ポリウレタンチューブ TR...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TRTU0805R-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRTU0805R-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

難燃性(UL-94規格V-0相当)FR3層ポリウレタンチューブ TRTU シリーズ 商品イメージ
3層構造

3層構造

シリーズ表

型番TRTU0604TRTU0805TRTU1065TRTU1208
インナチューブ外径mm681012
インナチューブ内径mm456.58
外層肉厚mm1111
外層色黒(B)
白(W)
赤(R)
青(BU)
黄(Y)
緑(G)
  • ●:20mタバ巻き
  • ※ インナチューブの色はすべて黒となります。

製品仕様

使用流体注1)空気、水
適用管継手FRワンタッチ管継手KR-W2シリーズ
金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズ
最高使用圧力 MPa20℃0.8
40℃0.65
60℃0.5
最小曲げ半径mm注2)50607080
周囲温度および使用流体温度-20~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
材質インナチューブポリウレタン
中層アルミラミネートフィルム
外層ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)

注1)一般工業用水に使用可能です。また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損やチューブの破裂の原因となります。
注2)最小曲げ半径は下図の方法で測定した代表値です。最小曲げ半径値以下でご使用の場合、チューブが折れる可能性がありますので、余裕のある配管を施してください。

  • ※ 断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
最小曲げ半径測定方法

最小曲げ半径測定方法:温度20℃の条件下にてチューブをU字形に曲げ一端は固定し他端を徐々に近付け、チューブ曲げ部の外径変化率が5%となった時の2Rを測定。

最高使用圧力

最高使用圧力

型式表示方法

型番例

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRTU0805R-20

60
[赤] 赤
8
5
~8
~5
20

1個

11,899( 13,089円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3層構造 難燃性(UL-94規格V-0相当)FR3層ポリウレタンチューブ TRTU シリーズ。
【特長】
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
【用途】
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

TRTU0805R-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズの型番TRTU0805R-20のページです。
型番TRTU0805R-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

        帯電防止チューブ TA□シリーズ

        帯電防止チューブ TA□シリーズ

          難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

          難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

            難燃性チューブ スポット溶接配管用(2層) FW

            難燃性チューブ スポット溶接配管用(2層) FW

              マルチチューブホルダ TMシリーズ

              マルチチューブホルダ TMシリーズ

                スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付

                スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付

                  難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

                  難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

                    コイルチューブUCシリーズ

                    コイルチューブUCシリーズ

                      コイルホース

                      コイルホース

                        スパッタ防止ウレタン三重管ホース

                        スパッタ防止ウレタン三重管ホース

                          ナイロンコイルチューブ S

                          ナイロンコイルチューブ S

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC ニッタ SMC トラスコ中山 ニッタ CDC ミスミ トラスコ中山 ニッタ
                            通常価格 8,989円 4,189円 4,708円 1,989円 4,389円 5,313円 144円 5,801円 2,526円 576円 2,700円 26,131円 6,312円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート ストレート コイル スパイラル ストレート コイル
                            心数(本) 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 1
                            材質 ウレタン ナイロン - - - 難燃性樹脂 - ウレタン 難燃性樹脂 ウレタン ウレタン ウレタン ナイロン
                            材質 ウレタン インナ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン樹脂系(UL-94規格V-0相当) - - - - - - 難燃性ポリウレタン樹脂 - ポリウレタン ポリウレタン 難燃性ポリウレタン樹脂 -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気

                            難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            切削切粉エアブロー用
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/03
                            価格は業者に比べると割高ですが、今回急いでいたので即納でした。助かりました。ただ、2層のチューブを探していたのですが見つかりませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水や低温水を流せるチューブは何か?
                            A
                            最高使用圧力以下で有れば以下のシリーズが、一般工業用水に使用可能です。
                            ・(ソフト)ナイロンチューブT/TIA(TS/TISA)
                            ・ポリウレタンチューブTU/耐摩耗チューブTUZシリーズ
                            ・難燃性チューブTRS/TRB/TRBU/TRTUシリーズ
                            ・クリーンチューブTPS/TPHシリーズ
                            ・フッ素樹脂チューブT(I)L/T(I)LM/T(I)H/T(I)D/TQシリーズ
                            最高使用圧力はシリーズごとに、使用温度により変わります。([使用圧力・使用温度]の項でご確認下さい)
                            また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて、ご使用ください。
                            配管チューブ用管継手とセットで使用されるのが一般的ですので、継手の仕様も併せてご確認ください。
                            Q 各種チューブの寿命は? ライフデータは有るか?
                            A
                            使用環境・使用流体等の条件で大きく異なる為に、ライフデータを作成しておりません。
                            保証期間としては、カタログ範囲内の使用条件において、使用開始から1年以内、
                            もしくは納入後1.5年以内のいずれか早期に到達する期間です。
                            Q 屋外で使用可能なチューブは、どのシリーズですか?
                            A
                            SMCでは基本的に屋外で使用可能なチューブを扱っていません。チューブの屋外使用については、メーカー保証外となります。
                            紫外線や風雨による劣化・損傷、及び気温の変化によりチューブにストレスがかかり破損します。
                            フッ素樹脂チューブは耐環境性に優れているので、屋外での使用に耐えうる可能性はありますが、お客様判断でのご使用となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRTU0604BU-20
                            TRTU0604G-100
                            TRTU0604G-20
                            TRTU0805W-100
                            TRTU0805W-20
                            TRTU0805Y-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径 D
                            (φ)
                            内径 d
                            (φ)
                            外径【区分】 内径【区分】 長さ
                            (m)

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50[青] 青64~6~420

                            42,899円

                            ( 47,189円 )
                            1個 -

                            6日目

                            50[緑] 緑64~6~4100

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 -

                            6日目

                            50[緑] 緑64~6~420

                            57,899円

                            ( 63,689円 )
                            1個 -

                            6日目

                            60[白] 白85~8~5100

                            12,476円

                            ( 13,724円 )
                            1個 -

                            6日目

                            60[白] 白85~8~520

                            57,899円

                            ( 63,689円 )
                            1個 -

                            6日目

                            60[黄] 黄85~8~5100

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました