(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダポジショナ IP200シリーズ

シリンダポジショナ IP200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,379円 ~ 22,236円
税込価格
21,317円 ~ 24,460円

SMC社のシリンダポジショナ IP200 シリーズ。【特長】・サーボ機構により...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポジショナ
  • ねじ種類:
    Rc
  • 接続口径:
    1/4 (圧力計 1/8)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定126件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
シリンダポジショナ IP200 シリーズ 寸法図

製品仕様

シリンダポジショナ IP200 シリーズ 商品イメージ

型式表示方法

型番例

仕様

供給圧力0.3~0.7MPa
入力圧力0.02~0.1MPa
適用シリンダ径φ50(直径50mm)以上
適用ストローク25~300mm以下
感度注1)0.5%F.S.以内
リニアリティ注1)±2%F.S.以内
ヒステリシス注1)1%F.S.以内
繰返し性注1)±1%F.S.以内
空気消費量注2)18L/min(ANR)以内(SUP=0.5MPa)
供給圧力変動の影響1%F.S./0.05MPa以内
周囲温度および使用空気温度-5~+60℃
接続口径Rc1/4(圧力計Rc1/8)
質量約700g(ストローク100mmの時)
注)仕様の値は、常温時(20℃)の値です。
注1)精度に関わる特性はポジショナとアクチュエータなど他のループ構成機器との組合せにより異なります。
注2)常時空気を消費しています。また、(ANR)はJIS B0120標準空気を示します。

メンテナンス部品

型番名称備考
IP200-02パイロットバルブユニット-
39020-23パッキンセット温度区分標準品(-5~+60℃)

型番リスト

型番
ストローク範囲(mm)
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25~50
31

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
61

1個

22,236( 24,460円 )

19日目

51~75
65

1個

20,868( 22,955円 )

19日目

25~50
25

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
26

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
27

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
30

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
32

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
34

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
35

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
39

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
40

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
43

1個

22,236( 24,460円 )

19日目

25~50
44

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
45

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

25~50
50

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
51

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
52

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
53

1個

21,478( 23,626円 )

19日目

51~75
59

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
60

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
61

1個

22,236( 24,460円 )

19日目

51~75
62

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
63

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
64

1個

22,236( 24,460円 )

19日目

51~75
65

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
68

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
70

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
74

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

51~75
75

1個

19,379( 21,317円 )

3日目

76~100
77

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
78

1個

20,868( 22,955円 )

19日目

76~100
79

1個

20,868( 22,955円 )

19日目

76~100
80

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
83

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
85

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
88

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
89

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
90

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
91

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
92

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
93

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
95

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
96

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

76~100
100

1個

20,318( 22,350円 )

19日目

101~125
101

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
103

1個

21,150( 23,265円 )

19日目

101~125
105

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
106

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
109

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
110

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
114

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
115

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
118

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
119

1個

22,032( 24,235円 )

19日目

101~125
120

1個

19,634( 21,597円 )

3日目

101~125
123

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
124

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

101~125
125

1個

19,634( 21,597円 )

3日目

126~150
126

1個

19,634( 21,597円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のシリンダポジショナ IP200 シリーズ。
【特長】
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能
・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダポジショナ IP200シリーズ

シリンダポジショナ IP200シリーズ

    NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

    NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

      NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

      NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

          NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

          NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

            電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

            電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

              中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

              中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

                リニアガイドロック LMBシリーズ

                リニアガイドロック LMBシリーズ

                  スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                  スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                    増圧弁 VBAシリーズ

                    増圧弁 VBAシリーズ

                      サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm

                      サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm

                        NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

                        NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

                          空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                          空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                            メーカー SMC NKE NKE NKE NKE SMC SMC CKD SMC SMC エスコ NKE SMC
                            通常価格 19,379円 11,897円 6,229円 11,217円 5,623円 65,364円 1,789円 67,387円 71,936円 368円 2,116円 5,623円 28,771円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                            種類 ポジショナ 検出機器 検出機器 検出機器 検出機器 ポジショナ 制御バルブ・リレー - ポジショナ - 関連部品・アクセサリ 検出機器 ポジショナ
                            ねじ種類 Rc - - - - - - - - - - - -
                            接続口径 1/4 (圧力計 1/8) - - - - - - - - - - - 1/4

                            シリンダポジショナ IP200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました