(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,111円
税込単価
10,022円

排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収/再利用、リキッドコレクタ排気圧利用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02 寸法図

製品仕様

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02 商品イメージ
型番AEP100-02
回収流体作動油・潤滑油
使用流体空気
使用圧力200~700kPa(0.2~0.7MPa)
使用流体温度5~60℃
回収流体温度5~60℃
回収液体出量10mL/回(0.5MPaの時)
回収液揚程8m(0.5MPaの時)
排気ポート有効断面積21mm2<Cv1.1>
管接続口径3-PT1/4
ろ過度40メッシュ(金網)
重量0.8kg

作動原理図

作動原理図
  • 切換弁からの排気圧が、ポート(7)に導入されピストン(8)およびダイヤフラム(6)はスプリング(4)を圧縮変位し、排気圧が排気ポート(9)より大気に排出されると同時に、スプリングの復帰力によりダイヤフラムは元に戻されます。
  • この時、ダイヤフラム室内(10)が負圧となるため、チェックボール(11)が閉状態にかつチェックボール(13)が開状態となり、外に溜った油がダイヤフラム室内に導入される。
  • 再び、排気圧が導入されるとピストンおよびダイヤフラムの作動により、ダイヤフラム室内が圧縮され、チェックボール(11)が開状態となって、ダイヤフラム室内の油は吐出ポート(12)より吐出される。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEP100-02

1個

9,111( 10,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収/再利用、リキッドコレクタ排気圧利用形。
【特長】
・機械の周辺に漏れて溜った、高価な作動油や潤滑油を回収してムダを防止します
・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行いますから、省エネルギーを実現します
・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化されます

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

AEP100-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02の型番AEP100-02のページです。
型番AEP100-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

    ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

    ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

      ブースタリレー IL100シリーズ

      ブースタリレー IL100シリーズ

        中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

        中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

          エアタンク(関連機器) ATシリーズ

          エアタンク(関連機器) ATシリーズ

            中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

            中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

              塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズ

              塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズ

                両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

                両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

                  エアランプ ALシリーズ

                  エアランプ ALシリーズ

                    空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                    空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                      中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

                      中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

                        インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

                        インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

                          電-空変換器 IT600シリーズ

                          電-空変換器 IT600シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 9,111円 13,599円 12,899円 4,289円 57,818円 398円 35,317円 17,899円 2,637円 28,771円 5,989円 7,748円 96,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 ミスト捕集・吐出・潤滑機器 制御バルブ・リレー 制御バルブ・リレー エアランプ - エアランプ 制御バルブ・リレー 制御バルブ・リレー エアランプ ポジショナ 制御バルブ・リレー ミスト捕集・吐出・潤滑機器 制御バルブ・リレー
                            接続口径 3-PT1/4 1/4 - 1/8 - 1/8 1/8 - - 1/4 1/8 - -
                            材質 ボディ・ボンネット:ADC12(クロメート処理)、金網・スプリング:SUS304、Oリング:NBR - - 本体:アルミニウム合金 - ボディ:黄銅 - - - - - - -

                            リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ドレン回収
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/14
                            動力源がエアーだけで行えるので設置しやすい。
                            意外と縦寸法があるので、下部に設置の場合、装置の邪魔にならない工夫が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました