(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

基本シリンダとガイドロッドを一体化。【特長】・エアクッション標準装備。・軽量、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp590~p592をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番/ストローク表

表示記号 エアクッション

表示記号
エアクッション

型番(軸受の種類)チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)ロングストローク(mm)
MGCM(すべり軸受)
MGCL(ボールブッシュ)
2075、100、125、150、200250、300、350、400
2575、100、125、150、200、250、300350、400、450、500
32350、400、450、500、600
40350、400、450、500、600、700、800
50350、400、450、500、600、700、800、900、1,000

商品特長詳細

基本シリンダとガイドロッドを一体化

基本シリンダとガイドロッドを一体化

エアクッション標準装備

  • 高速使用によるストロークエンドでの衝撃吸収が可能

省スペース

  • 長手方向20%短縮・高さ方向18%短縮(対MGG□B32シリーズ)

軽量

  • 質量32%低減(MGGLB32-100との比較)
  • コンパクトなガイドボディ、前プレート
  • グリースニップルの標準装備で、軸受部の給油が可能
  • 後プレート有無の選定が可能

バリエーション

標準ストローク

標準ストロークシリンダの画像

標準ストロークシリンダ

標準ストロークの対応表

対応表

ロングストローク

ロングストロークシリンダの画像

ロングストロークシリンダ

ロングストロークの対応表

対応表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ポートねじの種類
取付支持形式
軸受の種類
後プレートの有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
50
Rc
基本形
すべり軸受
後プレートなし

1個

-( - )

9日目

350
50
Rc
基本形
すべり軸受
後プレート付

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基本シリンダとガイドロッドを一体化。
【特長】
・エアクッション標準装備。
・軽量、省スペースです。
・コンパクトなガイドボディ、前プレート。
・グリースニップルの標準装備で、軸受部の給油が可能。
・後プレート有無の選定が可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp590~p592をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

    スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

    スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

        複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

        複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

          ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

          ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

            プラットホームシリンダ CXTシリーズ

            プラットホームシリンダ CXTシリーズ

              【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

              【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                  ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

                  ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

                      ガイド付スーパーコンパクトシリンダ SSGシリーズ

                        省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ

                        省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC CKD SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC CKD CKD SMC
                            通常価格 - 679円 115,002円 - 46,409円 16,617円 4,009円 - 17,397円 30,811円 - - -
                            通常出荷日 9日目   6日目~   19日目   6日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   9日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 両ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 - ガイド付 ツインロッド - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 - - 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付

                            ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガイド付シリンダ:MGG/MGCシリーズのシリンダ部を交換するため、手配品番を教えて下さい。
                            A
                            ガイド付シリンダMGGとMGGエンドロックタイプ、及びガイド付シリンダ/コンパクトタイプMGCについては、基本シリンダはCDG1-Zシリーズになります。
                            基本シリンダCDG1‐Zの型式は、MGGはラバークッションタイプ、MGCはエアクッションタイプです。
                            MGG/エンドロックタイプは、MGG用エンドロックシリンダとなりますので、CDG1-Zの品番末尾に‐XC70を 付けて下さい。
                            Q ガイド付シリンダ:MGG/MGCシリーズのデュアル行程シリンダ(‐XC11)の制御について教えて下さい。
                            A
                            取付け方法(水平、垂直)等により、様々な回路構成があります。
                            例えば、水平取付けにおいては中間位置保持のため、ロッド側から低圧を供給します。垂直下向き取付けにおいては、下降方向のシリンダ推力に、負荷重量分が足されますので、逆流機能付減圧弁でバランスを取る方法が有ります。
                            水平、垂直共に中間停止時は慣性力の考慮も必要です。商社あるいはSMC営業との仕様打合せをお勧めします。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました