(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGGMB32-100
ガイド付シリンダ MGGシリーズ SMC ガイドシリンダ MGGMBシリーズ

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,569円
税込単価
41,326円

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化したました。【特長】・耐横荷重、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp566~p570をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MGGMB32-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番(軸受の種類)チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)ロングストローク(mm)
MGGM(すべり軸受)
MGGL(ボールブッシュ)
2075、100、125、150、200250、300、350、400
2575、100、125、150、200、250、300350、400、450、500
32350、400、450、500、600
40350、400、450、500、600、700、800
50350、400、450、500、600、700、800、900、1,000
63350、400、450、500、600、700、800、900、1,000、1,100
80350、400、450、500、600、700、800、900、1,000、1,100、1,200
100350、400、450、500、600、700、800、900、1,000、1,100、1,200、1,300

使用例

使用例の画像(プッシャー/リフター)

商品特長詳細

ガイド付シリンダ φ20、φ25、φ32、φ40(内径20、25、32、40mm)

標準ストローク

標準ストローク

2種類のガイドロッド軸受部

  • すべり軸受:耐摩耗性にすぐれ、高荷重で使用が可能。
  • ボールブッシュ:高精度で滑らかな作動。
小型オートスイッチ取付可能
作動位置の検出が可能
  • 全機種にオートスイッチ用のマグネットを内蔵。
  • 全ストローク範囲でオートスイッチの取付可能。
グリース注入口を標準装備
  • 軸受部の給油が可能

2本のガイドロッド使用による不回転精度の向上

チューブ内径(mm)20253240506380100
すべり軸受±0.07°±0.06°±0.06°±0.05°±0.04°±0.04°±0.04°±0.03°
ボールブッシュ±0.06°±0.05°±0.04°±0.04°±0.04°±0.03°±0.03°±0.02°

シリンダ引込み時(初期値)、無負荷時およびガイドロッドのたわみを除いた状態での不回転精度は表の値以下が目安となる。

ガイド付シリンダ φ50、φ63、φ80、φ100(内径50、63、80、100mm)

ロングストロークの製作が可能

ロングストロークの製作が可能

エンドロック付、空気源を切ってもシリンダ原位置を保持

  • ストロークエンドの位置でエアが排気されるとロックがかかり、可動部を保持。

ショックアブソーバ、アジャストボルトを標準装備

  • 高速使用によるストロークエンドでの衝撃吸収やストロークの微調整が可能。

簡単な出側ストローク調整

後プレートの移動により出側ストロークの 調整が可能。

後プレートの移動により出側ストロークの 調整が可能。

4つの取付支持方法

上面取付/下面取付/側面取付/前面フランジ取付

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ポートねじの種類
取付支持形式
軸受の種類
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGGMB32-100

100
32
Rc
基本形
すべり軸受
標準品(オプションなし)

1個

37,569( 41,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化したました。
【特長】
・耐横荷重、高精度回り止めを実現した直線移動ユニットです。
・2種類のガイドロッド軸受部。
・小型オートスイッチ取付可能。
・エンドロック付。空気源を切ってもシリンダ原位置を保持。
・作動位置の検出が可能。
・2本のガイドロッド使用による不回転精度の向上。
・ショックアブソーバ、アジャストボルトを標準装備。
・簡単な出側ストローク調整
・グリース注入口を標準装備。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp566~p570をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

MGGMB32-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付シリンダ MGGシリーズの型番MGGMB32-100のページです。
型番MGGMB32-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付シリンダ MGGシリーズ

ガイド付シリンダ MGGシリーズ

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ

      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

        ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

        ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

          ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

          ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

            ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

            ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

              ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

              ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                プラットホームシリンダ CXTシリーズ

                プラットホームシリンダ CXTシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                      スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 すべり軸受 CXWMシリーズ

                      スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 すべり軸受 CXWMシリーズ

                        ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

                        ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 30,811円 30,811円 115,002円 50,126円 - 35,785円 21,291円 16,617円 11,389円 2,889円 679円 46,409円 -
                            通常出荷日 6日目~   15日目~   19日目   18日目~   9日目   18日目~   19日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - - ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド - - 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - - ガイド付
                            付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 中間停止機能付 / ロッド回り止め機能付 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 - 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 ロッド回り止め機能付 - - 標準 / ロッド回り止め機能付

                            ガイド付シリンダ MGGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガイド付シリンダ:MGG/MGCシリーズに、オートスイッチD-M9※を後付けしたいが可能か?
                            後付け可能なら、オートスイッチを取付けるための、取付金具の品番を教えて下さい。
                            A
                            MGG/MGCシリーズの基本シリンダ(CDG1)は、マグネットを内蔵していますので、オートスイッチの後付けは可能です。
                            オートスイッチ取付バンド・オートスイッチ取付ビス・スイッチホルダ・スイッチブラケットの組合せセットになります。
                            部品品番表を確認して下さい。他のオートスイッチについては、カタログをご参照ください。
                            Q ガイド付シリンダ:MGG/MGCシリーズのパッキンを交換したい。
                            A
                            パッキンセットを用意しています。
                            パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。ボアサイズΦ50以上のパッキン交換は、ロッドカバー締付トルクが大きく分解できないため、修理依頼かシリンダ交換をお願いします。
                            2014年9月より、MGG/MGCシリーズの基本シリンダが新型CG1シリーズに変更されました。
                            新旧CG1のパッキンセット品番が異なりますので、資料を参考にパッキンセットを手配してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGGLB20-300
                            MGGLF
                            MGGMB
                            MGGMB32-125
                            MGGMB32-125
                            MGGMB32-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            ポートねじの種類 取付支持形式 軸受の種類 オプション

                            43,899円

                            ( 48,289円 )
                            1個 -

                            6日目

                            30020Rc基本形ボールブッシュ標準品(オプションなし)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            38,037円

                            ( 41,841円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12532Rc基本形すべり軸受標準品(オプションなし)

                            38,037円

                            ( 41,841円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12532Rc基本形すべり軸受標準品(オプションなし)

                            39,439円

                            ( 43,383円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20032Rc基本形すべり軸受標準品(オプションなし)

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました