(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
  • 数量スライド割引

ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
省スペース化を実現したガイド付薄形シリンダ。
【特長】
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により、質量最大24%削減!
・ガイドロッド最大22mm短縮により、シリンダ取付時の逃がし加工量を削減します。
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチ直接取付可能。
・4種類の取付が可能。2方向からの配管が可能。
・エアクッション付

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp486~p490をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    顧客の機械設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/12/06
    以前、客先に納入した機械装置の予防修理に使用しました。以前からこのメーカーのシリンダーをメインに使用しています。今回は故障が発生して機械が停止してしまうのを予防するために、あらかじめ一定期間で部品交換する作業用に同じモデルを購入しました。一般的なシリンダーで特殊な使い方をしていませんので簡単に交換できました。交換後も正常に動いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械設備の構成品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/11/10
    新規に社内用の搬送装置、位置決め装置などの機械設備の構成品として使用しています。このエアクッション付きの商品は、停止時の衝撃緩和防止などの時に使用しています。完成した機械設備は特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    固定治具
    評価 4.0満足度:4.02022/04/06
    ガイド付きのため構造が簡単で全体がコンパクトにすっきりと仕上がりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社製品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/07/15
    当社で顧客より、製作を依頼されたユニット製品に使用しています。部品は顧客からの型番指定されたものを購入しています。手配はミスミのネットから顧客指定の型番を入力して注文でき簡単です。今のところ顧客からの苦情はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

              ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

                複合機能付ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                    デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ

                    デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ

                      デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

                      デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

                        ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                        ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                          ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                          ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC コガネイ コガネイ
                            通常価格 - 14,048円 14,577円 24,309円 17,381円 19,039円 - - 5,926円 8,110円 9,902円 14,328円 15,357円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   7日目~   8日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - - 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - - ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 - - 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 高剛性・高精度高級ガイド / ストローク調整付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。