(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDQ2BS32-15DCMZ
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ SMC エアシリンダ CDQ2BSシリーズ

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ CDQ2BS32-15DCMZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,457円
税込単価
9,303円

SMCのシリンダ一覧は こちら から、ご確認下さい。全長が薄形に設計された省ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp964~p970をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDQ2BS32-15DCMZ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)3240506380100
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~500mm/s
許容運動エネルギー J0.290.520.911.542.714.54
ストローク長さ許容差0~+1.0mm注)

注)ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含まない。

標準ストローク表

JIS記号 ラバークッショ

JIS記号
ラバークッション

単位:mm
チューブ内径標準ストローク
32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

理論出力表

OUT/IN

OUT/IN

単位:N
チューブ内径(mm)作動方向使用圧力(MPa)
0.30.50.7
32IN181302422
OUT241402563
40IN317528739
OUT377628880
50IN4958251,155
OUT5899821,374
63IN8411,4021,962
OUT9351,5592,182
80IN1,3612,2683,175
OUT1,5082,5133,519
100IN2,1443,5745,003
OUT2,3563,9275,498

商品特長詳細

小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置

従来品との比較イメージ

従来品との比較イメージ

オートスイッチの飛出しがない

  • オートスイッチ破損防止。
  • オートスイッチやレールにそでを引っかけることがないため、作業性・安全性向上。
  • 設計工数の削減。
  • オートスイッチを装着してもシリンダの外形寸法が変わらないため、装置との干渉確認が不要。
従来品イメージ

従来品イメージ

ロッド先端許容荷重

オートスイッチなしの場合

オートスイッチなしの場合

オートスイッチ付の場合

オートスイッチ付の場合

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
取付支持金具
ポートねじの種類
ボディオプション
オプション
オートスイッチ取付溝
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDQ2BS32-15DCMZ

15
32
-10~70
磁石内蔵
通し穴(標準)
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-

1個

8,457( 9,303円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMCのシリンダ一覧は こちら から、ご確認下さい。

全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(Φ12~Φ25は2面)
・設計の自由度が向上。
・オートスイッチレールを削除。小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。Φ200まで対応可能に。
・オートスイッチの飛出しがありません。
・2色表示式無接点オートスイッチ
・耐横荷重形
・軽量5~13%低減(従来品CQ2との比較)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp964~p970をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDQ2BS32-15DCMZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズの型番CDQ2BS32-15DCMZのページです。
型番CDQ2BS32-15DCMZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

    薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

    薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

      スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

      スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

        大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

        大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

          大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

          大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

            薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ

            薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ

              潤滑保持機能付 薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ

              潤滑保持機能付 薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ

                スムースシリンダ CQSYシリーズ

                スムースシリンダ CQSYシリーズ

                  大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                  大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                    薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                    薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド CQSWシリーズ

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド CQSWシリーズ

                          低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                          低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - 3,189円 5,651円 21,589円 31,534円 2,251円 5,184円 3,253円 - 3,012円 6,289円 3,229円 3,611円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDQ2AS63-20DCZ
                            CDQ2BS32-10DCZ
                            CDQ2BS32-10DCZ
                            CDQ2BS32-15DCZ
                            CDQ2BS32-15DCZ
                            CDQ2BS32-25DCZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 取付支持金具 ポートねじの種類 ボディオプション オプション オートスイッチ取付溝

                            13,684円

                            ( 15,052円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2063-10~70磁石内蔵両端タップRcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1032-10~70磁石内蔵通し穴(標準)Rcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1032-10~70磁石内蔵通し穴(標準)Rcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            8,159円

                            ( 8,975円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1532-10~70磁石内蔵通し穴(標準)Rcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            8,159円

                            ( 8,975円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1532-10~70磁石内蔵通し穴(標準)Rcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            8,414円

                            ( 9,255円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2532-10~70磁石内蔵通し穴(標準)Rcラバークッション付標準品(オプションなし)-

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました