チェック付のストレートプラグ。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取...
単位:mm
適用チューブ外径 mm | 型番 | 適用管継手サイズ φd | φD注) | L | A | M | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン | ウレタン | ||||||||
4 | KCJ04-99 | 4 | 9.8 | 49.5 | 33.5 | 18 | 2.6 | 2.6 | 9 |
6 | KCJ06-99 | 6 | 11.8 | 54 | 37 | 19 | 6.8 | 6.8 | 13 |
8 | KCJ08-99 | 8 | 14 | 61 | 42.5 | 21.5 | 16.2 | 13.1 | 20 |
10 | KCJ10-99 | 10 | 17 | 70.4 | 49.4 | 24 | 25.6 | 20.4 | 33 |
12 | KCJ12-99 | 12 | 19 | 74.4 | 52.4 | 25.5 | 35.4 | 30.4 | 43 |
注)φDは最大径を意味します。
構造図
使用流体 | 空気 | |
---|---|---|
最高使用圧力 | 1MPa | |
保証耐圧力 | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 |
チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
---|---|
チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
ボディ | C3604、PBT |
---|---|
打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
チャック・スプリング | SUS304 |
ガイド | SUS304、PBT |
コレット・リリースブッシュ | POM |
弁・リティナ | POM |
ストッパ | C3604、POM |
パッキン・Oリング | NBR |
ガスケット | SUS304・NBR |
Loading...
チェック付のストレートプラグ。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・ワンタッチ管継手KQシリーズに接続してチューブSカプラー機能を付加する。
Loading...
KCJ04-99で型番確定
チューブカプラ KCシリーズ チェック付ストレートプラグ KCJの型番KCJ04-99のページです。
型番KCJ04-99に関する仕様情報を記載しております。