(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン (レビュー)

通常価格(税別)
2,289円 ~ 7,917円
税込価格
2,518円 ~ 8,709円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・金属部:SUS316
・シール部:特殊FKM
・使用流体温度:-5~150℃
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
【用途】
・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.294 インチ P.300。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオンのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02020/11/25
    修理のため緊急に発注しましたが、即納で助かりました。
    品質も満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E

        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

                  タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                  タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ストレート KQB2H

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ストレート KQB2H

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T

                      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T

                        タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                        タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 SMC
                            通常価格 2,289円 1,189円 578円 628円 1,489円 258円 1,877円 2,489円 498円 450円 891円 135円 1,877円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS316 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 黄銅 SUS304 SUS304 難燃性PBT SUS316
                            ねじ部材質 SUS316 C3604(無電解ニッケルめっき) C3604(無電解ニッケルめっき) - SUS316 - - - C3604(黄銅) - - 難燃性PBT -
                            パッキン・Oリング材質 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) - 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング)
                            周囲温度(℃) -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::60 -5::150 -5::150 -5::60 -5::150
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 / 蒸気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。