(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L
  • 数量スライド割引

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L (レビュー)

通常価格(税別)
1,489円 ~ 5,651円
税込価格
1,638円 ~ 6,216円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型、軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・金属部:SUS316、シール部:特殊FKM
・使用流体温度:-5~150℃
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.294 インチ P.300。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2Lのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    実験用設備に対するエアー配管継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    実験用設備に対するエアー配管継手として使用しています。各種品揃えが豊富で信頼性のあるSMC商品群から使用環境や用途に応じ都度、使い分けをしており型番:KQG2L08-03Sも当該品の一つです。確かな性能に加え簡便なチューブ着脱が可能な利便性の高さやSUS316素材であるこの商品に重宝しています。(クリーン環境で利用するため)

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内設備装置の更新などに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/03/24
    当社での設備装置の配管経路の変更、追加、更新をする際にこの商品を使っています。社内では導電性の関係でSMC製を標準として使っています。使っていて特に問題もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品付帯部品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/01/15
    研究設備試作品に対する制御用エアー供給配管付帯部品として、接続形態や敷設レイアウト等に応じ、目的に適う種々の継手を併用する中の一つとして型番:KQG2L08-03Sも使用しました。空圧機器関連の副資材に対する先進メーカーであり、信頼に足る商品を多数ラインアップしていることからSMCを採択しています。この商品も過去に類似用途で利用実績があり、御多分に洩れず基本性能、使い勝手に満足度が高かったため、今回もリピート購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備品付帯のエアー配管継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    当社製品の半数程度がクリーン環境での利用となるため、防錆対策としてSUS316製のこの商品を採択しています。過去の利用実績から品質や性能、使い勝手に満足しておりリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型に利用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    高温度帯(140度~150度)で利用するため、耐熱性の高いこの商品を選定しました。ワンタッチで使いやすいこともあるのですが、少し硬くホースが変形してしまいます。当社ではつけたり外したりする頻度が多い影響もあり、微量に漏れてくることもありましたが、大きな故障や漏れなどの不良はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボ KQG2L

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボ KQG2L

      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H

      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ レジューサ KQG2R

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ レジューサ KQG2R

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2U

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2U

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ユニオンワイ KQG2U

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ユニオンワイ KQG2U

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径チーズ KQG2T

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径チーズ KQG2T

                  SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

                  SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

                    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

                    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

                      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F

                      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ストレート KQG2H

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ストレート KQG2H

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 1,489円 1,789円 948円 2,489円 891円 2,289円 2,081円 2,889円 2,289円 1,877円 1,657円 1,489円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            ねじ部材質 SUS316 - SUS316 - - - - - SUS316 - SUS316 - SUS316
                            パッキン・Oリング材質 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング)
                            周囲温度(℃) -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。