SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使用可能...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
リリースブッシュ
適用チューブ外径 mm | 接続ねじ M | 型番 | H(六角対辺) | φD1注) | リリースブッシュ寸法 | φD2 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積 mm2 | 最小穴径 | 質量 g | リブ有 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φX | Y | ナイロン | ウレタン | |||||||||||||
φ4 | M5×0.8 | KQ2W04-M5G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 25.7 | 26.8 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.8 | ● |
φ6 | M5×0.8 | KQ2W06-M5G1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 27.4 | 29.6 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.9 | ● |
注)φD1は最大径を意味する。
ガイド・チャック
パッキン
リリースブッシュ(白色)
ボディ・Oリング・スタッド
チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
---|---|
チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
使用流体 | 空気、水注1) | |
---|---|---|
使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール | シール剤付 |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて使用する。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避ける。
ボディ | SUS303, PBT |
---|---|
スタッド | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304, SUS303, PBT |
リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング | NBR |
ガスケット | SUS304・NBR |
型番 |
パッキン・Oリング材質 |
適用チューブ外径1(φ) |
リリースブッシュ色 |
オーダーメイド仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[標準(NBR)] NBR
|
4
|
白
|
なし
| 2個 | 1,548円(
1,703円
) | 9日目 | |
[標準(NBR)] NBR
|
4
|
白
|
なし
| 2個 | 1,764円(
1,940円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
|
4
|
ライトブルー
|
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
| 2個 | 1,730円(
1,903円
) | 9日目 | |
[標準(NBR)] NBR
|
6
|
白
|
なし
| 2個 | 1,911円(
2,102円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・基本的にはエルボユニオンと同一に使用
・相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用