(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G (レビュー)

通常価格(税別)
632円 ~ 2,147円
税込価格
695円 ~ 2,362円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化:スペース比 高さ方向24%Down、水平方向23%Down、質量比57%Down
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-Gのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機器制御用エアー配管に対する継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    搬送設備回りの機器制御用エアー配管に対する継手として使用しています。錆びを誘発しやすい酸化した潤滑油等が飛散する環境での利用を考慮した得意先様が防錆効果を期し指定品として型番:KQ2L12-03GSを所望されたため、採択しました。配管レイアウトに応じ同KQ2-Gシリーズハーフユニオンも併用しますが、何れの商品もチューブに対する把持力が良好で抜けや漏れ等無く好評を頂いています。当社実装にあたってもシール剤有無の選択ができるため、工数削減に寄与する商品として重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

    ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

    ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

      ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)

      ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)

        ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ レジューサ KGR

          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ レジューサ KGR

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

                難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

                  ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                  ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

                      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU

                      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 隔壁用メスユニオン KGE

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 隔壁用メスユニオン KGE

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 潤工社 SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 632円 1,662円 1,780円 857円 653円 594円 857円 386円 295円 1,091円 1,954円 3,399円 1,016円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS303+PBT SUS303+PBT SUS303+PBT PBT+SUS303 PBT+SUS303 PBT+SUS303 PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合 PBT+SUS303 PBT+SUS303 SUS303+PBT PBT+SUS303
                            ねじ部材質 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303 - - SUS303 - ねじ部なし SUS303 - SUS303 SUS303
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 - 0::+60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ その他形状 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。