SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属...
適用チューブ外径mm | 型番 | φD1注) | φD2注) | L1 | L2 | P | I | Q | M1 | M2 | 有効断面積mm2 | 質量g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ナイロン | ウレタン | |||||||||||
4 | 6 | KGUD04-06 | 10.4 | 12.8 | 35.5 | 18.2 | 10.4 | 21 | 9.7 | 16 | 17 | 4.2 | 4.2 | 10 |
6 | 8 | KGUD06-08 | 12.8 | 15.2 | 40.5 | 20.3 | 12.8 | 26 | 11.7 | 17 | 18.5 | 13.4 | 10.6 | 17 |
注) φD1、φD2は最大径を意味します。
構造
適用チューブ
チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
---|---|
チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
使用流体 | 空気、水注2) | |
---|---|---|
使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
保証耐圧力 | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
ボディ | SUS303、PBT |
---|---|
打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
コレット、リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング | NBR |
ガスケット | SUS304・NBR |
Loading...
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KGUD04-06で型番確定
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ダブルユニオンワイ KGUDの型番KGUD04-06のページです。
型番KGUD04-06に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-KGUD04-06 |
10-KGUD06-08 |
KGUD04-06-X12 |
KGUD04-06-X17 |
KGUD04-06-X34 |
KGUD04-06-X94 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | パッキン・Oリング材質 | 適用チューブ外径1 (φ) | 適用チューブ外径2 (φ) | 仕様 | リリースブッシュ色 | オーダーメイド仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,386円 ( 3,725円 ) | 2個 | - | 9日目 | [標準(NBR)] NBR | 4 | 6 | ISOクラス:5 | 白 | なし | |
4,027円 ( 4,430円 ) | 2個 | - | 9日目 | [標準(NBR)] NBR | 6 | 8 | ISOクラス:5 | 白 | なし | |
3,273円 ( 3,600円 ) | 2個 | - | 9日目 | [標準(NBR)] NBR | 4 | 6 | ISOクラス:6 | 白 | 潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更 | |
3,144円 ( 3,458円 ) | 2個 | - | 9日目 | [標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付) | 4 | 6 | ISOクラス:6 | ライトブルー | ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更 | |
3,180円 ( 3,498円 ) | 10個 | - | 9日目 | [フッ素ゴム] フッ素ゴム | 4 | 6 | ISOクラス:6 | 白 | ゴム材質変更 | |
3,196円 ( 3,516円 ) | 10個 | - | 9日目 | [フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング) | 4 | 6 | ISOクラス:6 | ライトブルー | ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更 |