(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGU04-06
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGU SMC ワンタッチツギテ KGUシリーズ

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGU KGU04-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

KGU04-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KGU04-06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

異径ユニオンワイ:KGUの外形図

製品仕様

適用チューブ外径mm型番φD1注)φD2注)L1L2PQM1M2有効断面積mm2質量g
(a)(b)ナイロンウレタン
46KGU04-0610.412.8351810.49.716174.24.26
68KGU06-0812.815.239.52012.811.71718.513.410.611
810KGU08-1015.218.54524.515.213.718.52125.617.718
1012KGU10-1218.520.94927.518.516.121224028.427

注) φD1、φD2は最大径を意味します。

共通仕様(参考)

構造

KGシリーズの構造
 

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

 

仕様

使用流体空気、水注2)
使用圧力範囲注3)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シール剤付注4)または、シール剤無

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

 

主要部品材質

ボディSUS303、PBT
打込みハーフSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304、SUS303、PBT
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

型番
パッキン・Oリング材質
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
仕様
リリースブッシュ色
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGU04-06

[標準(NBR)] NBR
4
6
ISOクラス:6
なし

2個

2,167( 2,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

KGU04-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGUの型番KGU04-06のページです。
型番KGU04-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGU

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGU

    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU

    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU

      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU

      ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU

        ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ サービスチーズユニオン KGY

          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ サービスチーズユニオン KGY

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC

            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G

              ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y-G

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

                      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

                      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ レジューサ KGR

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ レジューサ KGR

                          ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

                          ワンタッチ管継手 ステンレス サービスチーズユニオン KQ2Y-G(シール剤付・シール剤無し)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,167円 1,954円 2,039円 1,662円 2,039円 594円 794円 1,548円 1,091円 1,016円 632円 653円 857円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT+SUS303 PBT+SUS303 PBT+SUS303 SUS303+PBT PBT+SUS303 PBT+SUS303 SUS303+PBT PBT+SUS303 PBT+SUS303 PBT+SUS303 SUS303+PBT PBT+SUS303 PBT+SUS303
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐
                            ユニオン 違径 異径ユニオンワイ - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ユニオンワイ KGUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
                            KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
                            A
                            KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
                            また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
                            KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-KGU06-08
                            10-KGU08-10
                            10-KGU10-12
                            KGU04-06-X12
                            KGU04-06-X17
                            KGU04-06-X34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン・Oリング材質 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            仕様 リリースブッシュ色 オーダーメイド仕様

                            3,390円

                            ( 3,729円 )
                            2個 -

                            6日目

                            [標準(NBR)] NBR68ISOクラス:5なし

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [標準(NBR)] NBR810ISOクラス:5なし

                            3,900円

                            ( 4,290円 )
                            2個 -

                            9日目

                            [標準(NBR)] NBR1012ISOクラス:5なし

                            2,333円

                            ( 2,566円 )
                            2個 -

                            9日目

                            [標準(NBR)] NBR46ISOクラス:6潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更

                            2,235円

                            ( 2,459円 )
                            2個 -

                            6日目

                            [標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)46ISOクラス:6ライトブルーノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更

                            2,303円

                            ( 2,533円 )
                            10個 -

                            9日目

                            [フッ素ゴム] フッ素ゴム46ISOクラス:6ゴム材質変更

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました