SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様・金属材...
M5の場合
Rの場合
適用チューブ外径 mm | 接続ねじ M/R | 型番 | H (六角対辺) | φD注) | L | P | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン | ウレタン | ||||||||||
4 | M5×0.8 | KGU04-M5 | 11 | 10.4 | 39.5 | 10.4 | 36 | 16 | 2.2 | 2.2 | 4 |
1/8 | KGU04-01 | 41.1 | 38 | 4.2 | 4.2 | 11 | |||||
1/4 | KGU04-02 | 14 | 45.5 | 40 | 20 | ||||||
6 | M5×0.8 | KGU06-M5 | 13 | 12.8 | 42.5 | 12.8 | 39 | 17 | 2.2 | 2.2 | 12 |
1/8 | KGU06-01 | 44.6 | 41.5 | 13.4 | 10.6 | 11 | |||||
1/4 | KGU06-02 | 14 | 48.5 | 43 | 21 | ||||||
3/8 | KGU06-03 | 17 | 49.9 | 44.5 | 34 | ||||||
8 | 1/8 | KGU08-01 | 17 | 15.2 | 51.6 | 15.2 | 48.5 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 15 |
1/4 | KGU08-02 | 55 | 49.5 | 23 | |||||||
3/8 | KGU08-03 | 55.4 | 50 | 35 | |||||||
10 | 1/4 | KGU10-02 | 19 | 18.5 | 60.5 | 18.5 | 55 | 21 | 40 | 28.4 | 30 |
3/8 | KGU10-03 | 60.9 | 55.5 | 40 | |||||||
1/2 | KGU10-04 | 22 | 64.1 | 57 | 65 | ||||||
12 | 1/4 | KGU12-02 | 22 | 20.9 | 64 | 20.9 | 58.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 32 |
3/8 | KGU12-03 | 64.4 | 59 | 40 | |||||||
1/2 | KGU12-04 | 67.6 | 60.5 | 65 |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φDは最大径を意味します。
構造
適用チューブ
チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
---|---|
チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
使用流体 | 空気、水注2) | |
---|---|---|
使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
保証耐圧力 | 3MPa | |
周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
ボディ | SUS303、PBT |
---|---|
打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
コレット、リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング | NBR |
ガスケット | SUS304・NBR |
Loading...
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属材質部にSUS303を採用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能
【用途】
・めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用