(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL (レビュー)

通常価格(税別)
1,552円 ~ 3,654円
税込価格
1,707円 ~ 4,019円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属材質部にSUS303を採用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。一般的な機種

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGLのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    レギュレータ用継手
    評価 5.0満足度:5.02022/07/28
    エア配管のレギュレータ用の継手として使用しています。
    ワンタッチ継手付ですので、ホースの配管も楽に行えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガイド付薄形シリンダへのエアー供給配管継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/12/20
    生産用治具付帯部品としてワークのプッシャ機構に利用しているガイド付薄形シリンダ型番:JMGPM63-25へのエアー供給配管継手として使用しています。他社類似品を凌駕する豊富な商品群を有し性能にも信頼の於けるSMCの継手から配管レイアウトや接続形態等各種要素を考慮し種々使い分けをしています。型番:KGL16-03も当該品の一つとして利用し良好な基本性能はもちろん、クリーン環境対応商品として当社の使用目的にも適い大変満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    継ぎ手
    評価 4.0満足度:4.02019/12/03
    いろいろサイズと材質選択できて用途によって選べる。仕様によってだいぶ高くなってしまう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    選別機に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/05/08
    選別機のエアフィルタレギュレータの前後に使用しています。チューブの径が合っているものをカタログ上で比較して選定しました。性能は特に問題がなく、脱着やチューブの抜き差しをしても不具合等は起こりませんでした。耐久性に関しても支障はありません。特に耐食性を必要とする環境での使用ではなかったので、ステンレスでなくても良かったです。別の材質でもう少し値段が抑えられたら良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボユニオン KGL

    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ロングエルボユニオン KGW

    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ロングエルボユニオン KGW

      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)

      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

        難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2

          ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ

          ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ

            ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

            ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(シール剤付・シール剤無し)

              難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2

              難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ サービスチーズユニオン KGY

                  ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ サービスチーズユニオン KGY

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ストリートエルボ KGL

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ストリートエルボ KGL

                      ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

                      ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

                        ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)

                          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

                          難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ 45°エルボユニオン KRK-W2

                            メーカー SMC SMC SMC SMC 潤工社 SMC SMC SMC SMC SMC 潤工社 SMC SMC
                            通常価格 1,552円 2,974円 1,466円 302円 463円 1,016円 368円 756円 2,039円 959円 325円 396円 298円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS303+PBT SUS303+PBT PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合 PBT+SUS303 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) SUS303+PBT PBT+SUS303 PBT+SUS303 難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合 - 難燃性PBT(Ul94 V-0相当)
                            ねじ部材質 SUS303 SUS303 SUS303 黄銅 黄銅 SUS303 - SUS303 SUS303 - 黄銅 - 黄銅
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 - 0::+60 -5::60 - -5::60 -5::60 -5::60 0::+60 -5::60 -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付接続 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付接続 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。