(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
339円 ~ 1,389円
税込価格
373円 ~ 1,528円

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・無電解ニッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Rc] P.148 接続ねじ[G] P.158。
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.154。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定46件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

メスユニオン:KQB2Fの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
Rc
型番H
(六角対辺)
φD注1)L1L2M有効断面積注2)
mm2
質量
g
φ3.21/8KQB2F23-0112823.39.8123.49.3
φ41/8KQB2F04-01128.723.79.812.65.69.7
1/4KQB2F04-021728.713.222.7
φ61/8KQB2F06-011211.124.21013.613.111.1
1/4KQB2F06-021729.213.424.3
3/8KQB2F06-031930.614.225.8
φ81/8KQB2F08-011413.426.39.616.126.117.1
1/4KQB2F08-021731.313.726.8
3/8KQB2F08-031932.714.428.4
φ101/4KQB2F10-021716.431.613.91741.530.3
3/8KQB2F10-03193314.732
φ121/4KQB2F12-021918.532.613.318.658.339.4
3/8KQB2F12-033414.733.9
1/2KQB2F12-042439.318.452.9
φ163/8KQB2F16-032424.635.313.520.88162.8
1/2KQB2F16-0440.618.811359.9

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

KQB2シリーズ共通仕様(参考)

  • インチサイズ×UNF・NPTねじ、ミリサイズ×Gねじ
  • 適用チューブサイズ:φ3.2~φ16, φ1/8"~φ1/2"
  • 接続ねじ:M、R、Rc、UNF、NPT、G

構造

金属ワンタッチ管継手KQB2シリーズの構造図
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS304
2ガイド1SUS304
3ガイド2SUS304
4チャックSUS304
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディC3604(無電解ニッケルめっき)
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフC3604(無電解ニッケルめっき)

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注1)-100kPa~+1MPa注2)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注3)-5~+150℃(凍結なきこと)注2)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注2)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。

注3)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続種類
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
NPT
1/8

1個

450( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
NPT
1/4

10個

509( 560円 )

9日目

5/32
NPT
1/8

10個

339( 373円 )

9日目

5/32
NPT
1/4

10個

727( 800円 )

9日目

4
Rc
1/8

1個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
Rc
1/4

1個

541( 595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
G
1/8

1個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
G
1/4

10個

558( 614円 )

17日目

6
Rc
1/8

1個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Rc
1/4

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Rc
3/8

1個

628( 691円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
G
1/8

1個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
G
1/4

1個

587( 646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
G
3/8

10個

728( 801円 )

6日目

1/4
NPT
1/8

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
NPT
1/4

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
NPT
3/8

10個

598( 658円 )

9日目

8
Rc
1/8

1個

554( 609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
Rc
1/4

1個

587( 646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
Rc
3/8

1個

795( 875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
G
1/8

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
G
1/4

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
G
3/8

1個

807( 888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5/16
NPT
1/8

10個

424( 466円 )

9日目

5/16
NPT
1/4

10個

551( 606円 )

9日目

5/16
NPT
3/8

10個

679( 747円 )

9日目

10
Rc
1/4

1個

841( 925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
Rc
3/8

1個

921( 1,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
G
1/4

1個

901( 991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
G
3/8

10個

938( 1,032円 )

9日目

3/8
NPT
1/4

10個

728( 801円 )

7日目

3/8
NPT
3/8

10個

798( 878円 )

9日目

3/8
NPT
1/2

10個

807( 888円 )

9日目

12
Rc
1/4

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
Rc
3/8

10個

858( 944円 )

6日目

12
Rc
1/2

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
G
1/4

1個

1,048( 1,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
G
3/8

10個

1,289( 1,418円 )

6日目

12
G
1/2

10個

1,389( 1,528円 )

6日目

1/2
NPT
3/8

10個

898( 988円 )

9日目

1/2
NPT
1/2

10個

1,089( 1,198円 )

9日目

16
Rc
3/8

10個

1,389( 1,528円 )

9日目

16
Rc
1/2

10個

1,389( 1,528円 )

9日目

16
G
3/8

10個

1,359( 1,495円 )

6日目

16
G
1/2

10個

1,389( 1,528円 )

6日目

3.2
Rc
1/8

10個

424( 466円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)。
【用途】
・圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Rc] P.148 接続ねじ[G] P.158。
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] P.154。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2F

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ストレート KQB2H

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ストレート KQB2H

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ストレート KQG2H

          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

            クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

              タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

              タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

                回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ

                回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ

                  タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)

                  タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)

                    耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                    耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                      クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

                          クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                          クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                            メーカー SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ コガネイ 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 339円 1,657円 450円 1,877円 257円 2,897円 404円 5,497円 298円 892円 2,115円 1,250円 2,044円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体材質 SUS304 SUS316 SUS304 SUS316 黄銅 標準(PBT) ポリアセタール 黄銅 ポリアセタール 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 C3604(無電解ニッケルめっき) SUS316 - - - - C3604(黄銅) 黄銅 C3604(黄銅) - SUS304 SUS303 標準(黄銅)
                            パッキン・Oリング材質 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) - 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) - NBR(ニトリルゴム) - フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 - 0::60 -5::60 0::60 -5::60 - 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気

                            金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ メスユニオン KQB2Fのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/09
                            以前納品した生産設備の石油ポンプが故障しました。ポンプの交換に合わせ他の部分もメンテナンスすることになり、耐久性を考慮しこの商品を購入し交換しました。樹脂と比べ機能性、操作性なども遜色なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローノズル取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            6φのチューブからG1/8のノズル接続のために使用しました
                            ステン製でなくても良かったのですが1個しか必要なかったので
                            こちらにしました
                            なぜかエアブローノズルはG1/8が多いので今後も使いたいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱100℃の継手はあるか?
                            A
                            ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
                            またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
                            機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
                            Q ワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
                            A
                            KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
                            KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
                            KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
                            KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
                            Q SUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
                            どれが漏れにくいか?
                            A
                            KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
                            ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
                            (KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました