(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T
  • 数量スライド割引

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T (レビュー)

通常価格(税別)
1,189円 ~ 5,651円
税込価格
1,308円 ~ 6,216円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・使用流体温度:−5~150℃。
・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
【用途】
・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ接続ねじ[R,M] P.144 接続ねじ[G] P.157。
    ・適用チューブ外径インチ接続ねじ[UNF,NPT] P.151。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2Tのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備配管部に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    アルカリ性溶液を通す配管分岐部に使用しています。以前は樹脂製継手を利用していたため、溶剤の影響で劣化が激しく頻繁に交換をしていましたが、この商品に替えてからは耐久性に富み、問題が解消されました。信頼のブランド品で性能面や多岐に渡るバリエーションの豊富さにも満足しています。本商品に関しては、ネジ部にシール剤が塗布済みであるため、実装時の作業効率向上にも繋がっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

      金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E

        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E

          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

              SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ チーズ KQG2T

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ チーズ KQB2T

                    タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                    タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                      ワンタッチ継手 PLM

                      ワンタッチ継手 PLM

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E

                          金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                          金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 千代田通商 CDC SMC 日本ピスコ
                            通常価格 1,189円 2,289円 578円 628円 1,877円 258円 1,489円 2,489円 891円 135円 6,371円 2,189円 912円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 SUS304 SUS316 SUS304 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 難燃性PBT 標準(PBT) SUS316 黄銅
                            ねじ部材質 C3604(無電解ニッケルめっき) SUS316 C3604(無電解ニッケルめっき) - - - SUS316 - - 難燃性PBT 標準(黄銅) SUS316 -
                            パッキン・Oリング材質 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) - 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) 特殊FKM(フッ素コーティング) -
                            周囲温度(℃) -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::150 -5::60 - -5::150 0::120
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。