(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L
  • 数量スライド割引

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L (レビュー)

通常価格(税別)
578円 ~ 3,030円
税込価格
636円 ~ 3,333円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型、軽量化
・ノングリース
・使用流体温度:−5~150℃
・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R,M] P.144 接続ねじ[G] P.157
    ・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF,NPT] P.151
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2Lのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス機械の部品
    評価 5.0満足度:5.02022/01/07
    プレス機械のエアー継手が劣化して割れてしまったので、本製品と交換しました。交換後はエアー漏れもなく、充分に使えています。値段も安くて満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水用ステンレスタンクの水位計
    評価 5.0満足度:5.02021/02/09
    ステンレスタンクの側面の上下2ヶ所にソケットを取付けておくだけで そこにKQB2Lを取付け その間を透明チューブでつなぐ事で簡単に水位計に出来ます。市販の水位計より安価で計測範囲も自由に出来ます。外観もステンレスで良好です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冷却エア配管の接続
    評価 5.0満足度:5.02021/02/01
    チューブを刺した時、奥まで刺さった感触がしっかりあり、よかったです。良くない製品だとこの感触がありません

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    継手として使っています
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    金型の温度調整回路の継手に、耐熱性の高い金属ワンタッチ管継手を使用しています。ミスミですと頼みやすいので、いろいろ購入しています。ただこの継手は、ちょっと価格が高いように感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動溶接機のシリンダーに
    評価 4.0満足度:4.02019/01/08
    自動溶接機で使用しているシリンダーの継ぎ手に使用しております
    安価な樹脂製だとスパッタで溶けてしまうので金属製のものに交換したところ交換頻度が減ったのでコスト削減につながりました

    樹脂製のワンタッチ継ぎ手と同じくらいコンパクトなものがあるとうれしいのですが

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

      クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ エルボ KPQL・KPGL

      クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ エルボ KPQL・KPGL

        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

          タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

          タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

            一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ユニバーサルエルボ

            一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ユニバーサルエルボ

              タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

              タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W

                金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W

                  金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                  金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボ KQG2L

                    SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボ KQG2L

                      ワンタッチ継手 メイルエルボ

                      ワンタッチ継手 メイルエルボ

                        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

                        金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 両口チーズユニオン KQB2T

                          タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

                          タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

                            メーカー SMC SMC SMC 日本ピスコ 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 SMC 日本ピスコ SMC EASUN(イーサン) SMC 千代田通商
                            通常価格 578円 1,489円 671円 643円 248円 299円 498円 688円 912円 1,789円 102円 1,189円 235円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS304 SUS316 - 黄銅 ポリアセタール - 黄銅 SUS304 黄銅 SUS316 標準(PBT) SUS304 難燃性PBT
                            ねじ部材質 C3604(無電解ニッケルめっき) SUS316 - - C3604(黄銅) - C3604(黄銅) C3604(無電解ニッケルめっき) - - 標準(黄銅) C3604(無電解ニッケルめっき) C3604(黄銅)、ニッケルメッキ
                            パッキン・Oリング材質 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR - NBR(ニトリルゴム) - NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) - 特殊FKM(フッ素コーティング) 標準(NBR) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::150 -5::150 - - -5::60 0::60 -5::60 -5::150 0::120 -5::150 0::60 -5::150 -5::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 空気 水 / 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。