SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングブランチティ:LQ3T-SB インチ...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
(単位mm)
スペースセービングブランチティ:LQ3T-SB インチサイズ 寸法図
型式 | 適用チューブ外径 | B | E | E' | F | G | H | L1 | L1' | L2 | L2' | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3T2A-SB | 1/4" | 4 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 34.5 | 33.5 | 39.5 | 38.5 | 20 |
LQ3T3A-SB | 3/8" | 5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 47.5 | 44.5 | 49.5 | 46.5 | 25 |
LQ3T4A-SB | 1/2" | 6 | 24.5 | 22.5 | 10 | 20 | 24 | 52.5 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 29 |
LQ3T5A-SB | 3/4" | 7 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 64 | 61.5 | 66 | 63.5 | 37 |
LQ3T6A-SB | 1" | 8 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 78 | 74 | 80 | 76 | 49 |
型番 |
適用チューブ外径(インチ) D(D1) |
最高使用温度(℃) |
梱包 |
ナット材質 |
ボディサイズ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
SMC社ふっ素樹脂継手のスペースセービングブランチティ:LQ3T-SB インチサイズ。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性が優秀。
・優れた液置換特性。
・強い熱ストレス耐性。
・200℃対応。