SMC社のふっ素樹脂継手。【特長】・フレア式コレット構造。・3重シール構造。・...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
■構造
■仕様
材質 | NEW PFA | |
---|---|---|
最高使用圧力(20℃の時) | 1.0MPa | |
耐圧力 | 耐圧および耐熱性能曲線をご参照ください。 | |
使用温度 | ナット材質PVDF | 0~150℃ |
ナット材質PFA | 0~200℃ |
型番 | A側 | B側 | B | C | E1 | E1' | E2 | E2' | H1 | H2 | L1 | L1' | L2 | L2' | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用チューブ外径 | ||||||||||||||||
LQ3E11-R1 | φ4 | φ3 | 3.5 | 4.8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 28.5 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 14 | 14 |
LQ3E21-R1 | φ6 | φ4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 20 | 14 |
LQ3E21-R2 | φ3 | |||||||||||||||
LQ3E31-R1 | φ10 | φ8 | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 21 | 21 | 47.5 | 44.5 | 47.5 | 44.5 | 25 | 25 |
LQ3E31-R2 | φ6 | 17 | 16 | 16 | 38 | 37 | 20 | |||||||||
LQ3E32-R1 | φ8 | φ6 | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 47.5 | 44.5 | 38 | 37 | 25 | 20 |
LQ3E32-R2 | φ4 | 10 | 9 | 11 | 33.5 | 32.5 | 14 | |||||||||
LQ3E41-R1 | φ12 | φ10 | 6 | 10 | 24 | 22 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | 29 | 25 |
LQ3E41-R2 | φ8 | |||||||||||||||
LQ3E51-R1 | φ19 | φ12 | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 32 | 24 | 64 | 61.5 | 58.5 | 56.5 | 37 | 29 |
LQ3E51-R2 | φ10 | 22.5 | 19.5 | 21 | 61.5 | 53.5 | 50.5 | 25 | ||||||||
LQ3E61-R1 | φ25 | φ19 | 8 | 18 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 78 | 74 | 70 | 67.5 | 49 | 37 |
LQ3E61-R2 | φ12 | 24 | 22 | 24 | 74 | 64.5 | 62.5 | 29 |
ボディサイズ | トルク(N・m) |
---|---|
1 | 0.7~0.9 |
2 | 1.6~1.8 |
3 | 3.2~3.5 |
4 | 5.0~5.3 |
5 | 10.0~10.5 |
6 | 22.5~23.0 |
7 | 23.0~26.5 |
型番 |
適用チューブ外径(mm) D(D1) |
適用チューブ外径(mm) D2 |
最高使用温度(℃) |
梱包 |
ナット材質 |
ボディサイズ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
8
|
200
|
クリーン梱包 class M3.5相当
|
PFA
|
3
| 1個 | 2,789円(
3,068円
) | 6日目 | |
19
|
12
|
150
|
標準梱包 class M5.5相当
|
PVDF
|
5
| 1個 | 6,226円(
6,849円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
SMC社のふっ素樹脂継手。
【特長】
・フレア式コレット構造。
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
・優れた液置換特性。
・熱ストレスに強い。
・200℃対応。
【用途】
・配管時のチューブ同士の結合に。