液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮するふっ素樹脂継手。【特長】・4重シール構造。...
外形図1
外形図2
サイズ2~5の場合
サイズ | 型番 | A側(左) | B側(中央) | C側(右) |
---|---|---|---|---|
適用チューブサイズ(外径×内径)・チューブ出し(外径×内径) | ||||
2 | LQ1T21-TT1-R39 | 6×4 | チューブ10×8 | 6×4 |
単位:mm
型番 | A側(左) | B側(中央) | C側(右) | E1 | E3 | H1 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用チューブ外径 | |||||||||||||
※LQ1T21-TT1-R39 | φ6 | チューブφ10 | φ6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 30.6 | 35.5 | 30.6 | 24 | 23 | 23 |
注)※印の製品は、継手本体はPTFE切削品となります。
Loading...
液漏れ防止に対し高い信頼性を発揮するふっ素樹脂継手。
【特長】
・4重シール構造。
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
・液溜を極小にして液置換特性に優れる。
・台形ねじにより高トルクによる施工が可能。
・ナットのチューブホールド部が2段押えにより確実なチューブ保持が可能。
・チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・ナット締付けには,継手ボディの端面までねじ込むだけ。
・位置合せのゲージ管理が不要。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LQ1T21-TT1-R39で型番確定
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しレジューシングユニオンティ ミリサイズの型番LQ1T21-TT1-R39のページです。
型番LQ1T21-TT1-R39に関する仕様情報を記載しております。